The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Brüs­tungs­ka­nalsys­teme
    • Brüs­tungs­ka­nalsystem BR
    • BRS11511019016
    Das Eckkanal-Grundprofil zu den Brüstungskanälen in Verkehrsweiß 115x110x2000 mm mit einer Oberteilbreite von 80 mm ist ein Kanalunterteil für Brüstungskanal aus Stahlblech nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Die Bodenlochung ermöglicht eine direkte Wandmontage. Die zusätzlicher Rechtecklochung dient zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik auf Konsolen. Die Installation gelingt schnell und unkompliziert.
    EAN
    4012740992855
    Marke
    Hager
    VPE
    4 m
    Preisgruppe
    T032
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator Online-Konfi­gu­rator für Brüs­tungs­ka­näle
    • Brüs­tungs­ka­nalsystem BR

    Eckkanal-Grundprofil BRS, 115x110mm, Oberteilbreite 80mm, Verkehrsweiß BRS11511019016

    Preis
    92,90 €
    / m *
    92,90 €
    / m *
    Zum Geräteeinbau
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Eckkanal-Grundprofil BRS, 115x110mm, Oberteilbreite 80mm, Verkehrsweiß

    BRS11511019016

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Previous
    Previous
    BRS08029016
    BRS08029016
    Brüstungskanal-Oberteil zu BRS mit Breite 80mm aus Stahlblech verkehrsweiß
    16,30 €/ m
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Optionales Zubehör

  • Mehr sehen (10)
    • Schall­bar­riere 1 Produkte verfügbar
    • Außeneck 1 Produkte verfügbar
    • Inneneck 1 Produkte verfügbar
    • Ober­teil für Innen­-/Au­ßeneck 1 Produkte verfügbar
    • Flachwinkel 2 Produkte verfügbar
    • Ends­tück 2 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Schall­bar­riere
    • Außeneck
    • Inneneck
    • Ober­teil für Innen­-/Au­ßeneck
    • Flachwinkel
    • Ends­tück
    • Ober­teil für Außeneck
    • Kupp­lung
    • L5804

      Schallbarriere mit Zöpfe (15 Teile)

      43,40 €  / Stück*
    • BRS11511039016

      Außeneck Grundprofil Eckkanal 115x110mm Oberteil 80mm verkehrsweiß

      147,00 €  / Stück*
    • BRS11511049016

      Inneneck Grundprofil Eckkanal 115x110mm Oberteil 80mm verkehrsweiß

      147,00 €  / Stück*
    • BRS1151105A9016

      FW-Oberteil up/down Eckkanal 115x110mm Oberteil 80mm verkehrsweiß

      37,90 €  / Stück*
    • BRS1151105D9016

      Flachwinkel down Eckkanal 115x110mm Oberteil 80mm verkehrsweiß

      306,20 €  / Stück*
    • BRS1151105U9016

      Flachwinkel up Eckkanal 115x110mm Oberteil 80mm verkehrsweiß

      306,20 €  / Stück*
    • BRS1151106L9016

      Endstück links Eckkanal 115x110mm Oberteil 80mm aus Stahlblech verkehrsweiß

      34,00 €  / Stück*
    • BRS1151106R9016

      Endstück rechts Eckkanal 115x110mm Oberteil 80mm aus Stahlblech verkehrsweiß

      34,00 €  / Stück*
    • BRS115110A9016

      AE/IE-Oberteil Eckkanal 115x110mm Oberteil 80mm verkehrsweiß

      37,90 €  / Stück*
    • BRS1151109

      Kupplungspaar zu Eckkanal 115x110mm

      16,40 €  / Set*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      115 mm
    • Breite
      110 mm
    • Länge
      2000 mm
    • Lichter innerer Quer­schnitt
      12110 - 12110 mm²
    Abde­ckung, Tür
    • Anzahl der einsetz­baren Ober­teile
      1
    • Ober­teil­breite 1
      80 mm
    • Ober­teil­breite 2
      0
    • Ober­teil­breite 3
      0
    Kapa­zität
    • Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, mit Gerä­ten)
      37
    • Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)
      50
    Instal­la­tion, Montage
    • Boden­lo­chung
      Ja
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Stahl
    • Ober­fläche
      Pulver­be­schichtet
    • Farbe
      Verkehrs­weiß
    • RAL Nummer
      9016
    Sicherheit
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK08
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP40
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -5 - 90 °C
    Konnek­ti­vität
    • Kana­l­ver­bin­dung
      Extra Kupp­lungen
    Ausstat­tung
    • Kabel­hal­te­klammer im Liefe­r­um­fang enthalten
      Nein
    • Anzahl Kabel­klammer pro Meter
      0
    • Mit Schutz­folie
      Ja

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Installation trunking - series BRS (Steel) (english)
    PDF
    420,22 kB
    REACH declaration BRS11511019016
    PDF
    RoHS Report BRS11511019016
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild BRS11511019016 | Hager Deutschland

      Produktbild BRS11511019016

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt BRS11511019016 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt BRS11511019016

      Grundprofil Eckkanal 115x110 Oberteil 80mm verkehrsweiß

      PDF
    • Technische Broschüre

      Bild Die BR-Family. Jeder stark. Zusammen unschlagbar. | Hager Deutschland

      Die BR-Family. Jeder stark. Zusammen unschlagbar.

      Die Brüstungskanalsysteme für alle Fälle. (20DE0020_01)

      PDF
      9,31 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Bestellhilfe

      Bild BR-Family Brüstungskanäle und Geräteeinbau | Hager Deutschland

      BR-Family Brüstungskanäle und Geräteeinbau

      Bestellhilfe (24DE0050)

      PDF
      5,38 MB
    • Produktinformation

      Bild 22AT0008MC_Produktinformation_BRS_Eckkanal_2022_04_WEB | Hager Deutschland

      22AT0008MC_Produktinformation_BRS_Eckkanal_2022_04_WEB

      Produktinformation Eckkanal tehalit.BRS

      PDF
      1,88 MB
      Bild Klare Kante: | Hager Deutschland

      Klare Kante:

      Eckkanal tehalit.BRS (DE20DE0160)

      PDF
      1,43 MB
      Bild Produktinformation BR-Family tehalit-Geräteeinbau Datentechnik & Multimedia | Hager Deutschland

      Produktinformation BR-Family tehalit-Geräteeinbau Datentechnik & Multimedia

      Produktinformation de-DE 2022-09-01

      PDF
      3,40 MB
    • DXF Dateien

      Bild DXF_Datei brs1151101 | Hager Deutschland

      DXF_Datei brs1151101

      DXF Dateien International 2023-02-02

      DXF
      366,07 kB
    • STEP Dateien

      Bild Step Model brs1151101 | Hager Deutschland

      Step Model brs1151101

      STEP Dateien International 2026-04-15

      STP
      1,23 MB
    • Produkt Zeichnung

      Bild ProductTechnicalDrawing_brs1151101 | Hager Deutschland

      ProductTechnicalDrawing_brs1151101

      Produkt Zeichnung International 2023-02-02

      PDF
      67,87 kB
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
      Bild Online-Konfi­gu­rator für Brüs­tungs­ka­näle | Hager Deutschland

      Online-Konfi­gu­rator für Brüs­tungs­ka­näle

      Der Wegweiser durch unsere Brüs­tungs­ka­nal­sys­teme: Mit der Online-Hilfe planen und bestellen Sie schnell und problemlos.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild CE-Konformitätserklärung für BRxx, BRAxx, BRSxx - Elektroinstallationssysteme für Wand und Decke (DE-EN, Stand: 07.2019) | Hager Deutschland

      CE-Konformitätserklärung für BRxx, BRAxx, BRSxx - Elektroinstallationssysteme für Wand und Decke (DE-EN, Stand: 07.2019)

      Konformitätserklärung International 2019-08-23

      PDF
      42,74 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      BRS0802VERZ - Brüstungskanal-Oberteil zu BRS Breite 80 mm aus Stahlblech verzinkt
      BRS0802VERZ
      Brüstungskanal-Oberteil zu BRS Breite 80mm aus Stahlblech verzinkt
      Preis
      16,30 €
      / m *
      16,30 €
      / m *
    • 2
      BR652106D9011 - Endstück schnittkasch. zu BR/H/N/A 68x210mm OT 2x80mm hfr in graphitschwarz
      BR652106D9011
      Endstück schnittkasch. zu BR/H/N/A 68x210mm OT 2x80mm hfr in graphitschwarz
      Preis
      33,20 €
      / Stück *
      33,20 €
      / Stück *
    • 3
      BR6517069011 - Endstück schnittkasch. zu BR/H/N/A 68x170mm Oberteil 80mm hfr in graphitschwarz
      BR6517069011
      Endstück schnittkasch. zu BR/H/N/A 68x170mm Oberteil 80mm hfr in graphitschwarz
      Preis
      17,90 €
      / Stück *
      17,90 €
      / Stück *
    • 4
      BR6513069011 - Endstück schnittkasch. zu BR/H/N/A 68x130mm Oberteil 80mm hfr in graphitschwarz
      BR6513069011
      Endstück schnittkasch. zu BR/H/N/A 68x130mm Oberteil 80mm hfr in graphitschwarz
      Preis
      17,30 €
      / Stück *
      17,30 €
      / Stück *
    • 5
      BR6510069011 - Endstück schnittkasch. zu BR/H/N/A 68x100mm Oberteil 80mm hfr in graphitschwarz
      BR6510069011
      Endstück schnittkasch. zu BR/H/N/A 68x100mm Oberteil 80mm hfr in graphitschwarz
      Preis
      17,00 €
      / Stück *
      17,00 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Grundprofil Eckkanal 115x110 Oberteil 80mm verkehrsweiß

    Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Stahlblech nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage und zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik auf Konsolen. Mit frontrastendem, werkzeuglosem Geräteeinbau zur Befestigung von Geräten, Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung. Bei Oberteilbreite 120 mm C-Profil Geräteeinbau. Kupplungen zum Potenzialausgleich sowie zur einfachen und passgenauen Kanalverbindung, Trennwände und Leitungsrückhalteklammern als Zubehör erhältlich.

    Hinweis: Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

    Höhe: 115 mm
    Breite: 110 mm
    Länge: 2000 mm
    Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1
    Oberteilbreite 1: 80 mm
    Oberteilbreite 2: 0 mm
    Oberteilbreite 3: 0 mm
    Lichter innerer Querschnitt: 12110 - 12110 mm²
    Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, mit Geräten): 37
    Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte): 50
    Bodenlochung: Ja
    Werkstoff: Stahl
    Oberfläche: Pulverbeschichtet
    Halogenfrei: Ja
    Farbe: Verkehrsweiß
    RAL Nummer: 9016
    Stoßfestigkeit IK: IK08
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP40
    Kanalverbindung: Extra Kupplungen
    Kabelhalteklammer im Lieferumfang enthalten: Nein
    Anzahl Kabelklammer pro Meter: 0

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : BRS11511019016
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG