The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Brüs­tungs­ka­nalsys­teme
    • Brüs­tungs­ka­nalsystem BR
    • BR8513019016
    Das Brüstungskanal-Unterteil BR 85x130 passed zu Oberteilbreite 80mm in verkehrsweiß entspricht der DIN EN 50085-1. Es ermöglicht den Einbau handelsüblicher Geräte und bietet durch Bodenlochung eine direkte Wandmontage. Features wie Clip-Technik und C-Profil erleichtern die Installation und Gerätebefestigung. Zubehör wie Kupplungen und Trennwände sind verfügbar.
    EAN
    4012740215206
    catalog.pageproduct.product.info.brand
    Hager
    VPE
    8 m
    Preisgruppe
    T030
    • Brüs­tungs­ka­nalsystem BR

    Brüstungskanal-Unterteil BR 85x130 Oberteil 80 mm verkehrsweiß BR8513019016

    Preis
    45,00 €
    / m *
    45,00 €
    / m *
    Zum Geräteeinbau
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.product_page.variants.title

    Breite
    130 mm
    130 mm
    170 mm
    170 mm

    configurator.modal.title

    configurator.modal.description

    Online-Konfi­gu­rator für Brüs­tungs­ka­näle

    configurator.modal.link

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Brüstungskanal-Unterteil BR 85x130 Oberteil 80 mm verkehrsweiß

    BR8513019016

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.must_have_products.title

    Previous
    Previous
    BR08029016
    BR08029016
    Brüstungskanal-Oberteil aus PVC zu BR mit Oberteilbreite 80mm verkehrsweiß
    10,20 €/ m
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    product.page.accessories.associated-products

  • product.page.accessories.see-more (10)
    • Schall­bar­riere 1 product.page.accessories.products-available
    • Ober­teil für Außeneck 1 product.page.accessories.products-available
    • Kabel­rück­hal­te­klammer 1 product.page.accessories.products-available
    • Wand­an­schluss­blende 1 product.page.accessories.products-available
    • Inneneck 1 product.page.accessories.products-available
    • Ends­tück 1 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Schall­bar­riere
    • Ober­teil für Außeneck
    • Kabel­rück­hal­te­klammer
    • Wand­an­schluss­blende
    • Inneneck
    • Ends­tück
    • Schnitt­ka­schie­rung
    • Flachwinkel
    • Außeneck
    • T-Stück
    • L5804

      Schallbarriere mit Zöpfe (15 Teile)

      44,90 €  / Stück*
    • BR0802A9016

      Außeneck-Abdeckung zu Brüstungskanal BR Oberteil 80mm in verkehrsweiß

      22,20 €  / Stück*
    • BRTB

      Kabelrückhalteklammerbolzen für BR-Kanäle mit C-Profil 4 Stück halogenfrei

      9,90 €  / Set*
    • BR85130W9016

      Wandanschlussblende zu BR/A/S 85x130mm Oberteil 80mm aus Stahlblech verkehrsweiß

      41,70 €  / Stück*
    • BR8513049016

      Inneneck aus Grundprofil zu BR 85x130mm Oberteil 80mm in verkehrsweiß

      67,80 €  / Stück*
    • BR8513069016

      Endstück schnittkaschierend zu BR/A 85x130mm Oberteil 80mm hfr in verkehrsweiß

      19,40 €  / Stück*
    • BR8513079016

      Schnittkaschierung zu BR/A/S 85x130mm Oberteil 80mm aus Stahlblech verkehrsweiß

      20,00 €  / Stück*
    • BR8513059016

      Flachwinkel aus Grundprofil zu BR 85x130mm Oberteil 80mm in verkehrsweiß

      77,70 €  / Stück*
    • BR8513039016

      Außeneck aus Grundprofil zu BR 85x130mm Oberteil 80mm in verkehrsweiß

      59,20 €  / Stück*
    • BR8513089016

      T-Stück aus Grundprofil zu BR 85x130mm Oberteil 80mm in verkehrsweiß

      79,00 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      85 mm
    • Breite
      130 mm
    • Länge
      2000 mm
    • Lichter innerer Quer­schnitt
      9940 - 9940 mm²
    Abde­ckung, Tür
    • Anzahl der einsetz­baren Ober­teile
      1
    • Ober­teil­breite 1
      80 mm
    Kapa­zität
    • Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, mit Gerä­ten)
      26
    • Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)
      41
    Kompa­ti­bi­lität
    • Format Gerä­te­ein­bau­mög­lich­keit
      Stan­dard 60 mm, CEE, Ecoline, Inline, EIB, Auto­ma­ten­einbau
    Instal­la­tion, Montage
    • Boden­lo­chung
      Ja
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Poly­vi­nyl­chlorid (PVC)
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    • Farbe
      Verkehrs­weiß
    • RAL Nummer
      9016
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP40
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -5 - 60 °C
    Konnek­ti­vität
    • Kana­l­ver­bin­dung
      Vormon­tierte Kupp­lungen
    Ausstat­tung
    • Kabel­hal­te­klammer im Liefe­r­um­fang enthalten
      Nein
    • Anzahl der Trenn­wände
      0
    • Mit Schutz­folie
      Ja

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Installation trunking systems BR, BRN and GBD (English )
    PDF
    262,95 kB
    PEP - Installation trunking systems BR, BRN and GBD (English)
    PDF
    430,54 kB
    REACH declaration BR8513019016
    PDF
    RoHS Report BR8513019016
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild BR8513019016 | Hager Deutschland

      Produktbild BR8513019016

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt BR8513019016 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt BR8513019016

      Brüstungskanal-Unterteil BR 85x130 Oberteil 80mm verkehrsweiß

      PDF
    • Technik-Broschüre

      Bild Die BR-Family. Jeder stark. Zusammen unschlagbar. | Hager Deutschland

      Die BR-Family. Jeder stark. Zusammen unschlagbar.

      Die Brüstungskanalsysteme für alle Fälle. (20DE0020_01)

      PDF
      9,31 MB
      Bild News - Markteinführung Oktober 2022 | Hager Deutschland

      News - Markteinführung Oktober 2022

      (22DE0120)

      PDF
      12,03 MB
    • DXF Modelle

      Bild DXF_Datei br851301 | Hager Deutschland

      DXF_Datei br851301

      DXF Dateien International 2023-02-02

      DXF
      370,46 kB
    • Step Modelle

      Bild Step Model br851301 | Hager Deutschland

      Step Model br851301

      STEP Dateien International 2026-04-15

      STP
      1013,31 kB
    • ProductTechnicalDrawing

      Bild ProductTechnicalDrawing_br851301 | Hager Deutschland

      ProductTechnicalDrawing_br851301

      Produkt Zeichnung International 2023-02-02

      PDF
      68,91 kB
    • Tools

      Bild Online-Konfi­gu­rator für Brüs­tungs­ka­näle | Hager Deutschland

      Online-Konfi­gu­rator für Brüs­tungs­ka­näle

      Der Wegweiser durch unsere Brüs­tungs­ka­nal­sys­teme: Mit der Online-Hilfe planen und bestellen Sie schnell und problemlos.

      URL
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    product.page.accessories.see-more

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      BRS0802VERZ - Brüstungskanal-Oberteil zu BRS Breite 80 mm aus Stahlblech verzinkt
      BRS0802VERZ
      Brüstungskanal-Oberteil zu BRS Breite 80mm aus Stahlblech verzinkt
      Preis
      16,60 €
      / m *
      16,60 €
      / m *
    • 2
      BR652106D9011 - Endstück schnittkasch. zu BR/H/N/A 68x210mm OT 2x80mm hfr in graphitschwarz
      BR652106D9011
      Endstück schnittkasch. zu BR/H/N/A 68x210mm OT 2x80mm hfr in graphitschwarz
      Preis
      34,30 €
      / Stück *
      34,30 €
      / Stück *
    • 3
      BR6517069011 - Endstück schnittkasch. zu BR/H/N/A 68x170mm Oberteil 80mm hfr in graphitschwarz
      BR6517069011
      Endstück schnittkasch. zu BR/H/N/A 68x170mm Oberteil 80mm hfr in graphitschwarz
      Preis
      18,50 €
      / Stück *
      18,50 €
      / Stück *
    • 4
      BR6513069011 - Endstück schnittkasch. zu BR/H/N/A 68x130mm Oberteil 80mm hfr in graphitschwarz
      BR6513069011
      Endstück schnittkasch. zu BR/H/N/A 68x130mm Oberteil 80mm hfr in graphitschwarz
      Preis
      17,90 €
      / Stück *
      17,90 €
      / Stück *
    • 5
      BR6510069011 - Endstück schnittkasch. zu BR/H/N/A 68x100mm Oberteil 80mm hfr in graphitschwarz
      BR6510069011
      Endstück schnittkasch. zu BR/H/N/A 68x100mm Oberteil 80mm hfr in graphitschwarz
      Preis
      17,60 €
      / Stück *
      17,60 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Brüstungskanal-Unterteil BR 85x130 Oberteil 80mm verkehrsweiß

    Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal mit Oberteilbreite 80 oder 120 mm zum Einbau handelsüblicher Geräte ohne oder mit Zusatzblenden. Mit Bodenlochung (allseitiger Bohrtolleranzausgleich) zur direkten Wandmontage und zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik auf Konsolen. Bei Oberteilbreite 80 mm mit frontrastendem, werkzeuglosem Geräteeinbau zur Befestigung von Geräten und Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung - zusätzliches C-Profil als Geräteeinbaumöglichkeit wie bei allen Kanälen mit Oberteilbreite 120 mm. Kupplungen zur einfachen und passgenauen Kanalmontage, Trennwände und Leitungsrückhalteklammern als Zubehör erhältlich.

    Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

    Höhe: 85 mm
    Breite: 130 mm
    Länge: 2000 mm
    Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1
    Oberteilbreite 1: 80 mm
    Lichter innerer Querschnitt: 9940 - 9940 mm²
    Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, mit Geräten): 26
    Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte): 41
    Format Geräteeinbaumöglichkeit: Standard 60 mm, CEE, Ecoline, Inline, EIB, Automateneinbau
    Bodenlochung: Ja
    Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC)
    Oberfläche: Unbehandelt
    Halogenfrei: Nein
    Farbe: Verkehrsweiß
    RAL Nummer: 9016
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP40
    Kanalverbindung: Vormontierte Kupplungen
    Kabelhalteklammer im Lieferumfang enthalten: Nein
    Anzahl der Trennwände: 0

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : BR8513019016
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG