The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
  • Boden­in­stal­la­ti­ons­sys­teme
  • Estrich­bün­dige Kanalsys­teme
  • BKWD600070
  • Estrich­bün­dige Kanalsys­teme

Bodenkanal estrichbündig mit Wanne/Dichtmöglichkeit Stahl BKWD 600x(70-110)mm BKWD600070

EAN
4012002241455
Marke
Hager
VPE
2,4 m
Preisgruppe
T070
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Preis
752,00 €
/ m *
752,00 €
/ m *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Bodenkanal estrichbündig mit Wanne/Dichtmöglichkeit Stahl BKWD 600x(70-110)mm

BKWD600070

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Mehr sehen (25)
    • Anschluss­dose 10 Produkte verfügbar
    • Abde­ckung 2 Produkte verfügbar
    • Boden­be­lags­stoß­kante 2 Produkte verfügbar
    • Zubehör 2 Produkte verfügbar
    • Boden­be­lags­stoß­ab­de­ckung 1 Produkte verfügbar
    • Traverse 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Anschluss­dose
    • Abde­ckung
    • Boden­be­lags­stoß­kante
    • Zubehör
    • Boden­be­lags­stoß­ab­de­ckung
    • Traverse
    • Trenn­wand
    • Ends­tück
    • BKSAB00

      Anschlussdose ohne Stanzung zum seitlichen Anbau an estrichbündige Bodenkanäle

      329,90 €  / Stück*
    • BKSAG00

      Anschlussdose gestanzt GBZ rund 50mm zum Anbau an estrichbündige Bodenkanäle

      386,10 €  / Stück*
    • BKSAE04

      Anschlussdose gestanzt E04 147x247mm zum Anbau an estrichbündige Bodenkanäle

      348,70 €  / Stück*
    • BKSAE09

      Anschlussdose gestanzt E09 200x253mm zum Anbau an estrichbündige Bodenkanäle

      358,20 €  / Stück*
    • BKSAQ06

      Anschlussdose gestanzt Q06 200x200mm zum Anbau an estrichbündige Bodenkanäle

      348,70 €  / Stück*
    • BKSAQ08

      Anschlussdose gestanzt Q08 294x294mm zum Anbau an estrichbündige Bodenkanäle

      358,20 €  / Stück*
    • BKSAQ12

      Anschlussdose gestanzt Q12 244x244mm zum Anbau an estrichbündige Bodenkanäle

      367,70 €  / Stück*
    • BKSAR06

      Anschlussdose gestanzt R06 rund 215mm zum Anbau an estrichbündige Bodenkanäle

      348,70 €  / Stück*
    • BKSAR10

      Anschlussdose gestanzt R10 rund 275mm zum Anbau an estrichbündige Bodenkanäle

      358,20 €  / Stück*
    • BKSAR12

      Anschlussdose gestanzt R12 rund 306mm zum Anbau an estrichbündige Bodenkanäle

      367,70 €  / Stück*
    • BKAD600R12

      Abdeckung gestanzt R12 rund 306mm abdichtbar Stahlblech zu BKFD/BKWD 600x800mm

      214,40 €  / Stück*
    • BKAD600800R2

      Abdeckung gestanzt R2 rund 242mm aus Stahlblech zu BKFD/BKWD 600x800mm

      204,80 €  / Stück*
    • BKZBSK7011

      Belagstoßkante 4mm Bodenbelag halogenfrei zu Bodenkanal BK L=2, 4m eisengrau

      5,30 €  / m*
    • BKZBSK9005

      Belagstoßkante 4mm Bodenbelag halogenfrei zu Bodenkanal BK L=2, 4m tiefschwarz

      5,30 €  / m*
    • BKZSH20

      Saugheber für Blinddeckel max. 20kg zu estrichbündigem Bodenkanal BK

      97,00 €  / Stück*
    • BKZSH30

      Saugheber für Blinddeckel max. 30kg zu estrichbündigem Bodenkanal BK

      399,60 €  / Stück*
    • BKZBSA7011

      Belagstoßabdeckung aus PVC zu Bodenkanal BK L=2, 4m eisengrau

      11,30 €  / m*
    • BKTMD600

      Traverse für Mittenunterstützung mit Dichtmöglichkeit Stahlblech Nennmaß 600

      60,50 €  / Stück*
    • BKTWK91

      Trennwand für estrichbündige Bodenkanäle Polystyrol Länge 2m BK Höhe 105mm

      15,60 €  / m*
    • BKTWK76

      Trennwand für estrichbündige Bodenkanäle Polystyrol Länge 2m BK Höhe 90mm

      14,20 €  / m*
    • BKTWK61

      Trennwand für estrichbündige Bodenkanäle Polystyrol Länge 2m BK Höhe 75mm

      11,30 €  / m*
    • BKTWK46

      Trennwand für estrichbündige Bodenkanäle Polystyrol Länge 2m BK Höhe 60mm

      8,90 €  / m*
    • BKTWK31

      Trennwand für elctraplan.BK und AK h=33mm, l=2m

      7,20 €  / m*
    • BKTWK16

      Trennwand für estrichbündige Bodenkanäle Polystyrol Länge 2m BK Höhe 30mm

      6,60 €  / m*
    • BKWDE600070

      Endstück höhenverstellbar mit Wanne/Dichtmöglichkeit Stahl BKWD 600x(70-110)mm

      304,40 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Breite
      600 mm
    • Länge
      2400 mm
    • Lichter innerer Quer­schnitt
      33870 - 33870 mm²
    • Mindes­te­s­trich­höhe
      70 mm
    • Nivel­lier­be­reich
      70 - 110 mm
    • Anzahl der Einbau­einheiten
      3
    Kapa­zität
    • Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)
      139
    Einsatz­be­din­gungen
    • Verti­kale Last über große Ober­fläche (schwere Last)
      3 kN
    • Verti­kale Last auf kleine Ober­fläche
      2 kN
    Anlei­tung
    • Boden­pflege
      Trocken
    Ausstat­tung
    • Kammeran­zahl
      1 - 1
    • Mit Trenn­wand
      Nein
    Instal­la­tion, Montage
    • Monta­ge­öff­nung
      Ohne
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Stahl
    • Werk­stoff Seiten­wand Boden
      Stahl
    • Ober­fläche
      Verzinkt
    Abde­ckung, Tür
    • Werk­stoff Deckel
      Stahl
    • Ober­fläche Deckel
      Verzinkt
    • Abde­ckung Monta­ge­öff­nung
      Nein
    • Deckel­be­fes­ti­gung rastend
      Nein
    Funk­ti­onen
    • Basis vom Haupt­ge­häuse abnehmbar
      Ja
    • Mit Boden­wanne
      Ja

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    Hager RoHS report BKWD600070
    PDF
    Hager REACH declaration BKWD600070
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild BKWD600070 | Hager Deutschland

      Produktbild BKWD600070

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt BKWD600070 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt BKWD600070

      Bodenkanal estrichbündig mit Wanne/Dichtmöglichkeit Stahl BKWD 600x(70-110)mm

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Montageanleitung für BKFD150045, BKWD150040 - Bodenkanal estrichbündig, Eckstücke (Stand: 11.2016) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für BKFD150045, BKWD150040 - Bodenkanal estrichbündig, Eckstücke (Stand: 11.2016)

      Bedienungsanleitung International 2020-01-01

      PDF
      287,64 kB
      Bild Montageanleitung für BKFxx, BKSA, BKWxx, UDBxx, UDHxx, UDS3 - Bodenkanal, Zubehör, Bodendose (DE-EN-FR-PL, Stand: 09.2017) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für BKFxx, BKSA, BKWxx, UDBxx, UDHxx, UDS3 - Bodenkanal, Zubehör, Bodendose (DE-EN-FR-PL, Stand: 09.2017)

      Bedienungsanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2017-09-29

      PDF
      2,29 MB
    • Technische Broschüre

      Bild Flexibel versorgen | Hager Deutschland

      Flexibel versorgen

      Bodeninstallationssysteme von Hager (13DE0029)

      PDF
      7,21 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

      Bild Bodeninstallationssysteme - Belastungen | Hager Deutschland

      Bodeninstallationssysteme - Belastungen

      Bodeninstallationssysteme - Belastungen (DE, 02-2024)

      PDF
      391,15 kB
      Bild Bodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger | Hager Deutschland

      Bodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger

      Bodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger (DE, 10-2022)

      PDF
      2,54 MB
      Bild Bodeninstallationssysteme - Schutzarten | Hager Deutschland

      Bodeninstallationssysteme - Schutzarten

      Bodeninstallationssysteme - Schutzarten (DE, 02-2024)

      PDF
      882,67 kB
      Bild Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten | Hager Deutschland

      Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten

      Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten (DE, 09-2024)

      PDF
      596,49 kB
      Bild Floor installation systems - Impact noise properties | Hager Deutschland

      Floor installation systems - Impact noise properties

      Floor installation systems - Impact noise properties (EN, 07-2023)

      PDF
      578,05 kB
      Bild Floor installation systems - Information for the floor layer | Hager Deutschland

      Floor installation systems - Information for the floor layer

      Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)

      PDF
      2,59 MB
      Bild Floor installation systems - Mechanical stress | Hager Deutschland

      Floor installation systems - Mechanical stress

      Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

      PDF
      389,75 kB
      Bild Floor installation systems - Protection class | Hager Deutschland

      Floor installation systems - Protection class

      Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)

      PDF
      868,08 kB
    • DXF Dateien

      Bild DXF_Datei bkwd600070 | Hager Deutschland

      DXF_Datei bkwd600070

      DXF Dateien International 2023-01-12

      DXF
      769,59 kB
    • STEP Dateien

      Bild Step Model BKWD600070 | Hager Deutschland

      Step Model BKWD600070

      STEP Dateien International 2023-01-12

      STP
      1,01 MB
    • Produkt Zeichnung

      Bild TECHNICALDRAWING bkwd600070 | Hager Deutschland

      TECHNICALDRAWING bkwd600070

      Produkt Zeichnung International 2022-12-07

      PDF
      35,80 kB
    • Handbuch

      Bild Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen | Hager Deutschland

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen (DE, 04-2024)

      PDF
      99,71 MB
      Bild Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Deutschland

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild CE-Konformitätserklärung für BKFxx, BKFDxx, BKWxx, BKWDxx - Leitungsführungssysteme Unterflur (DE-EN, Stand: 07.2019) | Hager Deutschland

      CE-Konformitätserklärung für BKFxx, BKFDxx, BKWxx, BKWDxx - Leitungsführungssysteme Unterflur (DE-EN, Stand: 07.2019)

      Konformitätserklärung International 2019-08-23

      PDF
      43,52 kB
      Bild EU-Konformitätserklärung BKF_BKFD_BKW_BKWD | Hager Deutschland

      EU-Konformitätserklärung BKF_BKFD_BKW_BKWD

      Konformitätserklärung International 2017-11-20

      PDF
      235,17 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      BKA600800R12 - Abdeckung gestanzt R12 rund 306mm aus Stahlblech zu BKF/BKW 600x800mm
      BKA600800R12
      Abdeckung gestanzt R12 rund 306mm aus Stahlblech zu BKF/BKW 600x800mm
      Preis
      210,70 €
      / Stück *
      210,70 €
      / Stück *
    • 2
      BKA600800R06 - Abdeckung gestanzt R06 rund 215mm aus Stahlblech zu BKF/BKW 600x800mm
      BKA600800R06
      Abdeckung gestanzt R06 rund 215mm aus Stahlblech zu BKF/BKW 600x800mm
      Preis
      206,00 €
      / Stück *
      206,00 €
      / Stück *
    • 3
      BKA600800Q12 - Abdeckung gestanzt Q12 244x244mm aus Stahlblech zu BKF/BKW 600x800mm
      BKA600800Q12
      Abdeckung gestanzt Q12 244x244mm aus Stahlblech zu BKF/BKW 600x800mm
      Preis
      210,70 €
      / Stück *
      210,70 €
      / Stück *
    • 4
      BKA600800Q06 - Abdeckung gestanzt Q06 200x200mm aus Stahlblech zu BKF/BKW 600x800mm
      BKA600800Q06
      Abdeckung gestanzt Q06 200x200mm aus Stahlblech zu BKF/BKW 600x800mm
      Preis
      206,00 €
      / Stück *
      206,00 €
      / Stück *
    • 5
      BKA600800GBZ - Abdeckung gestanzt GBZ rund 50mm aus Stahlblech zu BKF/BKW 600x800mm
      BKA600800GBZ
      Abdeckung gestanzt GBZ rund 50mm aus Stahlblech zu BKF/BKW 600x800mm
      Preis
      213,00 €
      / Stück *
      213,00 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Bodenkanal estrichbündig mit Wanne/Dichtmöglichkeit Stahl BKWD 600x(70-110)mm

    Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit Dichtungsmöglichkeit für Blinddeckel und Abdeckungen, mit Bodenwanne, bestehend aus: Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, Bodenbelagsanlegeprofilen (0 oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern und Nivellierstiften, verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch entkoppelt, werkseitig vormontiert.

    Breite: 600 mm
    Länge: 2400 mm
    Lichter innerer Querschnitt: 33870 - 33870 mm²
    Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte): 139
    Mindestestrichhöhe: 70 mm
    Nivellierbereich: 70 - 110 mm
    Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last): 3 kN
    Vertikale Last auf kleine Oberfläche: 2 kN
    Bodenpflege: Trocken
    Anzahl der Einbaueinheiten: 3
    Kammeranzahl: 1 - 1
    Mit Trennwand: Nein
    Montageöffnung: Ohne
    Werkstoff: Stahl
    Werkstoff Seitenwand Boden: Stahl
    Werkstoff Deckel: Stahl
    Oberfläche Deckel: Verzinkt
    Basis vom Hauptgehäuse abnehmbar: Ja
    Oberfläche: Verzinkt
    Halogenfrei: Ja
    Mit Bodenwanne: Ja
    Abdeckung Montageöffnung: Nein
    Deckelbefestigung rastend: Nein

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : BKWD600070
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
    • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG