The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Boden­in­stal­la­ti­ons­sys­teme
    • Estrich­bün­dige Kanalsys­teme
    • BKWD300070
    EAN
    4012002241295
    Marke
    Hager
    VPE
    2,4 m
    Preisgruppe
    T070
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
    • Estrich­bün­dige Kanalsys­teme

    Bodenkanal estrichbündig mit Wanne/Dichtmöglichkeit Stahl BKWD 300x(70-110)mm BKWD300070

    Preis
    459,90 €
    / m *
    459,90 €
    / m *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Bodenkanal estrichbündig mit Wanne/Dichtmöglichkeit Stahl BKWD 300x(70-110)mm

    BKWD300070

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Trenn­wand 6 Produkte verfügbar
    • Ends­tück 1 Produkte verfügbar
    • Traverse 1 Produkte verfügbar
    • Boden­be­lags­stoß­ab­de­ckung 1 Produkte verfügbar
    • Zubehör 2 Produkte verfügbar
    • Boden­be­lags­stoß­kante 2 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Trenn­wand
    • Ends­tück
    • Traverse
    • Boden­be­lags­stoß­ab­de­ckung
    • Zubehör
    • Boden­be­lags­stoß­kante
    • BKTWK91

      Trennwand für estrichbündige Bodenkanäle Polystyrol Länge 2m BK Höhe 105mm

      15,60 €  / m*
    • BKTWK76

      Trennwand für estrichbündige Bodenkanäle Polystyrol Länge 2m BK Höhe 90mm

      14,20 €  / m*
    • BKTWK61

      Trennwand für estrichbündige Bodenkanäle Polystyrol Länge 2m BK Höhe 75mm

      11,30 €  / m*
    • BKTWK46

      Trennwand für estrichbündige Bodenkanäle Polystyrol Länge 2m BK Höhe 60mm

      8,90 €  / m*
    • BKTWK31

      Trennwand für elctraplan.BK und AK h=33mm, l=2m

      7,20 €  / m*
    • BKTWK16

      Trennwand für estrichbündige Bodenkanäle Polystyrol Länge 2m BK Höhe 30mm

      6,60 €  / m*
    • BKWDE300070

      Endstück höhenverstellbar mit Wanne/Dichtmöglichkeit Stahl BKWD 300x(70-110)mm

      246,10 €  / Stück*
    • BKTD300

      Traverse mit Dichtungsmöglichkeit für Bodenkanäle Stahlblech Nennmaß 300

      26,30 €  / Stück*
    • BKZBSA7011

      Belagstoßabdeckung aus PVC zu Bodenkanal BK L=2, 4m eisengrau

      11,30 €  / m*
    • BKZSH20

      Saugheber für Blinddeckel max. 20kg zu estrichbündigem Bodenkanal BK

      97,00 €  / Stück*
    • BKZSH30

      Saugheber für Blinddeckel max. 30kg zu estrichbündigem Bodenkanal BK

      399,60 €  / Stück*
    • BKZBSK7011

      Belagstoßkante 4mm Bodenbelag halogenfrei zu Bodenkanal BK L=2, 4m eisengrau

      5,30 €  / m*
    • BKZBSK9005

      Belagstoßkante 4mm Bodenbelag halogenfrei zu Bodenkanal BK L=2, 4m tiefschwarz

      5,30 €  / m*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Breite
      300 mm
    • Länge
      2400 mm
    • Lichter innerer Quer­schnitt
      16470 - 16470 mm²
    • Mindes­te­s­trich­höhe
      70 mm
    • Nivel­lier­be­reich
      70 - 110 mm
    • Anzahl der Einbau­einheiten
      3
    Kapa­zität
    • Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)
      68
    Einsatz­be­din­gungen
    • Verti­kale Last auf große Fläche (schwere Last)
      3 kN
    • Verti­kale Last auf kleine Fläche
      2 kN
    Anlei­tung
    • Boden­pflege
      Trocken
    Ausstat­tung
    • Kammeran­zahl
      1 - 1
    • Mit Trenn­wand
      Nein
    Instal­la­tion, Montage
    • Monta­ge­öff­nung
      Ohne
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Stahl
    • Werk­stoff Seiten­wand Boden
      Stahl
    • Farbe
      Zink
    • Ober­fläche
      Verzinkt
    Abde­ckung, Tür
    • Werk­stoff Deckel
      Stahl
    • Ober­fläche Deckel
      Verzinkt
    • Dicke Tür/­De­ckel
      3 mm
    • Abde­ckung Monta­ge­öff­nung
      Nein
    • Deckel­be­fes­ti­gung rastend
      Nein
    Funk­ti­onen
    • Basis vom Haupt­ge­häuse abnehmbar
      Ja
    • Mit Boden­wanne
      Ja

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration BKWD300070
    PDF
    RoHS Report BKWD300070
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild BKWD300070 | Hager Deutschland

      Produktbild BKWD300070

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt BKWD300070 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt BKWD300070

      Bodenkanal estrichbündig mit Wanne/Dichtmöglichkeit Stahl BKWD 300x(70-110)mm

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Montageanleitung für BKFD150045, BKWD150040 - Bodenkanal estrichbündig, Eckstücke (Stand: 11.2016) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für BKFD150045, BKWD150040 - Bodenkanal estrichbündig, Eckstücke (Stand: 11.2016)

      Bedienungsanleitung International 2020-01-01

      PDF
      287,64 kB
      Bild Montageanleitung für BKFxx, BKSA, BKWxx, UDBxx, UDHxx, UDS3 - Bodenkanal, Zubehör, Bodendose (DE-EN-FR-PL, Stand: 09.2017) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für BKFxx, BKSA, BKWxx, UDBxx, UDHxx, UDS3 - Bodenkanal, Zubehör, Bodendose (DE-EN-FR-PL, Stand: 09.2017)

      Bedienungsanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2017-09-29

      PDF
      2,29 MB
    • Technische Broschüre

      Bild Flexibel versorgen | Hager Deutschland

      Flexibel versorgen

      Bodeninstallationssysteme von Hager (13DE0029)

      PDF
      7,21 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

      Bild Bodeninstallationssysteme - Belastungen | Hager Deutschland

      Bodeninstallationssysteme - Belastungen

      Bodeninstallationssysteme - Belastungen (DE, 02-2024)

      PDF
      391,15 kB
      Bild Bodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger | Hager Deutschland

      Bodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger

      Bodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger (DE, 10-2022)

      PDF
      2,54 MB
      Bild Bodeninstallationssysteme - Schutzarten | Hager Deutschland

      Bodeninstallationssysteme - Schutzarten

      Bodeninstallationssysteme - Schutzarten (DE, 02-2024)

      PDF
      882,67 kB
      Bild Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten | Hager Deutschland

      Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten

      Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten (DE, 09-2024)

      PDF
      596,49 kB
      Bild Floor installation systems - Impact noise properties | Hager Deutschland

      Floor installation systems - Impact noise properties

      Floor installation systems - Impact noise properties (EN, 07-2023)

      PDF
      578,05 kB
      Bild Floor installation systems - Information for the floor layer | Hager Deutschland

      Floor installation systems - Information for the floor layer

      Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)

      PDF
      2,59 MB
      Bild Floor installation systems - Mechanical stress | Hager Deutschland

      Floor installation systems - Mechanical stress

      Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

      PDF
      389,75 kB
      Bild Floor installation systems - Protection class | Hager Deutschland

      Floor installation systems - Protection class

      Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)

      PDF
      868,08 kB
    • Produkt Zeichnung

      Bild TECHNICALDRAWING bkwd300070 | Hager Deutschland

      TECHNICALDRAWING bkwd300070

      Produkt Zeichnung International 2022-12-07

      PDF
      35,50 kB
    • STEP Dateien

      Bild Step Model BKWD300070 | Hager Deutschland

      Step Model BKWD300070

      STEP Dateien International 2026-04-15

      STP
      880,22 kB
    • DXF Dateien

      Bild DXF_Datei bkwd300070 | Hager Deutschland

      DXF_Datei bkwd300070

      DXF Dateien International 2023-01-12

      DXF
      1,48 MB
    • Handbuch

      Bild Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen | Hager Deutschland

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen (DE, 04-2024)

      PDF
      99,71 MB
      Bild Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Deutschland

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild CE-Konformitätserklärung für BKFxx, BKFDxx, BKWxx, BKWDxx - Leitungsführungssysteme Unterflur (DE-EN, Stand: 07.2019) | Hager Deutschland

      CE-Konformitätserklärung für BKFxx, BKFDxx, BKWxx, BKWDxx - Leitungsführungssysteme Unterflur (DE-EN, Stand: 07.2019)

      Konformitätserklärung International 2019-08-23

      PDF
      43,52 kB
      Bild EU-Konformitätserklärung BKF_BKFD_BKW_BKWD | Hager Deutschland

      EU-Konformitätserklärung BKF_BKFD_BKW_BKWD

      Konformitätserklärung International 2017-11-20

      PDF
      235,17 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07

      PDF
      363,66 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      BKZBSA7011 - Belagstoßabdeckung aus PVC zu Bodenkanal BK L=2,4m eisengrau
      BKZBSA7011
      Belagstoßabdeckung aus PVC zu Bodenkanal BK L=2, 4m eisengrau
      Preis
      11,30 €
      / m *
      11,30 €
      / m *
    • 2
      BKSAN065110 - Nivellierset für seitliche Anschlussdose zu Bodenkanal BK Einstellhöhe 65-110mm
      BKSAN065110
      Nivellierset für seitliche Anschlussdose zu Bodenkanal BK Einstellhöhe 65-110mm
      Preis
      60,50 €
      / Set *
      60,50 €
      / Set *
    • 3
      BKSAN045070 - Nivellierset für seitliche Anschlussdose zu Bodenkanal BK Einstellhöhe 45-70mm
      BKSAN045070
      Nivellierset für seitliche Anschlussdose zu Bodenkanal BK Einstellhöhe 45-70mm
      Preis
      54,60 €
      / Set *
      54,60 €
      / Set *
    • 4
      BKSAN105150 - Nivellierset für seitliche Anschlussdose zu Bodenkanal BK Einstellhöhe 105-150mm
      BKSAN105150
      Nivellierset für seitliche Anschlussdose zu Bodenkanal BK Einstellhöhe 105-150mm
      Preis
      66,00 €
      / Set *
      66,00 €
      / Set *
    • 5
      BKTMD600 - Traverse für Mittenunterstützung mit Dichtmöglichkeit Stahlblech Nennmaß 600
      BKTMD600
      Traverse für Mittenunterstützung mit Dichtmöglichkeit Stahlblech Nennmaß 600
      Preis
      60,50 €
      / Stück *
      60,50 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Bodenkanal estrichbündig mit Wanne/Dichtmöglichkeit Stahl BKWD 300x(70-110)mm

    Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit Dichtungsmöglichkeit für Blinddeckel und Abdeckungen, mit Bodenwanne, bestehend aus: Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, Bodenbelagsanlegeprofilen (0 oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern und Nivellierstiften, verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch entkoppelt, werkseitig vormontiert.

    Breite: 300 mm
    Länge: 2400 mm
    Lichter innerer Querschnitt: 16470 - 16470 mm²
    Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte): 68
    Mindestestrichhöhe: 70 mm
    Nivellierbereich: 70 - 110 mm
    Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last): 3 kN
    Vertikale Last auf kleine Oberfläche: 2 kN
    Bodenpflege: Trocken
    Anzahl der Einbaueinheiten: 3
    Kammeranzahl: 1 - 1
    Mit Trennwand: Nein
    Montageöffnung: Ohne
    Werkstoff: Stahl
    Werkstoff Seitenwand Boden: Stahl
    Werkstoff Deckel: Stahl
    Oberfläche Deckel: Verzinkt
    Basis vom Hauptgehäuse abnehmbar: Ja
    Oberfläche: Verzinkt
    Halogenfrei: Ja
    Mit Bodenwanne: Ja
    Abdeckung Montageöffnung: Nein
    Deckelbefestigung rastend: Nein

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : BKWD300070
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG