Bodenkanal mit Wanne BKWD 300x(60-100)mm • BKWD300060 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Produkte
    0
    Alle anzeigen

    Keine Übereinstimmungen ""

      Produktkategorien
      0

      Keine Übereinstimmungen ""

        Vorschläge

        Keine Übereinstimmungen ""

          Verwandte Inhalte
          0
          Alle anzeigen

          Keine Übereinstimmungen ""

            Download-Center
            0
            Alle anzeigen

            Keine Ergebnisse ""

            • https://hager.com/de/suche
            Menü
            • Produkte
            • Aktuelles
              Flexible Lösung bis 4.000 A
              Für hohe Flexi­bi­lität und Anla­gen­ver­füg­bar­keit: HW1, HW2 und HW4.
              Zur Produktfamilie hw+
              • Aktuelles
              • Modu­lar­ge­räte und Phasen­schienen
                Flexible Lösung bis 4.000 A
                Für hohe Flexi­bi­lität und Anla­gen­ver­füg­bar­keit: HW1, HW2 und HW4.
                Zur Produktfamilie hw+
              • Markteinführungen 04/2025
                Flexible Lösung bis 4.000 A
                Für hohe Flexi­bi­lität und Anla­gen­ver­füg­bar­keit: HW1, HW2 und HW4.
                Zur Produktfamilie hw+
              • Messen & Events
                Flexible Lösung bis 4.000 A
                Für hohe Flexi­bi­lität und Anla­gen­ver­füg­bar­keit: HW1, HW2 und HW4.
                Zur Produktfamilie hw+
              • Zur Übersicht
            • Inspiration
              Inspiration für Architekten
              Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
              Hier erhalten
              • Inspiration
              • Einfamilienhaus
                Inspiration für Architekten
                Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
                Hier erhalten
              • Mehrfamilienhaus
                Inspiration für Architekten
                Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
                Hier erhalten
              • Energiewende
                Inspiration für Architekten
                Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
                Hier erhalten
              • Büro
                Inspiration für Architekten
                Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
                Hier erhalten
              • Hotel
                Inspiration für Architekten
                Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
                Hier erhalten
              • Handel
                Inspiration für Architekten
                Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
                Hier erhalten
              • Gesundheit/Pflege
                Inspiration für Architekten
                Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
                Hier erhalten
              • Schule
                • Digitales Klassenzimmer
                • Zur Übersicht
                Inspiration für Architekten
                Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
                Hier erhalten
              • Sanierung von Bestandsgebäuden
                Inspiration für Architekten
                Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
                Hier erhalten
              • Zur Übersicht
            • Lösungen
              Ihr Experte für Energieverteilung
              Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
              Jetzt überzeugen
              • Lösungen
              • Ladein­fra­struktur
                • Einfa­ches laden
                • PV-Über­schuss­laden
                • Laden im Mehr­fa­mi­li­en­haus und Gewerbe
                • Last­ma­nager
                • E-Mobi­li­täts­na­vi­gator
                • Zur Übersicht
                Ihr Experte für Energieverteilung
                Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
                Jetzt überzeugen
              • Energieverteilung
                • Klein­ver­teiler volta
                • Feldverteiler univers
                • Verteilersystem univers N
                • Energieverteilsystem unimes H
                • Stromschiene unibar M
                • Technikzentrale
                • Zaehlerplatz-Innenausbausystem
                • Komplett­schränke & Komplett­felder
                • Wand­ler­an­lagen
                • Strom im Außenbereich
                • Leitungsschutzschalter
                • Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter
                • Fehlerstromschutzschalter
                • Brandschutzschalter AFDD
                • Über­span­nungs­schutz
                • Schalt- und Melde­ge­räte
                • Zähler und Mess­ge­räte
                • Offene Leis­tungs­schalter hw+
                • Leis­tungs­schalter h3+
                • Selek­tive Haupt­lei­tungs­schutz­schalter SLS
                • Zur Übersicht
                Ihr Experte für Energieverteilung
                Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
                Jetzt überzeugen
              • Ener­gie­ma­nage­ment und Moni­to­ring
                • flow Ener­gie­ma­nage­ment System
                • Ener­gie­mo­ni­to­ring
                • Zur Übersicht
                flow Energiemanagementsystem
                Das Komplett­system flow macht Ein- und Zwei­fa­mi­li­en­häuser mit Solar­an­lagen maximal ener­gie­autark.
                Mehr zu flow
              • Gebäu­de­sys­tem­technik
                • domovea
                • KNX ETS
                • KNX easy
                • KNX Funk
                • KNX Secure
                • KNX-Mehr­ka­nal­ak­toren
                • KNX-Mehr­ka­nal­ak­toren
                • KNX DALI-Geräte
                • KNX Heizungs­ak­torik
                • KNX Funk-UP-Programm
                • KNX Tast­sen­soren
                • KNX Bewe­gungs­melder
                • KNX Touch Control
                • KNX Tempe­ra­tur­regler
                • KNX CO2-Sensor
                • Zur Übersicht
                Ihr Experte für Energieverteilung
                Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
                Jetzt überzeugen
              • Leitungs­füh­rung und Raum­an­schluss­sys­teme
                • Brüs­tungs­ka­nal­sys­teme
                • Leitungs­füh­rungs­sys­teme
                • Sockel­leis­ten­sys­teme
                • Wand­in­te­grierte Brüs­tungs­ka­näle
                • Boden­in­stal­la­ti­ons­sys­teme
                • Decken­in­stal­la­tion
                • Gerä­te­einbau
                • Arbeits­platz­an­schluss­sys­teme
                • Dezen­trale Ener­gie­ver­tei­lung
                • Verdrah­tungs­ka­nal­sys­teme
                • Zur Übersicht
                Ihr Experte für Energieverteilung
                Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
                Jetzt überzeugen
              • Schal­ter­pro­gramme
                • Berker S.1
                • Berker B.3
                • Berker B.7
                • Berker K.1
                • Berker K.5
                • Berker Q.1
                • Berker Q.3
                • Berker Q.7
                • Berker R.1
                • Berker R.3
                • Berker R.8
                • Berker R.classic
                • Berker Serie 1930
                • Berker Serie 1930 Porzellan
                • Berker Serie Glas
                • Berker W.1
                • Zur Übersicht
                Ihr Experte für Energieverteilung
                Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
                Jetzt überzeugen
              • Präsenz- und Bewe­gungs­melder
                Ihr Experte für Energieverteilung
                Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
                Jetzt überzeugen
              • Sicher­heits­technik
                • Rauch- / Wärme­warn­melder
                • Herd­wächter
                • Brand­er­ken­nungs­an­lage
                • Zur Übersicht
                Ihr Experte für Energieverteilung
                Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
                Jetzt überzeugen
              • Türkommunikation Hager intercom
                Ihr Experte für Energieverteilung
                Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
                Jetzt überzeugen
              • Zur Übersicht
            • Wissen
              Trainingsprogramm
              Seminare, Webinare und Werksbesuche
              Jetzt buchen
              • Wissen
              • Semi­nare und Webi­nare
                Trainingsprogramm
                Seminare, Webinare und Werksbesuche
                Jetzt buchen
              • Hager Tipps
                Trainingsprogramm
                Seminare, Webinare und Werksbesuche
                Jetzt buchen
              • Normen
                • DIN 18015
                • DIN EN 61439
                • DIN VDE 0100-410
                • DIN VDE 0100-420
                • VDE-AR-N 4100
                • VDE-AR-N 4105
                • Rauch­warn­melder
                • Zur Übersicht
                Trainingsprogramm
                Seminare, Webinare und Werksbesuche
                Jetzt buchen
              • Gesetze und Förde­rungen
                • Ener­gie­wirt­schafts­ge­setz
                • Bundes­för­de­rung für effi­zi­ente Gebäude
                • Erneu­er­bare-Ener­gien-Gesetz
                • Gebäude-Elek­tro­in­fra­struktur-Gesetz
                • KfW-Förde­rungen
                • Zur Übersicht
                Trainingsprogramm
                Seminare, Webinare und Werksbesuche
                Jetzt buchen
              • e-volu­tion Wissens­platt­form
                • Produkt­wissen Elek­tro­technik
                • Fach­wissen Elek­tro­technik
                • Lern­tipps
                • Hager Podcast
                • Unter­richts­ma­te­ria­lien
                • Veran­stal­tungen
                • Zur Übersicht
                Trainingsprogramm
                Seminare, Webinare und Werksbesuche
                Jetzt buchen
              • Mieter­strom­mo­delle
                • Mieter­strom mit meter­grid
                • Zur Übersicht
                Mieter­strom: Solar­strom verkaufen
                Wir unter­stützen Sie zusammen mit unserem Partner meter­grid.
                Mehr erfahren
              • Mess­kon­zepte
                Trainingsprogramm
                Seminare, Webinare und Werksbesuche
                Jetzt buchen
              • Brand­schutz­sys­teme
                Trainingsprogramm
                Seminare, Webinare und Werksbesuche
                Jetzt buchen
              • Zur Übersicht
            • Services
              Mediathek
              Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
              Hier bestellen
              • Services
              • Kontakt
                Mediathek
                Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
                Hier bestellen
              • Down­loads
                Mediathek
                Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
                Hier bestellen
              • Mieterstrom umsetzen
                Mediathek
                Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
                Hier bestellen
              • Förder-Check
                Mediathek
                Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
                Hier bestellen
              • connect - Das Gründer-Netz­werk
                Mediathek
                Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
                Hier bestellen
              • News­letter
                Mediathek
                Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
                Hier bestellen
              • myHager
                Mediathek
                Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
                Hier bestellen
              • Zur Übersicht
            • Tools
              Digi­tale Toolbox
              Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
              Zweckbau
              Wohnbau
              • Tools
              • Hagercad Planungs­soft­ware
                Digi­tale Toolbox
                Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
                Zweckbau
                Wohnbau
              • ZPlan Zähler­platz-Konfi­gu­rator
                Digi­tale Toolbox
                Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
                Zweckbau
                Wohnbau
              • Hager Ready
                Digi­tale Toolbox
                Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
                Zweckbau
                Wohnbau
              • Hagerplan Ausschrei­bungs­text­kon­fi­gu­rator
                Digi­tale Toolbox
                Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
                Zweckbau
                Wohnbau
              • Planungs­tool für Ener­gie­ma­nage­ment System flow
                Digi­tale Toolbox
                Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
                Zweckbau
                Wohnbau
              • Offener Leis­tungs­schalter Konfi­gu­rator
                Digi­tale Toolbox
                Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
                Zweckbau
                Wohnbau
              • easy­plan Konfi­gu­rator
                Digi­tale Toolbox
                Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
                Zweckbau
                Wohnbau
              • Medi­en­säule-Konfi­gu­rator
                Digi­tale Toolbox
                Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
                Zweckbau
                Wohnbau
              • Außen­sta­tionen Konfi­gu­rator
                Digi­tale Toolbox
                Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
                Zweckbau
                Wohnbau
              • Zur Übersicht
            • Unternehmen
              Stellenangebote
              Gestalte mit uns die elek­tri­sche Welt von morgen.
              Jetzt informieren
              • Unternehmen
              • Stel­len­an­ge­bote
                Stellenangebote
                Gestalte mit uns die elek­tri­sche Welt von morgen.
                Jetzt informieren
              • Initia­tiven und Partner
                Stellenangebote
                Gestalte mit uns die elek­tri­sche Welt von morgen.
                Jetzt informieren
              • Nach­hal­tig­keit
                Stellenangebote
                Gestalte mit uns die elek­tri­sche Welt von morgen.
                Jetzt informieren
              • Pres­se­be­reich
                Stellenangebote
                Gestalte mit uns die elek­tri­sche Welt von morgen.
                Jetzt informieren
              • Zur Übersicht
            • Sehen Sie den ganzen Katalog
            Konto
            • Katalog
            • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
            • Boden­in­stal­la­ti­ons­sys­teme
            • Estrich­bün­dige Kanalsys­teme
            • BKWD300060
            BKWD300060 - Bodenkanal estrichbündig mit Wanne/Dichtmöglichkeit Stahl BKWD 300x(60-100)mm
            BKWD300060 - Bodenkanal estrichbündig mit Wanne/Dichtmöglichkeit Stahl BKWD 300x(60-100)mm
            BKWD300060 - Bodenkanal estrichbündig mit Wanne/Dichtmöglichkeit Stahl BKWD 300x(60-100)mm

            Bodenkanal estrichbündig mit Wanne/Dichtmöglichkeit Stahl BKWD 300x(60-100)mm

            BKWD300060

            BKWD300060 - Bodenkanal estrichbündig mit Wanne/Dichtmöglichkeit Stahl BKWD 300x(60-100)mm
            BKWD300060 - Bodenkanal estrichbündig mit Wanne/Dichtmöglichkeit Stahl BKWD 300x(60-100)mm
            BKWD300060 - Bodenkanal estrichbündig mit Wanne/Dichtmöglichkeit Stahl BKWD 300x(60-100)mm
            • Estrich­bün­dige Kanalsys­teme

            Bodenkanal estrichbündig mit Wanne/Dichtmöglichkeit Stahl BKWD 300x(60-100)mm BKWD300060

            EAN
            4012002241288
            Marke
            Hager
            VPE
            24 m
            Preisgruppe
            T070
            Passende Tools
            • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
            Preis
            458,10 €
            / m *
            458,10 €
            / m *
            Fachgroßhandel finden

            Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

            Einer Liste hinzufügen
            Einer Liste hinzufügen

            Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

            Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

            Ein Konto erstellen Anmelden
            • Zubehör
            • Technische Merkmale
            • Ökologischer Wert
            • Downloads
            • Weitere Produkte
            • Ausschreibungstext
            Kontakt Datenblatt

            Vervollständigen Sie Ihr System

            Optionales Zubehör

            • Anschluss­dose 10 Produkte verfügbar
            • Traverse 1 Produkte verfügbar
            • Trenn­wand 6 Produkte verfügbar
            • Ends­tück 1 Produkte verfügbar
            • Boden­be­lags­stoß­ab­de­ckung 1 Produkte verfügbar
            • Mehr sehen 4 weitere Produkte verfügbar

            Vervollständigen Sie Ihr System

            • Anschluss­dose
            • Traverse
            • Trenn­wand
            • Ends­tück
            • Boden­be­lags­stoß­ab­de­ckung
            • Boden­be­lags­stoß­kante
            • Zubehör
            • BKSAB00

              Anschlussdose ohne Stanzung zum seitlichen Anbau an estrichbündige Bodenkanäle

              329,90 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • BKSAE04

              Anschlussdose gestanzt E04 147x247mm zum Anbau an estrichbündige Bodenkanäle

              348,70 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • BKSAE09

              Anschlussdose gestanzt E09 200x253mm zum Anbau an estrichbündige Bodenkanäle

              358,20 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • BKSAG00

              Anschlussdose gestanzt GBZ rund 50mm zum Anbau an estrichbündige Bodenkanäle

              386,10 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • BKSAQ06

              Anschlussdose gestanzt Q06 200x200mm zum Anbau an estrichbündige Bodenkanäle

              348,70 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • BKSAQ08

              Anschlussdose gestanzt Q08 294x294mm zum Anbau an estrichbündige Bodenkanäle

              358,20 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • BKSAQ12

              Anschlussdose gestanzt Q12 244x244mm zum Anbau an estrichbündige Bodenkanäle

              367,70 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • BKSAR06

              Anschlussdose gestanzt R06 rund 215mm zum Anbau an estrichbündige Bodenkanäle

              348,70 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • BKSAR10

              Anschlussdose gestanzt R10 rund 275mm zum Anbau an estrichbündige Bodenkanäle

              358,20 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • BKSAR12

              Anschlussdose gestanzt R12 rund 306mm zum Anbau an estrichbündige Bodenkanäle

              367,70 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • BKTD300

              Traverse mit Dichtungsmöglichkeit für Bodenkanäle Stahlblech Nennmaß 300

              26,30 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • BKTWK16

              Trennwand für estrichbündige Bodenkanäle Polystyrol Länge 2m BK Höhe 30mm

              6,60 €  / m*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • BKTWK31

              Trennwand für elctraplan.BK und AK h=33mm, l=2m

              7,20 €  / m*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • BKTWK46

              Trennwand für estrichbündige Bodenkanäle Polystyrol Länge 2m BK Höhe 60mm

              8,90 €  / m*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • BKTWK61

              Trennwand für estrichbündige Bodenkanäle Polystyrol Länge 2m BK Höhe 75mm

              11,30 €  / m*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • BKTWK76

              Trennwand für estrichbündige Bodenkanäle Polystyrol Länge 2m BK Höhe 90mm

              14,20 €  / m*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • BKTWK91

              Trennwand für estrichbündige Bodenkanäle Polystyrol Länge 2m BK Höhe 105mm

              15,60 €  / m*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • BKWDE300060

              Endstück höhenverstellbar mit Wanne/Dichtmöglichkeit Stahl BKWD 300x(60-100)mm

              245,00 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • BKZBSA7011

              Belagstoßabdeckung aus PVC zu Bodenkanal BK L=2,4m eisengrau

              11,30 €  / m*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • BKZBSK7011

              Belagstoßkante 4mm Bodenbelag halogenfrei zu Bodenkanal BK L=2,4m eisengrau

              5,30 €  / m*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • BKZBSK9005

              Belagstoßkante 4mm Bodenbelag halogenfrei zu Bodenkanal BK L=2,4m tiefschwarz

              5,30 €  / m*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • BKZSH20

              Saugheber für Blinddeckel max. 20kg zu estrichbündigem Bodenkanal BK

              97,00 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • BKZSH30

              Saugheber für Blinddeckel max. 30kg zu estrichbündigem Bodenkanal BK

              399,60 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen

            Technische Merkmale

            Abmes­sungen
            • Breite
              300 mm
            • Länge
              2400 mm
            • Lichter innerer Quer­schnitt
              13630 - 13630 mm²
            • Mindes­te­s­trich­höhe
              60 mm
            • Nivel­lier­be­reich
              60 - 100 mm
            • Anzahl der Einbau­einheiten
              3
            Kapa­zität
            • Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)
              56
            Einsatz­be­din­gungen
            • Verti­kale Last über große Ober­fläche (schwere Last)
              3 kN
            • Verti­kale Last auf kleine Ober­fläche
              2 kN
            Anlei­tung
            • Boden­pflege
              Trocken
            Ausstat­tung
            • Kammeran­zahl
              1 - 1
            • Mit Trenn­wand
              Nein
            Instal­la­tion, Montage
            • Monta­ge­öff­nung
              Ohne
            Werk­stoff
            • Werk­stoff
              Stahl
            • Werk­stoff Seiten­wand Boden
              Stahl
            • Ober­fläche
              Verzinkt
            Abde­ckung, Tür
            • Werk­stoff Deckel
              Stahl
            • Ober­fläche Deckel
              Verzinkt
            • Abde­ckung Monta­ge­öff­nung
              Nein
            • Deckel­be­fes­ti­gung rastend
              Nein
            Funk­ti­onen
            • Basis vom Haupt­ge­häuse abnehmbar
              Ja
            • Mit Boden­wanne
              Ja

            Ökologischer Wert

            Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

            RoHS-konform Ja
            Halogenfrei Ja

            Zertifizierungen und Dokumente

            REACH declaration BKWD300060 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration BKWD300060 (english)
            PDF
            103,84 kB

            Downloads

            • Produktbild

              Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

              Bild BKWD300060 | Hager Deutschland

              Produktbild BKWD300060

            • Bedienungsanleitung

              Bild Montageanleitung für BKFD150045, BKWD150040 - Bodenkanal estrichbündig, Eckstücke (Stand: 11.2016) | Hager Deutschland

              Montageanleitung für BKFD150045, BKWD150040 - Bodenkanal estrichbündig, Eckstücke (Stand: 11.2016)

              Bedienungsanleitung International 2020-01-01

              PDF
              287,64 kB
              Bild Montageanleitung für BKFxx, BKSA, BKWxx, UDBxx, UDHxx, UDS3 - Bodenkanal, Zubehör, Bodendose (DE-EN-FR-PL, Stand: 09.2017) | Hager Deutschland

              Montageanleitung für BKFxx, BKSA, BKWxx, UDBxx, UDHxx, UDS3 - Bodenkanal, Zubehör, Bodendose (DE-EN-FR-PL, Stand: 09.2017)

              Bedienungsanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2017-09-29

              PDF
              2,29 MB
            • Technische Broschüre

              Bild Flexibel versorgen | Hager Deutschland

              Flexibel versorgen

              Bodeninstallationssysteme von Hager (13DE0029)

              PDF
              7,21 MB
            • Broschüre

              Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

              Hager im Zweckbau

              Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

              PDF
              6,03 MB
            • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

              Bild Bodeninstallationssysteme, Belastungen | Hager Deutschland

              Bodeninstallationssysteme, Belastungen

              Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2024-02-12

              PDF
              391,15 kB
              Bild Bodeninstallationssysteme, Hinweis für den Bodenleger | Hager Deutschland

              Bodeninstallationssysteme, Hinweis für den Bodenleger

              Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2022-09-22

              PDF
              2,54 MB
              Bild Bodeninstallationssysteme, Schutzarten | Hager Deutschland

              Bodeninstallationssysteme, Schutzarten

              Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2024-02-08

              PDF
              882,67 kB
              Bild Bodenistallationssysteme, Trittschalverhalten | Hager Deutschland

              Bodenistallationssysteme, Trittschalverhalten

              Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2024-09-09

              PDF
              596,49 kB
              Bild Floor installation systems, Impact noise properties (EN) | Hager Deutschland

              Floor installation systems, Impact noise properties (EN)

              Technischer Anhang (Einzelprodukt) en-GB 2024-10-07

              PDF
              578,05 kB
              Bild Floor installation systems, Information for the floor layer | Hager Deutschland

              Floor installation systems, Information for the floor layer

              Technischer Anhang (Einzelprodukt) en-GB 2023-06-16

              PDF
              2,59 MB
              Bild Floor installation systems, Mechanical stress | Hager Deutschland

              Floor installation systems, Mechanical stress

              Technischer Anhang (Einzelprodukt) en-GB 2024-02-12

              PDF
              389,75 kB
              Bild Floor installation systems, Protection class | Hager Deutschland

              Floor installation systems, Protection class

              Technischer Anhang (Einzelprodukt) en-GB 2024-02-08

              PDF
              868,08 kB
            • Produkt Zeichnung

              Bild TECHNICALDRAWING bkwd300060 | Hager Deutschland

              TECHNICALDRAWING bkwd300060

              Produkt Zeichnung International 2022-12-07

              PDF
              35,42 kB
            • STEP Dateien

              Bild Step Model BKWD300060 | Hager Deutschland

              Step Model BKWD300060

              STEP Dateien International 2023-01-12

              STP
              880,20 kB
            • DXF Dateien

              Bild DXF_Datei bkwd300060 | Hager Deutschland

              DXF_Datei bkwd300060

              DXF Dateien International 2023-01-12

              DXF
              1,45 MB
            • Handbuch

              Bild Handbuch Bodeninstallationssysteme | Hager Deutschland

              Handbuch Bodeninstallationssysteme

              Handbuch Bodeninstallationssysteme (DE, 2022-06)

              PDF
              99,71 MB
              Bild Handbuch Bodeninstallationssysteme (EN, 2022-06) | Hager Deutschland

              Handbuch Bodeninstallationssysteme (EN, 2022-06)

              PDF
              99,70 MB
            • Tools

              Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

              Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

              Ausschreiben leicht gemacht

              URL
            • Konformitätserklärung

              Bild CE-Konformitätserklärung für BKFxx, BKFDxx, BKWxx, BKWDxx - Leitungsführungssysteme Unterflur (DE-EN, Stand: 07.2019) | Hager Deutschland

              CE-Konformitätserklärung für BKFxx, BKFDxx, BKWxx, BKWDxx - Leitungsführungssysteme Unterflur (DE-EN, Stand: 07.2019)

              Konformitätserklärung International 2019-08-23

              PDF
              43,52 kB
              Bild EU-Konformitätserklärung BKF_BKFD_BKW_BKWD | Hager Deutschland

              EU-Konformitätserklärung BKF_BKFD_BKW_BKWD

              Konformitätserklärung International 2017-11-20

              PDF
              235,17 kB
            Mehr Downloads

            Ersatzteil

            Mehr sehen

            Weitere Produkte zu diesem System

              5
            • 1
              BKBD300801 - Unterteil für Bodenkanal mit Bürstenleiste BKBD 300x80 mit Länge von 2m
              BKBD300801
              Unterteil für Bodenkanal mit Bürstenleiste BKBD 300x80 mit Länge von 2m
              Preis
              168,30 €
              / m *
              168,30 €
              / m *
            • 2
              BKF150145 - Bodenkanal estrichbündig mit Folie Stahlblech BKF 150x(145-190)mm
              BKF150145
              Bodenkanal estrichbündig mit Folie Stahlblech BKF 150x(145-190)mm
              Preis
              271,30 €
              / m *
              271,30 €
              / m *
            • 3
              BKF200045 - Bodenkanal estrichbündig mit Folie Stahlblech BKF 200x(45-70)mm
              BKF200045
              Bodenkanal estrichbündig mit Folie Stahlblech BKF 200x(45-70)mm
              Preis
              278,90 €
              / m *
              278,90 €
              / m *
            • 4
              BKF200065 - Bodenkanal estrichbündig mit Folie Stahlblech BKF 200x(65-110)mm
              BKF200065
              Bodenkanal estrichbündig mit Folie Stahlblech BKF 200x(65-110)mm
              Preis
              282,70 €
              / m *
              282,70 €
              / m *
            • 5
              BKF200105 - Bodenkanal estrichbündig mit Folie Stahlblech BKF 200x(105-150)mm
              BKF200105
              Bodenkanal estrichbündig mit Folie Stahlblech BKF 200x(105-150)mm
              Preis
              286,50 €
              / m *
              286,50 €
              / m *

            Ausschreibungstext

            Bodenkanal estrichbündig mit Wanne/Dichtmöglichkeit Stahl BKWD 300x(60-100)mm

            Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit Dichtungsmöglichkeit für Blinddeckel und Abdeckungen, mit Bodenwanne, bestehend aus: Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, Bodenbelagsanlegeprofilen (0 oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern und Nivellierstiften, verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch entkoppelt, werkseitig vormontiert.

            Breite: 300 mm
            Länge: 2400 mm
            Lichter innerer Querschnitt: 13630 - 13630 mm²
            Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte): 56
            Mindestestrichhöhe: 60 mm
            Nivellierbereich: 60 - 100 mm
            Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last): 3 kN
            Vertikale Last auf kleine Oberfläche: 2 kN
            Anzahl der Einbaueinheiten: 3
            Bodenpflege: Trocken
            Kammeranzahl: 1 - 1
            Mit Trennwand: Nein
            Montageöffnung: Ohne
            Werkstoff: Stahl
            Werkstoff Seitenwand Boden: Stahl
            Werkstoff Deckel: Stahl
            Oberfläche Deckel: Verzinkt
            Basis vom Hauptgehäuse abnehmbar: Ja
            Oberfläche: Verzinkt
            Halogenfrei: Ja
            Mit Bodenwanne: Ja
            Abdeckung Montageöffnung: Nein
            Deckelbefestigung rastend: Nein

            Fabrikat : Hager oder gleichwertig
            Artikel : BKWD300060
            gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
            liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

            Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

            Kopiert!
            Exportieren
            Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

            Technische Fragen?

            Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

            06842 945-9702
            *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

            Produkt­ka­talog

            • Zählerplatzsysteme
            • Verteilersysteme
            • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
            • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
            • Ener­gie­ma­na­ge­ment
            • Ladestationen
            • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
            • Raum­an­schluss­sys­te­me
            • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
            • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
            • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
            • Si­cherheits­tech­nik
            • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
            • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

            Support

            • Kontakt
            • Downloads
            • Apps und Software
            • Konfiguratoren und Bestellhilfen
            • Mediathek

            Unternehmen

            • Über uns
            • Nachhaltigkeit
            • Messen und Events
            • Karriere
            • Presse

            Wer sind wir?

            • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

            Folgen Sie uns 

            • Impressum
            • Datenschutz
            • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen

            Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG