The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Brüs­tungs­ka­nalsys­teme
    • System BKIS - wandin­te­grierter Brüs­tungs­kanal
    • BKIS251303DVERZ
    EAN
    4012740205986
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Set
    Preisgruppe
    T020
    • System BKIS - wandin­te­grierter Brüs­tungs­kanal

    Außeneck Stahlblech zu Brüstungskanal BKIS 25mmx230mm OT 2x80mm verzinkt BKIS251303DVERZ

    Preis
    90,70 €
    / Set *
    90,70 €
    / Set *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Außeneck Stahlblech zu Brüstungskanal BKIS 25mmx230mm OT 2x80mm verzinkt

    BKIS251303DVERZ

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Breite
      230 mm
    • Länge
      250 mm
    Kompa­ti­bi­lität
    • Geeignet für Beplan­kungs­stärke
      25 mm
    • Geeignet für ein-/zwei­zü­gige Vari­ante
      zwei­zügig
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Stahl
    • Ober­fläche
      Verzinkt
    • Farbe
      Zink
    Ausstat­tung
    • Mit Schutz­folie
      Nein
    • Zuge­hö­rige Serien
      BKIS 25x130/230

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration BKIS251303DVERZ
    PDF
    RoHS Report BKIS251303DVERZ
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild BKIS251303DVERZ | Hager Deutschland

      Produktbild BKIS251303DVERZ

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt BKIS251303DVERZ | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt BKIS251303DVERZ

      Außeneck Stahlblech zu Brüstungskanal BKIS 25mmx230mm OT 2x80mm verzinkt

      PDF
    • Technische Broschüre

      Bild Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager | Hager Deutschland

      Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager

      (12DE0052)

      PDF
      3,40 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Produktzertifikat

      Bild Produktzertifikat de-DE 2024-09-11 | Hager Deutschland

      Produktzertifikat de-DE 2024-09-11

      PDF
      1,51 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07

      PDF
      313,30 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      BKIS121304E9016 - Inneneck aus Stahlblech zu BKIS 12,5x130mm Oberteil 80mm vweiß
      BKIS121304E9016
      Inneneck aus Stahlblech zu BKIS 12, 5x130mm Oberteil 80mm vweiß
      Preis
      57,30 €
      / Set *
      57,30 €
      / Set *
    • 2
      BKIS251304DVERZ - Inneneck aus Stahlblech zu BKIS 25x230mm Oberteil 2x80mm verzinkt
      BKIS251304DVERZ
      Inneneck aus Stahlblech zu BKIS 25x230mm Oberteil 2x80mm verzinkt
      Preis
      79,00 €
      / Set *
      79,00 €
      / Set *
    • 3
      BKIS251308DVERZ - T-Stück aus Stahlblech zu BKIS 25x230mm Oberteil 2x80mm verzinkt
      BKIS251308DVERZ
      T-Stück aus Stahlblech zu BKIS 25x230mm Oberteil 2x80mm verzinkt
      Preis
      96,00 €
      / Set *
      96,00 €
      / Set *
    • 4
      BKIS251306DVERZ - Endstück aus Stahlblech zu BKIS 25x230mm Oberteil 2x80mm verzinkt
      BKIS251306DVERZ
      Endstück aus Stahlblech zu BKIS 25x230mm Oberteil 2x80mm verzinkt
      Preis
      48,60 €
      / Stück *
      48,60 €
      / Stück *
    • 5
      BKIS251308D9016 - T-Stück aus Stahlblech zu BKIS 25x230mm Oberteil 2x80mm vweiß
      BKIS251308D9016
      T-Stück aus Stahlblech zu BKIS 25x230mm Oberteil 2x80mm vweiß
      Preis
      104,00 €
      / Set *
      104,00 €
      / Set *

    Ausschreibungstext

    Außeneck Stahlblech zu Brüstungskanal BKIS 25mmx230mm OT 2x80mm verzinkt

    Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu wandintegriertem Brüstungskanal.

    Hinweis: Potenzialausgleichs- und Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

    Breite: 230 mm
    Länge: 250 mm
    Geeignet für Beplankungsstärke: 25 mm
    Geeignet für ein-/zweizügige Variante: zweizügig
    Werkstoff: Stahl
    Oberfläche: Verzinkt
    Halogenfrei: Ja

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : BKIS251303DVERZ
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG