The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Brüs­tungs­ka­nalsys­teme
    • System BKIS - wandin­te­grierter Brüs­tungs­kanal
    • BKIS121304E9016
    EAN
    4012740993982
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Set
    Preisgruppe
    T020
    • System BKIS - wandin­te­grierter Brüs­tungs­kanal

    Inneneck aus Stahlblech zu BKIS 12,5x130mm Oberteil 80mm vweiß BKIS121304E9016

    Preis
    59,30 €
    / Set *
    59,30 €
    / Set *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Inneneck aus Stahlblech zu BKIS 12,5x130mm Oberteil 80mm vweiß

    BKIS121304E9016

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Kompa­ti­bi­lität
    • Geeignet für Beplan­kungs­stärke
      12,5 mm
    • Geeignet für ein-/zwei­zü­gige Vari­ante
      einzügig
    Abmes­sungen
    • Tiefe
      12,50 mm
    • Breite
      130 mm
    • Länge
      250 mm
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Stahl
    • Ober­fläche
      Pulver­be­schichtet
    • Farbe
      Verkehrs­weiß
    • RAL Nummer
      9016
    Ausstat­tung
    • Mit Schutz­folie
      Nein
    • Zuge­hö­rige Serien
      BKIS 12x130/230

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration BKIS121304E9016
    PDF
    RoHS Report BKIS121304E9016
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild BKIS121304E9016 | Hager Deutschland

      Produktbild BKIS121304E9016

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt BKIS121304E9016 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt BKIS121304E9016

      Inneneck aus Stahlblech zu BKIS 12,5x130mm Oberteil 80mm vweiß

      PDF
    • Technische Broschüre

      Bild Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager | Hager Deutschland

      Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager

      (12DE0052)

      PDF
      3,40 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Produktzertifikat

      Bild Produktzertifikat de-DE 2024-09-11 | Hager Deutschland

      Produktzertifikat de-DE 2024-09-11

      PDF
      1,51 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07

      PDF
      313,30 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      BKIS121301VERZ - Seitenprofil aus Stahlblech zu BKIS 12,5x130/230mm verzinkt
      BKIS121301VERZ
      Seitenprofil aus Stahlblech zu BKIS 12, 5x130/230mm verzinkt
      Preis
      15,20 €
      / m *
      15,20 €
      / m *
    • 2
      BKIS121303EVERZ - Außeneck Stahlblech zu Brüstungskanal BKIS 12,5mmx130mm OT 80mm verzinkt
      BKIS121303EVERZ
      Außeneck Stahlblech zu Brüstungskanal BKIS 12, 5mmx130mm OT 80mm verzinkt
      Preis
      52,90 €
      / Set *
      52,90 €
      / Set *
    • 3
      BKIS121304DVERZ - Inneneck aus Stahlblech zu BKIS 12,5x230mm Oberteil 2x80mm verzinkt
      BKIS121304DVERZ
      Inneneck aus Stahlblech zu BKIS 12, 5x230mm Oberteil 2x80mm verzinkt
      Preis
      82,40 €
      / Set *
      82,40 €
      / Set *
    • 4
      BKIS121304D9016 - Inneneck aus Stahlblech zu BKIS 12,5x230mm Oberteil 2x80mm vweiß
      BKIS121304D9016
      Inneneck aus Stahlblech zu BKIS 12, 5x230mm Oberteil 2x80mm vweiß
      Preis
      89,20 €
      / Set *
      89,20 €
      / Set *
    • 5
      BKIS251303E9016 - Außeneck aus Stahlblech zu Brüstungskanal BKIS 25mmx130mm OT 80mm vweiß
      BKIS251303E9016
      Außeneck aus Stahlblech zu Brüstungskanal BKIS 25mmx130mm OT 80mm vweiß
      Preis
      69,10 €
      / Set *
      69,10 €
      / Set *

    Ausschreibungstext

    Inneneck aus Stahlblech zu BKIS 12,5x130mm Oberteil 80mm vweiß

    Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu wandintegriertem Brüstungskanal.

    Hinweis: Potenzialausgleichs- und Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

    Geeignet für Beplankungsstärke: 12,5 mm
    Geeignet für ein-/zweizügige Variante: einzügig
    Tiefe: 12,50 mm
    Breite: 130 mm
    Länge: 250 mm
    Werkstoff: Stahl
    Oberfläche: Pulverbeschichtet
    Halogenfrei: Ja
    Farbe: Verkehrsweiß
    RAL Nummer: 9016

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: BKIS121304E9016
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG