Fehlerstrom Block 4 polig 40A 30mA Typ A BD440N

EAN
3250611344520
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Technische Merkmale

Span­nung
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    230 - 400 V
  • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
    500 V
  • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit
    4000 V
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 50 Hz
Elek­tri­scher Strom
  • Bemes­sungs­feh­ler­strom Idn
    30 mA
  • Nenn­strom
    40 A
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    4
  • Posi­tion Neutral­leiter
    Rechts
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    3
Konnek­ti­vi­tät.
  • Ausrich­tung untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
    Ausge­rich­tete Klemmen

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.