The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • B3002507030B

Leitungsführungskanal aus PVC BA6 30x25mm steingrau B3002507030B

EAN
4012740102766
Marke
Hager
VPE
60 m
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Verfügbarkeit und Preis auf Anfrage

Leitungsführungskanal aus PVC BA6 30x25mm steingrau

B3002507030B

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Kanalschere 1 Produkte verfügbar
  • Ends­tück 1 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Kanalschere
  • Ends­tück
  • L5561

    Kanalschere zum Schneiden von Kunststoffprofilen Schnittlänge 85mm

    222,20 €  / Stück*
  • B3002547030

    Endstück Verdrahtungskanal BA6 30x25mm steingrau

    0,44 €  / Stück*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    33 mm
  • Breite
    30 mm
  • Länge
    2000 mm
  • Lichter innerer Quer­schnitt
    456 - 456 mm²
Kapa­zität
  • Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)
    2
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Poly­vi­nyl­chlorid (PVC)
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
  • RAL Nummer
    7030
  • Farbe
    Stein­grau
Normen
  • Geeignet für Funk­ti­ons­er­halt nach DIN4102-12
    Nein
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5 - 60 °C
Konnek­ti­vität
  • Kana­l­ver­bin­dung
    Ohne Kupp­lung
Ausstat­tung
  • Anzahl der Trenn­wände
    0
  • Kammeran­zahl
    1 - 1
  • Anzahl steck­bare Trenn­wände
    0
  • Kabel­hal­te­klammer im Liefe­r­um­fang enthalten
    Nein
  • Mit Schutz­folie
    Nein

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP - Distribution trunking - series LF - LFE - FB - BA6 (english)
PDF
400,99 kB
REACH declaration B3002507030B
PDF
RoHS Report B3002507030B
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild B3002507030B | Hager Deutschland

    Produktbild B3002507030B

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt B3002507030B | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt B3002507030B

    Leitungsführungskanal aus PVC BA6 30x25mm steingrau

    PDF
  • Konformitätserklärung

    Bild EU Declaration of Conformity | Hager Deutschland

    EU Declaration of Conformity

    Konformitätserklärung en-GB 2025-11-10

    PDF
    275,04 kB
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG