The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • B3002507030B
    EAN
    4012740102766
    Marke
    Hager
    VPE
    60 m

    Leitungsführungskanal aus PVC BA6 30x25mm steingrau B3002507030B

    Verfügbarkeit und Preis auf Anfrage

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Leitungsführungskanal aus PVC BA6 30x25mm steingrau

    B3002507030B

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Kanalschere 1 Produkte verfügbar
    • Ends­tück 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Kanalschere
    • Ends­tück
    • L5561

      Kanalschere zum Schneiden von Kunststoffprofilen Schnittlänge 85mm

      228,40 €  / Stück*
    • B3002547030

      Endstück Verdrahtungskanal BA6 30x25mm steingrau

      0,45 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      33 mm
    • Breite
      30 mm
    • Länge
      2000 mm
    • Lichter innerer Quer­schnitt
      456 - 456 mm²
    Abde­ckung, Tür
    • Decke­l­aus­füh­rung
      Lose
    Kapa­zität
    • Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)
      2
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Poly­vi­nyl­chlorid (PVC)
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    • RAL Nummer
      7030
    • Farbe
      Stein­grau
    • Trans­pa­rent
      Nein
    Normen
    • Geeignet für Funk­ti­ons­er­halt nach DIN4102-12
      Nein
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -5 - 60 °C
    Konnek­ti­vität
    • Kana­l­ver­bin­dung
      Ohne Kupp­lung
    Ausstat­tung
    • Anzahl der Trenn­wände
      0
    • Kammeran­zahl
      1 - 1
    • Anzahl steck­bare Trenn­wände
      0
    • Kabel­hal­te­klammer im Liefe­r­um­fang enthalten
      Nein
    • Anzahl Kabel­klammer pro Meter
      0
    • Mit Schutz­folie
      Nein
    Konfi­gu­ra­tion
    • Mit anti­bak­te­ri­eller Behand­lung
      Nein
    Liefe­r­um­fang
    • Liefe­rung auf Rolle
      Nein

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Distribution trunking - series LF - LFE - FB - BA6 (english)
    PDF
    400,99 kB
    REACH declaration B3002507030B
    PDF
    RoHS Report B3002507030B
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild B3002507030B | Hager Deutschland

      Produktbild B3002507030B

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt B3002507030B | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt B3002507030B

      Leitungsführungskanal aus PVC BA6 30x25mm steingrau

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07

      PDF
      297,92 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG