The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Verdrah­tungs­ka­nalsys­teme
    • Verdrah­tungs­ka­näle Kunststoff
    • B3002547030
    EAN
    4012740104449
    Marke
    Hager
    VPE
    50 Stück
    Preisgruppe
    T450
    • Verdrah­tungs­ka­näle Kunststoff

    Endstück Verdrahtungskanal BA6 30x25mm steingrau B3002547030

    Preis
    0,46 €
    / Stück *
    0,46 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Endstück Verdrahtungskanal BA6 30x25mm steingrau

    B3002547030

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      30 mm
    • Breite
      25 mm
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      PC-ABS
    • Farbe
      Stein­grau
    • RAL Nummer
      7030
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Geklebt
    • Zuge­hö­rige Serien
      B 30 x 25, BA6 30 x 25

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration B3002547030
    PDF
    RoHS Report B3002547030
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild B3002547030 | Hager Deutschland

      Produktbild B3002547030

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt B3002547030 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt B3002547030

      Endstück Verdrahtungskanal BA6 30x25mm steingrau

      PDF
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Datenblatt

      Bild Product sheet for slotted trunking system BA6 in English | Hager Deutschland

      Product sheet for slotted trunking system BA6 in English

      Datenblatt en-GB 2018-10-11

      PDF
      408,93 kB
      Bild Product sheet for slotted trunking system BA6 in German | Hager Deutschland

      Product sheet for slotted trunking system BA6 in German

      Datenblatt de-DE 2018-10-11

      PDF
      409,71 kB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07

      PDF
      330,89 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      DNG5003707030B - Verdrahtungskanal aus PVC DNG 50x37mm steingrau
      DNG5003707030B
      Verdrahtungskanal aus PVC DNG 50x37mm steingrau
      Preis
      8,20 €
      / m *
      8,20 €
      / m *
    • 2
      DNG5002007030B - Verdrahtungskanal aus PVC DNG 50x20mm steingrau
      DNG5002007030B
      Verdrahtungskanal aus PVC DNG 50x20mm steingrau
      Preis
      7,10 €
      / m *
      7,10 €
      / m *
    • 3
      DNG5002507030B - Verdrahtungskanal aus PVC DNG 50x25mm steingrau
      DNG5002507030B
      Verdrahtungskanal aus PVC DNG 50x25mm steingrau
      Preis
      7,80 €
      / m *
      7,80 €
      / m *
    • 4
      DNG3703707030B - Verdrahtungskanal aus PVC DNG 37x37mm steingrau
      DNG3703707030B
      Verdrahtungskanal aus PVC DNG 37x37mm steingrau
      Preis
      7,10 €
      / m *
      7,10 €
      / m *
    • 5
      DNG5005007030B - Verdrahtungskanal aus PVC DNG 50x50mm steingrau
      DNG5005007030B
      Verdrahtungskanal aus PVC DNG 50x50mm steingrau
      Preis
      10,10 €
      / m *
      10,10 €
      / m *
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG