Aufbodenkanal-Unterteil 1-seitig mit Seitenprofilen Stahlblech zu AK 400x70mm AKU4000701
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (8)Optionales Zubehör
-
Schallbarriere 1 Produkte verfügbar -
Trennwand 2 Produkte verfügbar -
Zubehör für Aufbodenkanal 1 Produkte verfügbar
Zubehör verpflichtend
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Höhe70 mm
-
Breite400 mm
-
Länge2400 mm
-
Geeignet fürDeckel einseitig abgeschrägt
-
Kammeranzahl1 - 1
-
Montageart TrennwandSchraubbefestigung
-
WerkstoffStahl
-
OberflächeVerzinkt
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild AKU4000701
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt AKU4000701
Aufbodenkanal-Unterteil 1-seitig mit Seitenprofilen Stahlblech zu AK 400x70mm
PDF -
Bedienungsanleitung
Montageanleitung für AKBxx, AKExx, AKMxx, AKUxx - Zubehör (Stand: 11.2016)
Bedienungsanleitung International 2020-01-01
PDF456,55 kB -
Technische Broschüre
Flexibel versorgen
Bodeninstallationssysteme von Hager (13DE0029)
PDF7,21 MB -
Broschüre
Hager im Zweckbau
Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)
PDF6,03 MB -
Technischer Anhang (Einzelprodukt)
Bodeninstallationssysteme - Belastungen
Bodeninstallationssysteme - Belastungen (DE, 02-2024)
PDF391,15 kBBodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger
Bodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger (DE, 10-2022)
PDF2,54 MBBodeninstallationssysteme - Schutzarten
Bodeninstallationssysteme - Schutzarten (DE, 02-2024)
PDF882,67 kBFloor installation systems - Information for the floor layer
Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)
PDF2,59 MBFloor installation systems - Mechanical stress
Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)
PDF389,75 kBFloor installation systems - Protection class
Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)
PDF868,08 kB -
DXF Dateien
AKU4000701
DXF Dateien International 2024-07-19
DXF74,06 kB -
STEP Dateien
AKU4000701
STEP Dateien International 2024-07-19
STP413,39 kB -
Produkt Zeichnung
Product Drawing International 2024-02-27
PDF36,26 kB -
Handbuch
Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen
Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen (DE, 04-2024)
PDF99,71 MBFloor installation systems - Handbook: Basic knowledge
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)
PDF99,70 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL
Ausschreibungstext
Unterteil Aufboden Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 mit aufschiebbaren Aluminiumseitenprofilen zur Befestigung von Abdeckungen.
Höhe: 70 mm
Breite: 400 mm
Länge: 2400 mm
Geeignet für: Deckel einseitig abgeschrägt
Kammeranzahl: 1 - 1
Montageart Trennwand: Schraubbefestigung
Werkstoff: Stahl
Oberfläche: Verzinkt
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : AKU4000701
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.