The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Boden­in­stal­la­ti­ons­sys­teme
    • Aufboden Kanalsys­teme
    • AKE4000701
    EAN
    4012002239346
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    T070
    • Aufboden Kanalsys­teme

    Endstück einseitig aus Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 400x70mm AKE4000701

    Preis
    61,80 €
    / Stück *
    61,80 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Endstück einseitig aus Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 400x70mm

    AKE4000701

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Zubehör
    • Zubehör Unter­flur­kanal
      Ends­tück
    Abmes­sungen
    • Länge
      2 mm
    Werk­stoff
    • Farbe
      Zink
    • Werk­stoff
      Stahl
    • Ober­fläche
      Verzinkt

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration AKE4000701
    PDF
    RoHS Report AKE4000701
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild AKE4000701 | Hager Deutschland

      Produktbild AKE4000701

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt AKE4000701 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt AKE4000701

      Endstück einseitig aus Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 400x70mm

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Montageanleitung für AKBxx, AKExx, AKMxx, AKUxx - Zubehör (Stand: 11.2016) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für AKBxx, AKExx, AKMxx, AKUxx - Zubehör (Stand: 11.2016)

      Bedienungsanleitung International 2026-11-11

      PDF
      456,55 kB
    • Technische Broschüre

      Bild Flexibel versorgen | Hager Deutschland

      Flexibel versorgen

      Bodeninstallationssysteme von Hager (13DE0029)

      PDF
      7,21 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Handbuch

      Bild Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen | Hager Deutschland

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen (DE, 04-2024)

      PDF
      99,71 MB
      Bild Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Deutschland

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07

      PDF
      335,82 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      AKM400050GBZ - Abdeckung gestanzt GBZ rund 50mm Länge 400mm aus Stahlblech zu AK 400x70mm
      AKM400050GBZ
      Abdeckung gestanzt GBZ rund 50mm Länge 400mm aus Stahlblech zu AK 400x70mm
      Preis
      97,30 €
      / Stück *
      97,30 €
      / Stück *
    • 2
      AKM400200Q06 - Abdeckung gestanzt Q06 200x200mm Länge 400mm aus Stahlblech zu AK 400x70mm
      AKM400200Q06
      Abdeckung gestanzt Q06 200x200mm Länge 400mm aus Stahlblech zu AK 400x70mm
      Preis
      87,70 €
      / Stück *
      87,70 €
      / Stück *
    • 3
      AKM400306R12 - Abdeckung gestanzt R12 rund 306mm Länge 400mm aus Stahlblech zu AK 400x70mm
      AKM400306R12
      Abdeckung gestanzt R12 rund 306mm Länge 400mm aus Stahlblech zu AK 400x70mm
      Preis
      87,70 €
      / Stück *
      87,70 €
      / Stück *
    • 4
      AKM400215R06 - Abdeckung gestanzt R06 rund 215mm Länge 400mm aus Stahlblech zu AK 400x70mm
      AKM400215R06
      Abdeckung gestanzt R06 rund 215mm Länge 400mm aus Stahlblech zu AK 400x70mm
      Preis
      87,70 €
      / Stück *
      87,70 €
      / Stück *
    • 5
      AKBA4000701 - Blinddeckel-Außeneck Länge 800mm 45° aus Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 400x70mm
      AKBA4000701
      Blinddeckel-Außeneck Länge 800mm 45° aus Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 400x70mm
      Preis
      586,90 €
      / Stück *
      586,90 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Endstück einseitig aus Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 400x70mm

    Endstück für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, einseitig abgeschrägt, geeignet für links- und rechtsseitige Montage, inklusive Befestigungsschrauben.

    Zubehör Unterflurkanal: Endstück
    Werkstoff: Stahl
    Oberfläche: Verzinkt

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: AKE4000701
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG