The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme
    • Berker Integro
    • Kommu­ni­ka­ti­ons­technik - Berker Integro
    • 945812501
    EAN
    4011334286202
    Marke
    Berker
    VPE
    10 Stück
    Preisgruppe
    B010
    • Kommu­ni­ka­ti­ons­technik - Berker Integro

    Antennen-Verbinderdose TV, Integro Modul-Einsätze, braun matt 945812501

    Preis
    25,10 €
    / Stück *
    25,10 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Antennen-Verbinderdose TV, Integro Modul-Einsätze, braun matt

    945812501

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Aufputz­ge­häu­se/-rahmen 1 Produkte verfügbar
    • Rahmen 3 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Aufputz­ge­häu­se/-rahmen
    • Rahmen
    • 918252511

      Aufbau-Distanzring, Integro Flow, braun glänzend

      2,25 €  / Stück*
    • 918262511

      Rahmen 2fach, Integro Flow, braun matt

      5,80 €  / Stück*
    • 918272501

      Rahmen 1fach, Integro Flow, braun matt

      2,40 €  / Stück*
    • 918192511

      Rahmen 3fach, Integro Flow, braun matt

      7,50 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Einbaubar, Schraub­be­fes­ti­gung
    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Durch­gangs­dose
    Ausstat­tung
    • Anzahl der Ausgänge
      1
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Metall, Kunststoff
    • Farbe
      Braun
    • RAL Nummer
      8017
    Abmes­sungen
    • Tiefe
      33 mm
    Texte
    • Anschlussart
      Rück­sei­tiger Anschluss in F-Technik

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration 945812501
    PDF
    RoHS Report 945812501
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 945812501 | Hager Deutschland

      Produktbild 945812501

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 945812501 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 945812501

      Antennen-Verbinderdose TV, Integro Modul-Einsätze, braun matt

      PDF
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      945602502 - Antennen-Verbinderdose Radio/SAT, Integro Modul-Einsätze, polarweiß matt
      945602502
      Antennen-Verbinderdose Radio/SAT, Integro Modul-Einsätze, polarweiß matt
      Preis
      28,50 €
      / Stück *
      28,50 €
      / Stück *
    • 2
      9451115 - Antennen-Verbinderdose TV, Integro Modul-Einsätze, schwarz matt
      9451115
      Antennen-Verbinderdose TV, Integro Modul-Einsätze, schwarz matt
      Preis
      17,30 €
      / Stück *
      17,30 €
      / Stück *
    • 3
      945112511 - Antennen-Verbinderdose TV, Integro Modul-Einsätze, braun matt
      945112511
      Antennen-Verbinderdose TV, Integro Modul-Einsätze, braun matt
      Preis
      17,30 €
      / Stück *
      17,30 €
      / Stück *
    • 4
      945572507 - Tragplatte 1fach für AMP Modular Jacks, Integro Modul-Einsätze, grau gl.
      945572507
      Tragplatte 1fach für AMP Modular Jacks, Integro Modul-Einsätze, grau gl.
      Preis
      4,20 €
      / Stück *
      4,20 €
      / Stück *
    • 5
      945602501 - Antennen-Verbinderdose Radio/SAT, Integro Modul-Einsätze, braun matt
      945602501
      Antennen-Verbinderdose Radio/SAT, Integro Modul-Einsätze, braun matt
      Preis
      28,50 €
      / Stück *
      28,50 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Antennen-Verbinderdose TV, Integro Modul-Einsätze, braun matt

    Antennen-Verbindungsdose nach DIN 45325 in F-Anschluss-Technik, Kompaktbauweise, mit IEC-Buchse.

    Montageart: Einbaubar
    Schraubbefestigung
    Anschluss-/Steckertyp: Durchgangsdose
    Anzahl der Ausgänge: 1
    Werkstoff: Metall
    Kunststoff
    Farbe: Braun
    RAL Nummer: 8017
    Tiefe: 33 mm

    Fabrikat: Berker oder gleichwertig
    Artikel: 945812501
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG