The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalt­er­pro­gramme - Design
  • Berker Integro
  • Kommu­ni­ka­ti­ons­technik - Berker Integro
  • 945602506
  • Kommu­ni­ka­ti­ons­technik - Berker Integro

Antennen-Verbinderdose Radio/SAT, Integro Modul-Einsätze, grau matt 945602506

EAN
4011334335610
Marke
Berker
VPE
10 Stück
Preisgruppe
B010
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Preis
27,40 €
/ Stück *
27,40 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Antennen-Verbinderdose Radio/SAT, Integro Modul-Einsätze, grau matt

945602506

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Aufputz­ge­häu­se/-rahmen 1 Produkte verfügbar
  • Rahmen 2 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Aufputz­ge­häu­se/-rahmen
  • Rahmen
  • 918252506

    Aufbau-Distanzring, Integro Flow, grau glänzend

    2,16 €  / Stück*
  • 918262507

    Rahmen 2fach, Integro Flow, grau glänzend

    5,61 €  / Stück*
  • 918272507

    Rahmen 1fach, Integro Flow, grau glänzend

    2,31 €  / Stück*

Technische Merkmale

Konnek­ti­vität
  • Monta­geart
    Einbaubar, Schraub­be­fes­ti­gung
Anschluss
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Durch­gangs­dose
Ausstat­tung
  • Anzahl der Ausgänge
    2
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Metall, Kunststoff
  • Farbe
    Grau
  • RAL Nummer
    7038
Abmes­sungen
  • Tiefe
    31,50 mm
  • Einbau­tiefe
    16,50 mm
Texte
  • Anschlussart
    Rück­sei­tiger Anschluss in F-Technik

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Berker REACH declaration 945602506
PDF
Berker RoHS Report 945602506
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 945602506 | Hager Deutschland

    Produktbild 945602506

  • Produktdatenblatt

    Bild Berker Produktdatenblatt 945602506 | Hager Deutschland

    Berker Produktdatenblatt 945602506

    Antennen-Verbinderdose Radio/SAT, Integro Modul-Einsätze, grau matt

    PDF
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild EU Declaration of Conformity | Hager Deutschland

    EU Declaration of Conformity

    dc23-1039

    PDF
    251,33 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    9456005 - Antennen-Verbinderdose Radio/SAT, Integro Modul-Einsätze, schwarz matt
    9456005
    Antennen-Verbinderdose Radio/SAT, Integro Modul-Einsätze, schwarz matt
    Preis
    27,40 €
    / Stück *
    27,40 €
    / Stück *
  • 2
    945592507 - Tragplatte 2fach für MINI-COM Module, Integro Modul-Einsätze, grau glänz.
    945592507
    Tragplatte 2fach für MINI-COM Module, Integro Modul-Einsätze, grau glänz.
    Preis
    4,60 €
    / Stück *
    4,60 €
    / Stück *
  • 3
    845582507 - Tragplatte 2fach für BTR-/E-DAT Module, Integro Modul-Einsätze, grau gl.
    845582507
    Tragplatte 2fach für BTR-/E-DAT Module, Integro Modul-Einsätze, grau gl.
    Preis
    9,70 €
    / Stück *
    9,70 €
    / Stück *
  • 4
    845582510 - Tragplatte 2fach für BTR-/E-DAT Module, Integro Modul-Einsätze, schwarz gl.
    845582510
    Tragplatte 2fach für BTR-/E-DAT Module, Integro Modul-Einsätze, schwarz gl.
    Preis
    9,70 €
    / Stück *
    9,70 €
    / Stück *
  • 5
    945112511 - Antennen-Verbinderdose TV, Integro Modul-Einsätze, braun matt
    945112511
    Antennen-Verbinderdose TV, Integro Modul-Einsätze, braun matt
    Preis
    16,60 €
    / Stück *
    16,60 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Antennen-Verbinderdose Radio/SAT, Integro Modul-Einsätze, grau matt

Antennen-Verbindungsdose Radio/SAT in Kompaktbauweise, IEC- und F-Buchse, rückseitiger Anschluss in F-Technik.

Montageart: Einbaubar
Schraubbefestigung
Anschluss-/Steckertyp: Durchgangsdose
Anzahl der Ausgänge: 2
Werkstoff: Metall
Kunststoff
Farbe: Grau
RAL Nummer: 7038
Tiefe: 31,50 mm
Einbautiefe: 16,50 mm

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 945602506
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG