The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme
    • Berker Integro
    • Lichtsteu­e­rung - Berker Integro
    • 928912509
    EAN
    4011334265214
    Marke
    Berker
    VPE
    10 Stück
    Preisgruppe
    B040
    • Lichtsteu­e­rung - Berker Integro

    1 - 10 V Drehpotenziometer m. Rahmen, Reg.knopf, Softrastung, Int. Flow, pw gl. 928912509

    Preis
    120,40 €
    / Stück *
    120,40 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Berker Konfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    1 - 10 V Drehpotenziometer m. Rahmen, Reg.knopf, Softrastung, Int. Flow, pw gl.

    928912509

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • Betriebss­pan­nung
      230 - 230 V
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Konnek­ti­vität
    • Dimmung DALI
      Nein
    Abmes­sungen
    • Achs­durch­messer
      4 mm
    • Einbau­tiefe
      22 mm
    • Höhe
      59,50 mm
    • Breite
      59,50 mm
    • Tiefe
      58 mm
    Elek­tri­scher Strom
    • Steu­er­strom
      50 - 50 mA
    • Schaltstrom
      6 A
    Werk­stoff
    • Farbe
      Pola­r­weiß
    • RAL Nummer
      Ähnlich RAL 9010
    Texte
    • Beleuch­tung
      Z. B. für Leuchtstoff­lampen und NV-Ha­lo­gen­lampen
    • Anschlussart
      Mit Schraub­klemmen
    • Siche­rung
      Kurz­schluss­fest und über­lastsi­cher (Fein­si­che­rung), Mit Ersatz­si­che­rung
    • Zuge­hö­rige Systeme
      integro

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration 928912509
    PDF
    RoHS Report 928912509
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 928912509 | Hager Deutschland

      Produktbild 928912509

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 928912509 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 928912509

      1 - 10 V Drehpotenziometer m. Rahmen, Reg.knopf, Softrastung, Int. Flow, pw gl.

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 289110, 289610, 92891xx - 1 - 10 V Drehpotentiometer (DE, Stand: 06.2012) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für 289110, 289610, 92891xx - 1 - 10 V Drehpotentiometer (DE, Stand: 06.2012)

      Montageanleitung de-DE 2020-01-01

      PDF
      338,59 kB
      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 289110-289610-92891xx - 1 - 10 V Drehpotentiometer (EN, 2012-06) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für 289110-289610-92891xx - 1 - 10 V Drehpotentiometer (EN, 2012-06)

      Montageanleitung en-GB 2020-01-01

      PDF
      373,59 kB
    • Tools & Software

      Bild Berker Konfigurator | Hager Deutschland

      Berker Konfigurator

      Die Berker Desi­gn­li­nien mit allen entspre­chenden Einsätzen, den farb­li­chen Vari­anten und den verschie­denen Mate­ria­lien zeigt der Bestell­kon­fi­gu­rator im Über­blick.

      URL
      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung

      Konformitätserklärung International 2021-06-11

      PDF
      289,67 kB
      Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung

      Konformitätserklärung International 2021-06-11

      PDF
      291,54 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      936552510 - Serienschalter, gemeinsame Eingangsklemme, Integro - Design Flow/Pure, schw. gl.
      936552510
      Serienschalter, gemeinsame Eingangsklemme, Integro - Design Flow/Pure, schw. gl.
      Preis
      20,80 €
      / Stück *
      20,80 €
      / Stück *
    • 2
      936562501 - Wechselschalter, Integro - Design Flow/Pure, braun matt
      936562501
      Wechselschalter, Integro - Design Flow/Pure, braun matt
      Preis
      13,10 €
      / Stück *
      13,10 €
      / Stück *
    • 3
      936562507 - Wechselschalter, Integro - Design Flow/Pure, grau glänzend
      936562507
      Wechselschalter, Integro - Design Flow/Pure, grau glänzend
      Preis
      13,10 €
      / Stück *
      13,10 €
      / Stück *
    • 4
      936522509 - Ausschalter 2-polig mit Aufdruck "0", Integro - Design Flow/Pure, polarweiß gl.
      936522509
      Ausschalter 2-polig mit Aufdruck "0", Integro - Design Flow/Pure, polarweiß gl.
      Preis
      24,50 €
      / Stück *
      24,50 €
      / Stück *
    • 5
      936562524 - Wechselschalter, Integro - Design Flow/Pure, edelstahl matt, lackiert
      936562524
      Wechselschalter, Integro - Design Flow/Pure, edelstahl matt, lackiert
      Preis
      30,90 €
      / Stück *
      30,90 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    1 - 10 V Drehpotenziometer m. Rahmen, Reg.knopf, Softrastung, Int. Flow, pw gl.

    Drehpotenziometer inklusive Rahmen in Kompaktbauweise zum Schalten/Steuern von EVG und 1-10 V Tronic-Trafo 105 W, mit einstellbarer Grundhelligkeit, Druck-Ausschalter, Kurzschlussfestkeit und Überlastsicherheit, Ersatzsicherung, Phasenanschnitt, Schraubklemmen.

    Betriebsspannung: 230 - 230 V
    Frequenz: 50 - 60 Hz
    Steuerstrom: 50 - 50 mA
    Schaltstrom: 6 A

    Fabrikat: Berker oder gleichwertig
    Artikel: 928912509
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG