The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme
    • Berker Integro
    • Lichtsteu­e­rung - Berker Integro
    • 928912505
    EAN
    4011334265191
    Marke
    Berker
    VPE
    10 Stück
    Preisgruppe
    B040
    • Lichtsteu­e­rung - Berker Integro

    1 - 10 V Drehpotenziometer m. Rahmen, Reg.knopf, Softr., Int. Flow, anthr. m. 928912505

    Preis
    120,40 €
    / Stück *
    120,40 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    1 - 10 V Drehpotenziometer m. Rahmen, Reg.knopf, Softr., Int. Flow, anthr. m.

    928912505

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • Betriebss­pan­nung
      230 - 230 V
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Konnek­ti­vität
    • Dimmung DALI
      Nein
    Abmes­sungen
    • Achs­durch­messer
      4 mm
    • Einbau­tiefe
      22 mm
    • Höhe
      59,50 mm
    • Breite
      59,50 mm
    • Tiefe
      58 mm
    Elek­tri­scher Strom
    • Steu­er­strom
      50 - 50 mA
    • Schaltstrom
      6 A
    Werk­stoff
    • Farbe
      Anthrazit
    • RAL Nummer
      7016<­br/>7021
    Texte
    • Beleuch­tung
      Z. B. für Leuchtstoff­lampen und NV-Ha­lo­gen­lampen
    • Anschlussart
      Mit Schraub­klemmen
    • Siche­rung
      Kurz­schluss­fest und über­lastsi­cher (Fein­si­che­rung), Mit Ersatz­si­che­rung
    • Zuge­hö­rige Systeme
      integro

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration 928912505
    PDF
    RoHS Report 928912505
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 928912505 | Hager Deutschland

      Produktbild 928912505

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 928912505 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 928912505

      1 - 10 V Drehpotenziometer m. Rahmen, Reg.knopf, Softr., Int. Flow, anthr. m.

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 289110, 289610, 92891xx - 1 - 10 V Drehpotentiometer (DE, Stand: 06.2012) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für 289110, 289610, 92891xx - 1 - 10 V Drehpotentiometer (DE, Stand: 06.2012)

      Montageanleitung de-DE 2020-01-01

      PDF
      338,59 kB
      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 289110-289610-92891xx - 1 - 10 V Drehpotentiometer (EN, 2012-06) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für 289110-289610-92891xx - 1 - 10 V Drehpotentiometer (EN, 2012-06)

      Montageanleitung en-GB 2020-01-01

      PDF
      373,59 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung

      Konformitätserklärung International 2021-06-11

      PDF
      289,67 kB
      Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung

      Konformitätserklärung International 2021-06-11

      PDF
      291,54 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      936752509 - Serientaster, 2 Schließer, gem. Eingangskl., Integro Flow/Pure, polarw. gl.
      936752509
      Serientaster, 2 Schließer, gem. Eingangskl., Integro Flow/Pure, polarw. gl.
      Preis
      21,50 €
      / Stück *
      21,50 €
      / Stück *
    • 2
      936522509 - Ausschalter 2-polig mit Aufdruck &quot;0&quot;, Integro - Design Flow/Pure, polarweiß gl.
      936522509
      Ausschalter 2-polig mit Aufdruck "0", Integro - Design Flow/Pure, polarweiß gl.
      Preis
      24,50 €
      / Stück *
      24,50 €
      / Stück *
    • 3
      936552510 - Serienschalter, gemeinsame Eingangsklemme, Integro - Design Flow/Pure, schw. gl.
      936552510
      Serienschalter, gemeinsame Eingangsklemme, Integro - Design Flow/Pure, schw. gl.
      Preis
      20,80 €
      / Stück *
      20,80 €
      / Stück *
    • 4
      937622510 - Kontr.-Aussch. 2-pol. m. Aufdr. &quot;0&quot;, 12V, rote L., K-LED, ITG Flow/Pure, sw. gl.
      937622510
      Kontr.-Aussch. 2-pol. m. Aufdr. "0", 12V, rote L., K-LED, ITG Flow/Pure, sw. gl.
      Preis
      56,80 €
      / Stück *
      56,80 €
      / Stück *
    • 5
      936712509 - Taster, Schließer, Schraubklemmen, Integro - Design Flow/Pure, polarweiß gl.
      936712509
      Taster, Schließer, Schraubklemmen, Integro - Design Flow/Pure, polarweiß gl.
      Preis
      13,50 €
      / Stück *
      13,50 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    1 - 10 V Drehpotenziometer m. Rahmen, Reg.knopf, Softr., Int. Flow, anthr. m.

    Drehpotenziometer inklusive Rahmen in Kompaktbauweise zum Schalten/Steuern von EVG und 1-10 V Tronic-Trafo 105 W, mit einstellbarer Grundhelligkeit, Druck-Ausschalter, Kurzschlussfestkeit und Überlastsicherheit, Ersatzsicherung, Phasenanschnitt, Schraubklemmen.

    Betriebsspannung: 230 - 230 V
    Frequenz: 50 - 60 Hz
    Steuerstrom: 50 - 50 mA
    Schaltstrom: 6 A

    Fabrikat : Berker oder gleichwertig
    Artikel : 928912505
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG