The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • 928712575

Drehdimmer mit Regulierknopf und Rahmen Integro Flow anthrazit, matt 928712575

EAN
4011334250418
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar.
Um eine alternative Lösungsmöglichkeit zu finden, wenden Sie sich bitte an unsere technische Anwendungsberatung.

Drehdimmer mit Regulierknopf und Rahmen Integro Flow anthrazit, matt

928712575

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Steck­dose 10 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Steck­dose
  • 8418525

    Steckdose SCHUKO 45°, mit Schraubklemmen, Integro Modul-Einsätze, schwarz m.

    7,21 €  / Stück*
  • 845712509

    Power Steckdose 12 V, Integro Modul-Einsätze, polarweiß glänzend

    16,90 €  / Stück*
  • 845712507

    Power Steckdose 12 V, Integro Modul-Einsätze, grau glänzend

    16,90 €  / Stück*
  • 845712505

    Power Steckdose 12 V, Integro Modul-Einsätze, anthrazit matt

    16,90 €  / Stück*
  • 845712503

    Power Steckdose 12 V, Integro Modul-Einsätze, schwarz matt

    16,90 €  / Stück*
  • 845712501

    Power Steckdose 12 V, Integro Modul-Einsätze, braun matt

    16,90 €  / Stück*
  • 841852522

    Steckdose SCHUKO 45°, mit Schraubklemmen, Integro Modul-Einsätze, polarw. m.

    7,21 €  / Stück*
  • 841852526

    Steckdose SCHUKO 45°, mit Schraubklemmen, Integro Modul-Einsätze, grau m.

    7,21 €  / Stück*
  • 841852525

    Steckdose SCHUKO 45°, mit Schraubklemmen, Integro Modul-Einsätze, anthrazit m.

    7,21 €  / Stück*
  • 841852521

    Steckdose SCHUKO 45°, mit Schraubklemmen, Integro Modul-Einsätze, braun m.

    7,21 €  / Stück*

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Farbe
    Anthrazit
  • RAL Nummer
    7016, 7021
  • Glanz­grad
    Matt
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
Abmes­sungen
  • Höhe
    59,50 mm
  • Breite
    59,50 mm
  • Tiefe
    53 mm
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 928712575 | Hager Deutschland

    Produktbild 928712575

  • Produktdatenblatt

    Bild Berker Produktdatenblatt 928712575 | Hager Deutschland

    Berker Produktdatenblatt 928712575

    Drehdimmer mit Regulierknopf und Rahmen Integro Flow anthrazit, matt

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Manual for 92870xx-92871xx-92892xx-92893xx - Rotary dimmer with frame, rotary dimmer 200 W, rotary dimmer with setting knob (DE-EN-NL-FR-NO-ES, 2003-07) | Hager Deutschland

    Manual for 92870xx-92871xx-92892xx-92893xx - Rotary dimmer with frame, rotary dimmer 200 W, rotary dimmer with setting knob (DE-EN-NL-FR-NO-ES, 2003-07)

    Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO 2020-01-01

    PDF
    224,01 kB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG