Aufbau-Gehäuse hoch AP, Integro Classic, schwarz glänzend 9115105
EAN
4011334149897
Marke
Berker
VPE
10 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Kapazität
-
Anzahl Module0
Abmessungen
-
Höhe59,50 mm
-
Breite59,50 mm
-
Tiefe41 mm
Ausstattung
-
Mit KabeleinführungJa
Installation, Montage
-
Einbau-/AnschlussortHorizontal, Vertikal
-
Montage aufAufputz
Werkstoff
-
WerkstoffThermoplast
-
OberflächeLackiert
-
FarbeSchwarz
-
RAL Nummer9005
-
GlanzgradGlänzend
Zubehör
-
Mit RahmenabdeckungNein
Sicherheit
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
Texte
-
MontageartZur Montage Auf entflammbarem Untergrund geeignet, Zur Aufbau-Montage von Apparaten
-
Zugehörige Serienclassic, flow
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.