![](https://hager.com/de/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_DE/images/loader-2.gif)
KNX-Funk Helligkeitssensor KNX Funk polarweiß, matt 85801100
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Hierbei handelt es sich um ein Auslaufprodukt. Bestellung ist noch möglich. Bezüglich Verfügbarkeit, Lieferzeit und Preis wenden Sie sich bitte an Ihren Elektro-Fachgroßhändler.
Technische Merkmale
-
Tiefe26 mm
-
FarbeWeiß
-
Betriebstemperatur0 - 50 °C
-
MontageartFür Saugbefestigung an Fensterscheibe
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 85801100
-
Montageanleitung
Montageanleitung en-GB, de-DE, it-IT, nl-NL 2021-09-13
PDF177,48 kBMontageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2021-09-02
PDF1,11 MB -
KNX Produktdatenbank
ETS Database for 85801100
KNX Produktdatenbank da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-08-25
VD56,33 MBKNX Produktdatenbank (ab ETS3) für 85801100 - KNX-Funk Helligkeitssensor (V101)
KNX Produktdatenbank International 2020-01-01
VD56,33 MBKNX Produktdatenbank für 85801100 - KNX-Funk Helligkeitssensor (V101)
KNX Produktdatenbank da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01
KNXPROD5,31 MB -
Applikationshandbuch
Applikationsbeschreibung ETS für 85801100 - KNX-Funk Helligkeitssensor (DE, Vers. 6T8085-51A)
Applikationshandbuch de-DE 2012-09-13
PDF990,37 kBApplikationsbeschreibung ETS für 85801100 - KNX-Funk Helligkeitssensor (DE, Vers. 6T8085-51A)
Applikationshandbuch de-DE 2012-09-13
PDF990,87 kBApplikationsbeschreibung ETS für 85801100 - KNX-Funk Helligkeitssensor (EN, Vers. 6T8085-52A)
Applikationshandbuch en-GB 2012-09-13
PDF982,21 kBETS Applikationsbeschreibung für 85801100
Applikationshandbuch en-GB 2012-09-13
PDF981,71 kB
![Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland](https://assets.hager.com/step-content/P/HA_23266756/10/std.lang.all/ICON_011_HOTLINESUPPORT_B_RGB_KONTAKT_SQU.webp)
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.