- Bewegungsmelder - Berker S.1
- Dimmer - Berker S.1
- Bewegungsmelder - Berker B.3
- Dimmer - Berker B.3
- Bewegungsmelder - Berker B.7
- Dimmer - Berker B.7
- Bewegungsmelder - Berker Q.1
- Dimmer - Berker Q.1
- Bewegungsmelder - Berker Q.3
- Dimmer - Berker Q.3
- Bewegungsmelder - Berker Q.7
- Dimmer - Berker Q.7
- Bewegungsmelder - Berker K.1
- Dimmer - Berker K.1
- Bewegungsmelder - Berker K.5
- Dimmer - Berker K.5
- Bewegungsmelder - Berker R.1
- Dimmer - Berker R.1
- Bewegungsmelder - Berker R.3
- Dimmer - Berker R.3
- Bewegungsmelder - Berker R.8
- Dimmer - Berker R.8
- KNX Funk
- Wandmontage
- Mehr sehen
Universal Tastdimmer, Dimmer 1-fach (R,L, C, LED) 85421100
Ähnliche Produkte:
Produkt konfigurieren
Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent
Werkzeuge öffnenÜbersetzungs-Tool Berker-Hager
Werkzeuge öffnenBerker Konfigurator
Werkzeuge öffnenHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (122)Kompatible Produkte
-
Passend zu 639 Produkte verfügbar
Zubehör verpflichtend
Passend zu
Technische Merkmale
-
Betriebsspannung230 - 230 V
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
WerkstoffMetall, Kunststoff
-
Einbautiefe32 mm
-
Höhe71 mm
-
Breite71 mm
-
Tiefe33,20 mm
-
Steuer-/BedienelementEinzeltaster
-
Leistungsaufnahme standby0,30 W
-
Dimmbare 230 V LED Lampe3 - 120 W
-
Stromversorgung der LED-Lampe250 W
-
Betriebstemperatur-5 - 45 °C
-
Leiterquerschnitt1,5 - 2,5 mm²
-
Anzahl Module0
-
DimmprinzipAutomatische Einstellung des lastabhängigen Schaltprinzips (AutoDetect-Verfahren)
-
SicherungKurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)
-
MontageartMit Spreizkrallen
-
AnschlussartMit Schraubklemmen
-
NebenstelleneingangOhne 230 V Nebenstelleneingänge
-
Bedienung & SteuerungKeine Bluetooth-Schnittstelle
-
NebenstelleneingangJa
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 85421100
-
Produktdatenblatt
Berker Produktdatenblatt 85421100
Universal Tastdimmer 1fach (R,L, C, LED)
PDF -
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für 854211XX-854212XX-854221XX - Universal Tastdimmer 1-/2fach (DE-IT, 2021-07)
Montageanleitung de-DE, it-IT 2021-04-20
PDF1,90 MB
Bedienungs- und Montageanleitung für 854211XX-854212XX-854221XX - Universal Tastdimmer 1-/2fach (EN-NL, 2021-07)
Montageanleitung en-GB, nl-NL 2021-04-20
PDF1,91 MB -
Flyer
Berker S.1 Designblatt
(23DE0209)
PDF297,78 kB -
Technische Broschüre
Wir rocken easy
Die intelligente Haussteuerung für Neubau und Modernisierung (24DE0020-02)
PDF236,74 MB -
Broschüre
Hager im Zweckbau
Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)
PDF6,03 MB -
Bestellhilfe
KNX easy
Bestellübersicht Mai 2024 (24DE0020-06)
PDF11,38 MB -
Tools & Software
Berker Konfigurator
Die Berker Designlinien mit allen entsprechenden Einsätzen, den farblichen Varianten und den verschiedenen Materialien zeigt der Bestellkonfigurator im Überblick.
URL
Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent
Hager Ready unterstützt Sie bei der Planung der Elektroinstallation für Wohngebäude. Neben der einfachen und schnellen Konfiguration von Feld-/Kleinverteilern, sowie Zähleranlagen, erstellen Sie mit Ihrem digitalen Assistenten die technische Projektdokumentation im Handumdrehen.
URL
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL
Übersetzungs-Tool Berker-Hager
Die mechanischen Schalteinsätze, das Aufputzprogramm W.1 und die runden Designlinien werden ins Hager Sortiment überführt und erhalten eine neue Artikelnummer und Verpackung. Bestehende Referenzen lassen sich schnell in die neue Hager Systematik überführen. Geben Sie einfach die gewohnte Artikelnummer im Übersetzungstool ein und die passende neue Referenz wird direkt angezeigt.
URL -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-12-16
PDF168,45 kB
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-09-17
PDF292,67 kB
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2021-11-18
PDF272,57 kB
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-09-17
PDF296,97 kB
Ausschreibungstext
Universal-Tastdimmer 1-fach, Elektronikplattform, niedriger Eigenenergiebedarf, automatische Einstellung der minimalen Starthelligkeit für 230 V LED- und Energiesparlampen, lampenschonender Softanlauf, Phasenan- oder Phasenabschnitt je nach Lastart, selbstlernend, kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung), optionale Feineinstellung der Lastart, auch geeignet für das Aufstecken passender KNX Funk Aufsätze, keine leitende Verbindung zwischen Tragring und Spreizkrallen, mit Schraubklemmen.
Betriebsspannung: 230 - 230 V
Frequenz: 50 - 60 Hz
Werkstoff: Metall
Kunststoff
Einbautiefe: 32 mm
Leistungsaufnahme standby: 0,30 W
Dimmbare 230 V LED Lampe: 3 - 120 W
Betriebstemperatur: -5 - 45 °C
Anzahl Module: 0
Fabrikat: Berker oder gleichwertig
Artikel: 85421100
gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.