The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX
    • Sensoren
    • Tastsen­soren für Aufputz­mon­tage W.1
    • 80141600
    EAN
    4011334418726
    Marke
    Berker
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    B082
    Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow
    • Tastsen­soren für Aufputz­mon­tage W.1

    Taster 2-fach 48V AC/DC für W.1 mit Schrägstellung, AP/EB 80141600

    Preis
    60,50 €
    / Stück *
    60,50 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Taster 2-fach 48V AC/DC für W.1 mit Schrägstellung, AP/EB

    80141600

    • Technische Merkmale
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Taststrom
      0,05 A
    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      48 V
    Archi­tektur
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Doppel­taster
    • Polan­zahl
      2
    Werk­stoff
    • Farbe
      Grau
    • Glanz­grad
      Matt
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    • Trans­pa­rent
      Nein
    Abmes­sungen
    • Höhe
      44 mm
    • Breite
      45 mm
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Unter­putz, Aufputz
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Anzahl der Tasten
      2
    • Ausfüh­rung Taster
      Einzel­taster
    • Mit Rück­mel­de­kon­takt
      Nein
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Steck­an­schluss
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK05
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Nein

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 80141600 | Hager Deutschland

      Produktbild 80141600

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 80141600 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 80141600

      Taster 2-fach 48V AC/DC für W.1 mit Schrägstellung, AP/EB

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung en-GB, de-DE 2018-05-28 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB, de-DE 2018-05-28

      PDF
      1,38 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

      Bild Wassergeschütztes Programm W.1 - Chemische Beständigkeit (DE, 07-2021) | Hager Deutschland

      Wassergeschütztes Programm W.1 - Chemische Beständigkeit (DE, 07-2021)

      Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2015-07-13

      PDF
      514,30 kB
      Bild Wassergeschütztes Programm W.1 - Chemische Beständigkeit (EN, 07-2021) | Hager Deutschland

      Wassergeschütztes Programm W.1 - Chemische Beständigkeit (EN, 07-2021)

      Technischer Anhang (Einzelprodukt) en-GB 2015-07-13

      PDF
      518,42 kB
    • Tools & Software

      Bild Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow | Hager Deutschland

      Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow

      Mit der Hager Pilot App können Sie den domovea Server (TJA670, TJA470) und den Energiemanagement Controller (XEM461) einrichten, konfigurieren und verwalten.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung

      Konformitätserklärung International 2020-02-04

      PDF
      203,48 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      WNT954B - Wippe 2fach für Taster BA AP, mit zwei Linsen, W.1 IP55, polarweiß
      WNT954B
      Wippe 2fach für Taster BA AP, mit zwei Linsen, W.1 IP55, polarweiß
      Preis
      12,10 €
      / Stück *
      12,10 €
      / Stück *
    • 2
      WNT942 - Wippe 1fach für Taster BA AP, Bedruckung 2 Pfeile oben/unten, W.1 IP55, grau
      WNT942
      Wippe 1fach für Taster BA AP, Bedruckung 2 Pfeile oben/unten, W.1 IP55, grau
      Preis
      8,70 €
      / Stück *
      8,70 €
      / Stück *
    • 3
      WNT932B - Wippe 1fach für Taster BA AP, Bedruckung oben 0/unten 1, W.1 IP55, p.weiß
      WNT932B
      Wippe 1fach für Taster BA AP, Bedruckung oben 0/unten 1, W.1 IP55, p.weiß
      Preis
      8,70 €
      / Stück *
      8,70 €
      / Stück *
    • 4
      WNT902 - Wippe 1fach für Taster BA AP, W.1 IP55, grau
      WNT902
      Wippe 1fach für Taster BA AP, W.1 IP55, grau
      Preis
      7,40 €
      / Stück *
      7,40 €
      / Stück *
    • 5
      WNT944B - Wippe 2fach für Taster BA AP, W.1 IP55, polarweiß
      WNT944B
      Wippe 2fach für Taster BA AP, W.1 IP55, polarweiß
      Preis
      9,50 €
      / Stück *
      9,50 €
      / Stück *
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG