Auslauf

Helligkeitssensor Ap KNX grau 75900053

EAN
4011334214595
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar.
Um eine alternative Lösungsmöglichkeit zu finden, wenden Sie sich bitte an unsere technische Anwendungsberatung.


Technische Merkmale

Einstel­lungen
  • Unter­stützten Einstellm­odus
    ETS
Abmes­sungen
  • Tiefe
    35 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    Grau
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -30 - 70 °C
Texte
  • Anschlussart
    Mit Schraub­klemmen

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.