Tastsensor 5fach mit RTR, Display K.5 edelstahl 75665773
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Montage aufUnterputz
-
Betriebstemperatur-5 - 45 °C
-
Mit RaumthermostatJa
-
Höhe15,70 mm
-
Breite70,90 mm
-
Tiefe14,35 mm
-
Anzahl der Betätigungspunkte12
-
Mit LED AnzeigeJa
-
FarbeEdelstahl
-
RAL Nummer9022
-
WerkstoffEdelstahl, Thermoplast
-
GlanzgradMatt
-
Mit DisplayJa
-
Mit BeschriftungsfeldJa
-
FunktionFür Schalt-, Tast-, Dimm-, Jalousie-, Temperaturreglerfunktionen, Mit Ventilschutzfunktion
-
BetriebsartReglerbetriebsarten: Komfort-, Standby-, Nacht- und Frost-/Hitzeschutz-Betrieb
-
SchutzMit Demontageschutz
-
TemperaturTemperaturmessung über internen und/oder externen Fühler mit Mittelwertbildung
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 75665773
-
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für 756627xx-756637xx-756657xx - Tastsensor 2fach mit Temperaturregler (DE, Stand: 12.2021)
Montageanleitung de-DE 2022-09-12
PDF1,28 MBBedienungs- und Montageanleitung für 756627xx-756637xx-756657xx - Tastsensor 2fach mit Temperaturregler (EN, Stand: 12.2021)
Montageanleitung en-GB 2022-09-12
PDF1,35 MB -
Broschüre
Hager im Zweckbau
Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)
PDF6,03 MB -
Bestellhilfe
KNX Gebäudesteuerung
Bestellübersicht Mai 2024 (24DE0020-07)
PDF60,54 MB -
Tipps
Hager Tipp 49
Bundesförderung für effiziente Gebäude BEG (21DE0175_06)
PDF3,80 MB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein
Stand: 01.04.2022
PDF40,42 MB -
Tool
Beschriftungsvorlagen (DesignPro 2000) für K.x-Tastsensoren - 7516xx-7566xx, Stand: 2013-01
ZIP68,63 kB -
KNX Produktdatenbank
KNX plugin for 7566xx - Push-button with thermostat (V104)
KNX Produktdatenbank International 2023-08-25
EXE7,93 MB -
Applikationshandbuch
Applikationsbeschreibung ETS für 756627xx-756637xx-756657xx - Tastsensor mit Temperaturregler (DE, 2006-04)
Applikationshandbuch de-DE 2020-01-01
PDF4,06 MBApplikationsbeschreibung ETS für 756627xx-756637xx-756657xx - Tastsensor mit Temperaturregler (EN, 2006-07)
Applikationshandbuch en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF2,04 MBApplikationsbeschreibung ETS für 7566272xx-7566372xx-7566572xx - Tastsensor mit Temperaturregler (DE, 2009-03)
Applikationshandbuch de-DE 2010-12-03
PDF1,92 MBApplikationsbeschreibung ETS für 7566272xx-7566372xx-7566572xx - Tastsensor mit Temperaturregler (EN, 2009-03)
Applikationshandbuch en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF1,88 MB -
Tools
Hager Pilot App - Konfigurator für domovea, flow und Elcom
Mit der Hager Pilot App können Sie den domovea Server (TJA670, TJA470), den Energiemanagement Controller (XEM461) und dem Elcom Server (TJA510N) einrichten, konfigurieren und verwalten.
URLHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URLProdukt- und Beschriftungskonfigurator
Gestalten Sie Berker Lösungen gemäß den Wünschen Ihrer Kunden mit Beschriftungen oder eingefärbten Rahmen im Schalterprogramm Q.1
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-03-05
PDF261,26 kBKonformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-03-05
PDF262,21 kB
Ausschreibungstext
Tastsensor 5-fach mit Raumtemperaturregler, Display mit Beschriftungseinlagen zur Vorortbedienung von Schalt-, Tast-, Dimm-, Jalousie-, Raumtemperaturreglerfunktionen, mit Demontageschutz, mit weißer Betriebs- und zehn roten Status-LED, LC-Display mit Symboldarstellung, Tasten vollflächig beschriftbar, mit 2 zusätzlichen Display-Tasten zur Programmierung über Display, zum Aufstecken auf Busankoppler Up. Applikationseigenschaften: Displaymenüumfang für Bedienung parametrierbar, Anzeige von Betriebsart, Reglersperrung, Raum-, Außentemperatur, Uhrzeit (Zeitgeber erforderlich), Betriebs-LED schaltbar über Objekt Alarmtelegramm nach Abziehen von Busankoppler 1 Bit oder 1 Byte. Tastsensorfunktionen: Schalt-, Tast-, Dimm-, Jalousiefunktionen programmierbar, Funktion 2 Telegramme programmierbar, Wertgeber für Dimm-, Helligkeits- und Temperaturwerte 1 und 2 Byte, Nebenstelle für Lichtszenentastsensor, zyklisches Senden auch über Nebenstelle möglich, Tasten oder Wippen parametrierbar, Einflächenbedienung für Schalten, Tasten, Jalousie und Dimmen, Bereichsdimmen, Jalousie Bedienkonzepte Kurz-Lang-Kurz und Lang-Kurz parametrierbar, Wippen oder Tastsensor über Objekt sperrbar. Raumtemperaturregelfunktion: mit Raumtemperaturschaltuhr. Für individuelle Einzelraumregelung, Reglerbetriebsarten Komfort-, Standby-, Nacht- und Frost-/Hitzeschutz-Betrieb. Für Heiz- und/oder Kühlbetrieb mit/ohne Zusatzstufe, Regelparameter für Heiz- bzw. Kühlkörper voreingestellt. Für stetige oder schaltende Regelung von max. 2 Regelkreisen, Temperaturmessung über internen und/oder externen Fühler mit Mittelwertbildung, Präsenztaste zur Komfortverlängerung auf Tastsensor programmierbar, Tastsensor-Tasten als Reglernebenstelle sowie zur Betriebsmodusumschaltung, Sollwertverschiebung, Raumtemperaturschaltuhrbedienung programmierbar, separates Fensterkontakt-Objekt, Meldeobjekte für Heizen und Kühlen, mit Ventilschutzfunktion, Objekt für Reglerstatus. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, hochglänzende Oberfläche, halogenfrei.
Montage auf: Unterputz
Betriebstemperatur: -5 - 45 °C
Mit Raumthermostat: Ja
Höhe: 15,70 mm
Breite: 70,90 mm
Tiefe: 14,35 mm
Anzahl der Betätigungspunkte: 12
Mit LED Anzeige: Ja
Farbe: Edelstahl
RAL Nummer: 9022
Werkstoff: Edelstahl
Thermoplast
Glanzgrad: Matt
Mit Beschriftungsfeld: Ja
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 75665773
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.