Auslauf

IR-Tastsensor 4fach mit Temperaturregler und Display B.IQ Glas, schwarz 75664692

EAN
4011334372226
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar.
Um eine alternative Lösungsmöglichkeit zu finden, wenden Sie sich bitte an unsere technische Anwendungsberatung.


Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous
75040001
75040001
Busankoppler Up KNX
79,00 €/ Stück

Optionales Zubehör

  • Sender/­Fern­be­die­nung für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme 1 Produkte verfügbar
  • Beschrif­tungs­feld 1 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Farbe
    Schwarz
  • Werk­stoff
    Glas
Konnek­ti­vi­tät.
  • Mit Bussystem Funkbus
    Nein
Einsatz­be­din­gungen
  • Ener­gie­ef­fi­zi­enz­klasse
    IV (2%)
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5 - 45 °C
Texte
  • Betriebsart
    Regler­be­triebs­ar­ten: Komfort-, Stand­by-, Nacht- und Frost-/­Hit­ze­schutz-­Be­trieb
  • Dose
    Zur Instal­la­tion in einzelnen Stan­dard-Ein­bau­dosen
  • Funk­tion
    Für Schalt-, Tast-, Dimm-, Jalou­sie-, Tempe­ra­tur­reg­ler­funk­ti­onen, Mit Ventilschutz­funk­tion, Tasten­hil­fe­funk­tion akti­vierbar
  • Kodie­rung
    Mit Tast-Sperr­funk­tion
  • Schutz
    Mit Demon­ta­geschutz
  • Tempe­ratur
    Tempe­ra­tur­mes­sung über internen Tempe­ra­tur­fühler und/oder externes Kommu­ni­ka­ti­ons­-­Ob­jekt (Gewich­tungs­ver­hältnis para­me­trier­bar), Bereitstellen des internen Tempe­ra­tur­messwertes über Kommu­ni­ka­ti­ons­-­Ob­jekt

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.