Auslauf

Glas-Sensor 2fach mit Temperaturregler TS Sensor Glas, polarweiß 75642039

EAN
4011334317876
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar.
Um eine alternative Lösungsmöglichkeit zu finden, wenden Sie sich bitte an unsere technische Anwendungsberatung.


Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous

Optionales Zubehör

  • Tempe­ra­tur­fühler 1 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Unter­putz
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5 - 45 °C
Funk­ti­onen
  • Mit Raum­ther­mo­stat
    Ja
Leis­tung
  • Strom­auf­nahme
    23 mA
Abmes­sungen
  • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
    27 mm
  • Höhe
    160 mm
  • Breite
    86 mm
  • Tiefe
    5,70 mm
Ausstat­tung
  • Anzahl der Betä­ti­gungs­punkte
    4
Bedienele­mente und Anzeigen
  • Mit LED Anzeige
    Ja
Werk­stoff
  • Farbe
    Pola­r­weiß
  • RAL Nummer
    9010
  • Werk­stoff
    Glas
  • Glanz­grad
    Glän­zend
Bild­schirm
  • Mit Display
    Ja
Zubehör
  • Mit Beschrif­tungs­feld
    Nein
Texte
  • Funk­tion
    Für Schalt-, Tast-, Dimm-, Jalou­sie-, Tempe­ra­tur­reg­ler­funk­ti­onen, Mit Ventilschutz­funk­tion
  • Monta­geart
    Für senk­rechte Montage
  • Betriebsart
    Regler­be­triebs­ar­ten: Komfort-, Stand­by-, Nacht- und Frost-/­Hit­ze­schutz-­Be­trieb
  • Tempe­ratur
    Zusätz­li­cher Anschluss für externen Tempe­ra­tur­fühler, Tempe­ra­tur­mes­sung über internen Tempe­ra­tur­fühler oder externes Kommu­ni­ka­ti­ons­-­Ob­jekt
  • Span­nung
    Betrieb an unverdros­seltem Ausgang der KNX Span­nungs­ver­sor­gung möglich (Strom­Auf­nahme beach­ten), Sepa­rate Span­nungs­ver­sor­gung erfor­der­lich

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.