Helligkeits- und Temperatursensor Ap KNX polarweiß 75492002

EAN
4011334331926
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preisgruppe
B060
Preis
424,50 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Span­nung
  • Betriebss­pan­nung über Bus
    21 - 32 V
Abmes­sungen
  • Tiefe
    54 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    Weiß
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -25 - 55 °C

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Helligkeits- und Temperatursensor Ap KNX polarweiß

Helligkeits- und Temperatursensor Ap AP-Montage, Befestigung über Montagewinkel, zur Erfassung und Grenzwertverarbeitung von Helligkeits- und Temp.-werten, IP54, 4 unabhängige Kanäle mit eigenen Grenzwerten zur Verarbeitung von Helligkeit und/oder Temperatur, zusätzlicher Sonnenschutzkanal mit Objekten zur Jalousiesteuerung, mit integriertem Busankoppler, Busanschluss über Anschlussklemme, Helligkeitsmessbereich, linear 1 - 100 klx, Toleranz ± 5 %, Temperaturmessbereich, linear -25 - +55 °C, Toleranz ± 20 %, min. ± 1 Lux.

Betriebsspannung über Bus: 21 - 32 V
Farbe: Weiß
Tiefe: 54 mm
Abmessungen: 110 x 72 mm
Betriebstemperatur: -25 - 55 °C

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 75492002
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.