The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX
    • Sensoren
    • Raum­tem­pe­ra­tur­regler HLK
    • 75441226
    EAN
    4011334384441
    Marke
    Berker
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    B082
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow
    • Raum­tem­pe­ra­tur­regler HLK

    Objekt-Temperaturregler mit Tasterschnittstelle Q.x anthrazit, samt 75441226

    Preis
    305,90 €
    / Stück *
    305,90 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Objekt-Temperaturregler mit Tasterschnittstelle Q.x anthrazit, samt

    75441226

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Tempe­ra­tur­fühler 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Tempe­ra­tur­fühler
    • WDN9031

      Fußbodentemperaturfühler / Fernfühler Hauselektronik

      33,50 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Strom­auf­nahme Bus Daten­transfer
      7,50 mA
    Funk­ti­onen
    • Parallel Betrieb möglich
      Nein
    • Mit Vor-Ort Bedie­nung
      Nein
    Werk­stoff
    • Farbe
      Anthrazit
    • RAL Nummer
      7021
    Abmes­sungen
    • Einbau­tiefe
      22,70 mm
    • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
      26 mm
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -5 - 45 °C
    • Ener­gie­ef­fi­zi­enz­klasse
      IV (2%)
    Span­nung
    • Betriebss­pan­nung über Bus
      21 - 32 V
    Texte
    • Monta­geart
      Ohne Spreiz­krallen

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Thermostat, NO contact, centre plate, time-controlled, B.3/B.7, ant., matt (English)
    PDF
    3,54 MB
    REACH declaration 75441226
    PDF
    RoHS Report 75441226
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 75441226 | Hager Deutschland

      Produktbild 75441226

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 75441226 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 75441226

      Objekt-Temperaturregler mit Tasterschnittstelle Q.x anthrazit, samt

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 754412xx - KNX Temperaturregler für Objekte (DE, Stand: 07.2010) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für 754412xx - KNX Temperaturregler für Objekte (DE, Stand: 07.2010)

      Montageanleitung de-DE 2020-01-01

      PDF
      295,37 kB
      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 754412xx - KNX Temperaturregler für Objekte (EN, 2010-07) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für 754412xx - KNX Temperaturregler für Objekte (EN, 2010-07)

      Montageanleitung en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      292,10 kB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Produktinformation

      Bild Überzeugend im Design - einfach in der Konfiguration: | Hager Deutschland

      Überzeugend im Design - einfach in der Konfiguration:

      die Berker RTR-Familie mit domovea (22DE0037)

      PDF
      2,94 MB
    • KNX Produktdatenbank

      Bild KNX Database (from ETS2) for 754411xx-754412xx - KNX thermostat (2009-07) | Hager Deutschland

      KNX Database (from ETS2) for 754411xx-754412xx - KNX thermostat (2009-07)

      KNX Produktdatenbank International 2023-08-25

      VD2
      301,97 kB
      Bild KNX Database (from ETS2) for 754412XX - KNX object thermostat (2012-11) | Hager Deutschland

      KNX Database (from ETS2) for 754412XX - KNX object thermostat (2012-11)

      KNX Produktdatenbank International 2023-08-25

      VD2
      181,44 kB
      Bild KNX Database (from ETS3) for 754411xx-754412xx - KNX thermostat (2009-07) | Hager Deutschland

      KNX Database (from ETS3) for 754411xx-754412xx - KNX thermostat (2009-07)

      KNX Produktdatenbank International 2023-08-25

      VD4
      304,03 kB
      Bild KNX Database (from ETS3) for 754412xx - KNX object thermostat (2012-11) | Hager Deutschland

      KNX Database (from ETS3) for 754412xx - KNX object thermostat (2012-11)

      KNX Produktdatenbank International 2023-08-25

      VD4
      142,98 kB
    • Applikationshandbuch

      Bild Applikationsbeschreibung ETS für 754412xx - KNX Objekt-Temperaturregler (DE, 2007-11) | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung ETS für 754412xx - KNX Objekt-Temperaturregler (DE, 2007-11)

      Applikationshandbuch de-DE 2020-01-01

      PDF
      1,02 MB
      Bild Applikationsbeschreibung ETS für 754412xx - KNX Objekt-Temperaturregler (EN, 2007-07) | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung ETS für 754412xx - KNX Objekt-Temperaturregler (EN, 2007-07)

      Applikationshandbuch en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      827,56 kB
    • Tools

      Bild Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow | Hager Deutschland

      Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow

      Mit der Hager Pilot App können Sie den domovea Server (TJA670, TJA470) und den Energiemanagement Controller (XEM461) einrichten, konfigurieren und verwalten.

      URL
      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung

      Konformitätserklärung International 2021-09-23

      PDF
      293,22 kB
      Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung

      Konformitätserklärung International 2021-09-23

      PDF
      287,34 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      75441183 - Temperaturregler mit Tasterschnittstelle B.7 alu, matt
      75441183
      Temperaturregler mit Tasterschnittstelle B.7 alu, matt
      Preis
      360,10 €
      / Stück *
      360,10 €
      / Stück *
    • 2
      75441285 - Objekt-Temperaturregler mit Tasterschnittstelle B.3/B.7 anthrazit, matt
      75441285
      Objekt-Temperaturregler mit Tasterschnittstelle B.3/B.7 anthrazit, matt
      Preis
      305,90 €
      / Stück *
      305,90 €
      / Stück *
    • 3
      75940485 - Zentralplatte für Sensoreinsatz Zentralplattensystem B.3/B.7 anthrazit, matt
      75940485
      Zentralplatte für Sensoreinsatz Zentralplattensystem B.3/B.7 anthrazit, matt
      Preis
      14,80 €
      / Stück *
      14,80 €
      / Stück *
    • 4
      75940489 - Zentralplatte für Sensoreinsatz S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt/samt
      75940489
      Zentralplatte für Sensoreinsatz S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt/samt
      Preis
      5,61 €
      / Stück *
      5,61 €
      / Stück *
    • 5
      75441126 - Temperaturregler mit Tasterschnittstelle Q.x anthrazit, samt
      75441126
      Temperaturregler mit Tasterschnittstelle Q.x anthrazit, samt
      Preis
      356,10 €
      / Stück *
      356,10 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Objekt-Temperaturregler mit Tasterschnittstelle Q.x anthrazit, samt

    Objekt-Raumtemperaturregler mit Tasterschnittstelle für Einzelraumregelung, mit Demontageschutz, Betriebsarten: Komfort, Standby, Nachtabsenkung, Frost-/Hitzeschutz, Taupunkt. Für stetige oder schaltende Regelung. Für Heiz- und/oder Kühlbetrieb, Heizen oder Kühlen in 2 Stufen möglich, Ventilschutz parametrierbar, Verhalten bei Busspannungswiederkehr parametrierbar, mit Programmiertaste und roter Programmier-LED, mit 4 unabhängigen Binäreingängen für potenzialfreie Kontakte, 4 Binäreingänge oder 2-3 Binäreingänge und 1-2 Ausgänge parametrierbar, mit integriertem Busankoppler, Busanschluss über Anschlussklemme, Binäreingänge/-ausgänge mit Schraubklemmen. Unterputz-Installation, Flächenprogramm.

    Stromaufnahme Bus Datentransfer: 7,50 mA
    Parallel Betrieb möglich: Nein
    Mit Vor-Ort Bedienung: Nein
    Halogenfrei: Nein
    Farbe: Anthrazit
    RAL Nummer: 7021
    Abmessungen: 70.80 x 70.80 mm
    Einbautiefe: 22,70 mm
    Einbautiefe Unterputz-Dosen: 26 mm
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
    Betriebstemperatur: -5 - 45 °C
    Energieeffizienzklasse: IV (2%)
    Betriebsspannung über Bus: 21 - 32 V

    Fabrikat : Berker oder gleichwertig
    Artikel : 75441226
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG