Objekt-Temperaturregler mit Tasterschnittstelle Q.x anthrazit, samt 75441226
Produkt konfigurieren
Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow
Werkzeuge öffnenHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Temperaturfühler 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Stromaufnahme Bus Datentransfer7,50 mA
-
Parallel Betrieb möglichNein
-
Mit Vor-Ort BedienungNein
-
FarbeAnthrazit
-
RAL NummerÄhnlich RAL 7021
-
Einbautiefe22,70 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen26 mm
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Betriebstemperatur-5 - 45 °C
-
EnergieeffizienzklasseIV (2%)
-
Betriebsspannung über Bus21 - 32 V
-
MontageartOhne Spreizkrallen
-
Generiert DatenJa
-
DatentypenGrundlegende Informationen, Binäreingang, Generisches KNX-Telegramm, Temperaturmessung, Thermostat
-
DatenformateKNX (TP)
-
Geschätztes tägliches Datenvolumen10 KB - 100 KB
-
Datengenerierung in EchtzeitJa
-
Auf dem Gerät gespeicherte DatenNein
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 75441226
-
Produktdatenblatt
Berker Produktdatenblatt 75441226
Objekt-Temperaturregler mit Tasterschnittstelle Q.x anthrazit, samt
PDF -
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für 754412xx - KNX Temperaturregler für Objekte (DE, Stand: 07.2010)
Montageanleitung de-DE 2020-01-01
PDF295,37 kB
Bedienungs- und Montageanleitung für 754412xx - KNX Temperaturregler für Objekte (EN, 2010-07)
Montageanleitung en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF292,10 kB -
Broschüre
Hager im Zweckbau
Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)
PDF6,03 MB -
Produktinformation
Überzeugend im Design - einfach in der Konfiguration:
die Berker RTR-Familie mit domovea (22DE0037)
PDF2,94 MB -
KNX Produktdatenbank
KNX Database (from ETS2) for 754411xx-754412xx - KNX thermostat (2009-07)
KNX Produktdatenbank International 2023-08-25
VD2301,97 kBKNX Database (from ETS2) for 754412XX - KNX object thermostat (2012-11)
KNX Produktdatenbank International 2023-08-25
VD2181,44 kBKNX Database (from ETS3) for 754411xx-754412xx - KNX thermostat (2009-07)
KNX Produktdatenbank International 2023-08-25
VD4304,03 kBKNX Database (from ETS3) for 754412xx - KNX object thermostat (2012-11)
KNX Produktdatenbank International 2023-08-25
VD4142,98 kB -
Applikationshandbuch
Applikationsbeschreibung ETS für 754412xx - KNX Objekt-Temperaturregler (DE, 2007-11)
Applikationshandbuch de-DE 2020-01-01
PDF1,02 MB
Applikationsbeschreibung ETS für 754412xx - KNX Objekt-Temperaturregler (EN, 2007-07)
Applikationshandbuch en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF827,56 kB -
Tools & Software
Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow
Mit der Hager Pilot App können Sie den domovea Server (TJA670, TJA470) und den Energiemanagement Controller (XEM461) einrichten, konfigurieren und verwalten.
URL
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-09-23
PDF287,34 kB
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-09-23
PDF293,22 kB
Ausschreibungstext
Objekt-Raumtemperaturregler mit Tasterschnittstelle für Einzelraumregelung, mit Demontageschutz, Betriebsarten: Komfort, Standby, Nachtabsenkung, Frost-/Hitzeschutz, Taupunkt. Für stetige oder schaltende Regelung. Für Heiz- und/oder Kühlbetrieb, Heizen oder Kühlen in 2 Stufen möglich, Ventilschutz parametrierbar, Verhalten bei Busspannungswiederkehr parametrierbar, mit Programmiertaste und roter Programmier-LED, mit 4 unabhängigen Binäreingängen für potenzialfreie Kontakte, 4 Binäreingänge oder 2-3 Binäreingänge und 1-2 Ausgänge parametrierbar, mit integriertem Busankoppler, Busanschluss über Anschlussklemme, Binäreingänge/-ausgänge mit Schraubklemmen. Unterputz-Installation, Flächenprogramm.
Stromaufnahme Bus Datentransfer: 7,50 mA
Parallel Betrieb möglich: Nein
Mit Vor-Ort Bedienung: Nein
Halogenfrei: Nein
Farbe: Anthrazit
RAL Nummer: Ähnlich RAL 7021
Abmessungen: 70.80 x 70.80 mm
Einbautiefe: 22,70 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 26 mm
IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
Betriebstemperatur: -5 - 45 °C
Energieeffizienzklasse: IV (2%)
Betriebsspannung über Bus: 21 - 32 V
Fabrikat: Berker oder gleichwertig
Artikel: 75441226
gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.