![](https://hager.com/de/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_DE/images/loader-2.gif)
Schaltaktor 6fach 6 A Schließer REG KNX lichtgrau 75316002
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar.
Um eine alternative Lösungsmöglichkeit zu finden, wenden Sie sich bitte an unsere technische Anwendungsberatung.
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Zubehör/Ersatzteile für die Türkommunikation 1 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Unterstützten EinstellmodusETS
-
Mit Bussystem KNXJa
-
Mit Bussystem KNX-FunkNein
-
Tiefe65 mm
-
FarbeLichtgrau
-
Funk bidirektionalNein
-
Nennstrom16 A
-
Glühlampenlast 230 V Lampe1000 - 1000 W
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue230 - 230 V
-
Schutzart IPIP20
-
Betriebstemperatur-5 - 45 °C
-
AnschlussartMit Schraubklemmen
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 75316002
-
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für 75314007, 75314010, 75316002, 75318001, 75318002 - Schaltaktor Schließer, 4/8fach 16 A, 4/8fach 16 A C-Last, 6fach REG (DE-EN-NL-FR-NO-ES, Stand: 06.2003)
Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO 2020-01-01
PDF730,67 kB -
KNX Produktdatenbank
KNX Database (from ETS2) for 75316002 - Switch actuator 6gang RMD (2005-11)
KNX Produktdatenbank International 2023-08-25
VD141,12 kBKNX Database (from ETS2) for 75316002 - Switch actuator 6gang RMD (2005-11)
KNX Produktdatenbank International 2023-08-25
VD199,67 kB -
Applikationshandbuch
Applikationsbeschreibung ETS für 75316002 - Schaltaktor 6fach REG (DE, 2001-01)
Applikationshandbuch de-DE 2020-01-01
PDF244,65 kBApplikationsbeschreibung ETS für 75316002 - Schaltaktor 6fach REG (EN, 2001-07)
Applikationshandbuch en-GB 2020-01-01
PDF150,74 kB
![Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland](https://assets.hager.com/step-content/P/HA_23266756/10/std.lang.all/ICON_011_HOTLINESUPPORT_B_RGB_KONTAKT_SQU.webp)
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.