Jalousieaktor 4fach 6 A 24 V DC Hand, Status, REG KNX lichtgrau 75314011
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar.
Um eine alternative Lösungsmöglichkeit zu finden, wenden Sie sich bitte an unsere technische Anwendungsberatung.
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Unterstützten EinstellmodusETS
-
Mit Bussystem KNX-FunkNein
-
Montage aufDIN Schiene
-
FarbeLichtgrau
-
Betriebsspannung über Bus21 - 32 V
-
Betriebstemperatur-5 - 45 °C
-
Anzahl Module4
-
FunktionMit Positionierungsfunktion für Jalousie- und Lamellenstellung, Mit Sicherheitsfunktionen z. B. für Windsensor, Mit Sonnenschutzfunktion
-
AnschlussartMit Schraubklemmen
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 75314011
-
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für 75314011, 75314013 - Rollladenaktor 4fach REG, Jalousieaktor 4fach REG 24V (DE, Stand: 07.2010)
Montageanleitung de-DE 2020-01-01
PDF459,48 kBBedienungs- und Montageanleitung für 75314011-75314013 - Rollladenaktor 4fach REG, Jalousieaktor 4fach REG 24V (EN, 2010-07)
Montageanleitung en-GB 2020-01-01
PDF457,33 kB -
KNX Produktdatenbank
KNX Database (from ETS2) for 75314011 - Blind actuator 4gang RMD 24 V DC (2005-11)
KNX Produktdatenbank International 2023-08-25
VD1130,58 kBKNX Database (from ETS2) for 75314011 - Blind actuator 4gang RMD 24 V DC (2005-11)
KNX Produktdatenbank International 2023-08-25
VD1220,29 kB -
Applikationshandbuch
Applikationsbeschreibung ETS für 75314011 - Jalousieaktor 4fach REG 24 V DC (DE, 2004-06)
Applikationshandbuch de-DE 2020-01-01
PDF476,60 kBApplikationsbeschreibung ETS für 75314011 - Jalousieaktor 4fach REG 24 V DC (EN, 2005-05)
Applikationshandbuch en-GB 2020-01-01
PDF279,70 kB
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.