Schaltaktor 2fach 16 A Schließer, Hand, Status, REG KNX lichtgrau 75312008
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar.
Um eine alternative Lösungsmöglichkeit zu finden, wenden Sie sich bitte an unsere technische Anwendungsberatung.
Technische Merkmale
-
Unterstützten EinstellmodusETS
-
Mit Bussystem KNXJa
-
Mit Bussystem KNX-FunkNein
-
Tiefe70 mm
-
Breite in Teilungseinheiten4
-
FarbeLichtgrau
-
Funk bidirektionalNein
-
Nennstrom16 A
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue30 - 230 V
-
Schutzart IPIP20
-
Betriebstemperatur-5 - 45 °C
-
AnschlussartMit Schraubklemmen
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 75312008
-
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für 75312008, 75314015, 75314016, 75318004, 75318005 - Schaltaktoren REG - 2fach, 4fach, 8fach, C-Last (DE, Stand: 09.2012)
Montageanleitung de-DE 2020-01-01
PDF333,45 kBBedienungs- und Montageanleitung für 75312008-75314015-75314016-75318004-75318005 - Schaltaktoren REG - 2fach, 4fach, 8fach und 4fach, 8fach für C-Last (EN, 2012-09)
Montageanleitung en-GB 2020-01-01
PDF330,97 kB -
KNX Produktdatenbank
KNX Database (from ETS2) for 75312008 - Switch actuator 2gang RMD (2007-08)
KNX Produktdatenbank International 2023-08-25
VD281,09 kBKNX Database (from ETS2) for 75312008 - Switch actuator 2gang RMD (2007-08)
KNX Produktdatenbank International 2023-08-25
VD2152,58 kBKNX Database (from ETS3) for 75312008 - Switch actuator 2gang RMD (2007-07)
KNX Produktdatenbank International 2023-08-25
VD482,67 kBKNX Database (from ETS3) for 75312008 - Switch actuator 2gang RMD (2007-07)
KNX Produktdatenbank International 2023-08-25
VD4108,21 kB -
Applikationshandbuch
Applikationsbeschreibung ETS für 75312008 - Schaltaktor 2fach REG (DE, 2007-07)
Applikationshandbuch de-DE 2020-01-01
PDF453,67 kBApplikationsbeschreibung ETS für 75312008 - Schaltaktor 2fach REG (EN, 2007-08)
Applikationshandbuch en-GB 2020-01-01
PDF549,84 kB
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.