Auslauf

Tastsensor 3fach mit Beschriftungsfeld K.5 edelstahl 75163373

EAN
4011334283225
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage
Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar.
Bitte bestellen Sie folgende Produkte als Ersatz oder zur Erweiterung. Da das Nachfolgeprodukt nicht vollständig funktionsgleich ist, beachten Sie bitte vor Bestellung die entsprechenden Hinweise.80163773

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous
75040001
75040001
Busankoppler Up KNX
79,00 €/ Stück

Technische Merkmale

Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Unter­putz
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5 - 45 °C
Funk­ti­onen
  • Mit Raum­ther­mo­stat
    Nein
Abmes­sungen
  • Höhe
    55,10 mm
  • Breite
    70,50 mm
  • Tiefe
    25,20 mm
Ausstat­tung
  • Anzahl der Betä­ti­gungs­punkte
    6
Bedienele­mente und Anzeigen
  • Mit LED Anzeige
    Ja
Werk­stoff
  • Farbe
    Edelstahl
  • RAL Nummer
    9022
  • Werk­stoff
    Metall, Kunststoff, Edelstahl
  • Glanz­grad
    Matt
Bild­schirm
  • Mit Display
    Nein
Zubehör
  • Mit Beschrif­tungs­feld
    Ja
Texte
  • Funk­tion
    Für Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalou­sie­funk­ti­onen
  • Schutz
    Mit Demon­ta­geschutz
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.