![](https://hager.com/de/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_DE/images/loader-2.gif)
Tastsensor 1fach B.IQ Glas, polarweiß 75161091
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Hierbei handelt es sich um ein Auslaufprodukt. Bestellung ist noch möglich. Bezüglich Verfügbarkeit, Lieferzeit und Preis wenden Sie sich bitte an Ihren Elektro-Fachgroßhändler.
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
![75040001](https://assets.hager.com/step-content/P/HA_16173827/10/std.lang.all/75040001.webp)
Optionales Zubehör
-
Beschriftungsfeld 1 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Montage aufUnterputz
-
Betriebstemperatur-5 - 45 °C
-
Mit RaumthermostatNein
-
Höhe88,50 mm
-
Breite88,50 mm
-
Anzahl der Betätigungspunkte2
-
Mit LED AnzeigeJa
-
FarbePolarweiß
-
RAL Nummer9010
-
WerkstoffGlas
-
GlanzgradGlänzend
-
Mit DisplayNein
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
FunktionFür Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiefunktionen
-
SchutzMit Demontageschutz
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 75161091
-
Tool
Beschriftungsvorlagen (DesignPro 2000) für B.IQ Tastsensoren - 7516xx-7566xx, Stand: 2014-01
Tool de-DE 2023-10-30
ZIP72,77 kB -
KNX Produktdatenbank
KNX Database (from ETS2) for 751610xx-751611xx - Push-button 1gang (2005-11)
KNX Produktdatenbank International 2023-08-25
VD125,17 kBKNX Database (from ETS2) for 751610xx-751611xx - Push-button 1gang (2005-11)
KNX Produktdatenbank International 2023-08-25
VD144,07 kBKNX Database (from ETS2) for 7516109xx - B.IQ push-button 1gang (2012-10)
KNX Produktdatenbank International 2023-08-25
VD1150,54 kBKNX Database (from ETS2) for 7516109xx - B.IQ push-button 1gang (2012-10)
KNX Produktdatenbank International 2023-08-25
VD144,07 kB -
Applikationshandbuch
Applikationsbeschreibung ETS für 751610xx-751611xx - Tastsensor 1fach (DE, 2001-01)
Applikationshandbuch de-DE 2020-01-01
PDF152,58 kBApplikationsbeschreibung ETS für 751610xx-751611xx - Tastsensor 1fach (EN, 2001-07)
Applikationshandbuch en-GB 2020-01-01
PDF316,69 kBApplikationsbeschreibung ETS für 7516109xx - B.IQ Tastsensor 1fach (DE, 2004-05)
Applikationshandbuch de-DE 2020-01-01
PDF208,61 kBApplikationsbeschreibung ETS für 7516109xx - B.IQ Tastsensor 1fach (EN, 2004-08)
Applikationshandbuch en-GB 2020-01-01
PDF107,49 kB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-03-05
PDF259,28 kBKonformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-03-05
PDF257,55 kB
![Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland](https://assets.hager.com/step-content/P/HA_23266756/10/std.lang.all/ICON_011_HOTLINESUPPORT_B_RGB_KONTAKT_SQU.webp)
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.