Tastsensor 4fach mit Beschriftungsfeldern und Busankoppler Q.x polarweiß, samt 75144229
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Bitte bestellen Sie folgende Produkte als Ersatz oder zur Erweiterung: 80144329
Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar.
Bitte bestellen Sie folgende Produkte als Ersatz oder zur Erweiterung. Da das Nachfolgeprodukt nicht vollständig funktionsgleich ist, beachten Sie bitte vor Bestellung die entsprechenden Hinweise.80144329
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Beschriftungsfeld 1 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Montage aufUnterputz
-
Betriebstemperatur-5 - 45 °C
-
Mit RaumthermostatNein
-
Einbautiefe23,30 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen27 mm
-
Höhe71 mm
-
Breite71 mm
-
Tiefe34,40 mm
-
Anzahl der Betätigungspunkte8
-
Mit LED AnzeigeJa
-
FarbePolarweiß
-
RAL Nummer9010
-
WerkstoffThermoplast
-
GlanzgradSamt
-
Mit DisplayNein
-
Mit BeschriftungsfeldJa
-
FunktionFür Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiefunktionen
-
SchutzMit Demontageschutz
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 75144229
-
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für 75141xxx, 75142xxx, 75143xxx, 75144xxx - Touch-/Glas-Sensor Komfort (DE, Stand: 09.2013)
Montageanleitung de-DE 2020-01-01
PDF381,92 kBBedienungs- und Montageanleitung für 75141xxx-75142xxx-75143xxx-75144xxx - Touch-/Glas-Sensor Komfort (EN, 2013-09)
Montageanleitung en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF379,26 kBBedienungs- und Montageanleitung für 751412xx, 751422xx, 751432xx, 751442xx - Tastsensor 2fach (DE-EN-NL, Stand: 02.2009)
Montageanleitung en-GB, de-DE, nl-NL 2020-01-01
PDF922,21 kB -
KNX Produktdatenbank
KNX Database (from ETS2) for 7514xx - Push-button (2012-10)
KNX Produktdatenbank International 2023-08-25
VD21,86 MBKNX Database (from ETS2) for 7514xx - Push-button (2012-10)
KNX Produktdatenbank International 2023-08-25
VD21,45 MBKNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12)
KNX Produktdatenbank International 2023-08-25
VD41,45 MBKNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12)
KNX Produktdatenbank International 2023-08-25
VD41,66 MBKNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2
KNX Produktdatenbank de-DE 2023-08-25
VD41,84 MBKNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2
KNX Produktdatenbank en-GB, pl-PL 2023-08-25
VD42,34 MBKNX Database (from ETS3) for 7514xx - Push-button (2012-10)
KNX Produktdatenbank International 2023-08-25
VD41,87 MBKNX Database (from ETS3) for 7514xx - Push-button (2012-10)
KNX Produktdatenbank International 2023-08-25
VD41,46 MBKNX Produktdatenbank (ab ETS4) für 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glas-Sensor Komfort V1.2
KNX Produktdatenbank de-DE 2020-01-01
KNXPROD1,26 MBKNX Produktdatenbank (ab ETS4) für 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glas-Sensor Komfort V1.2
KNX Produktdatenbank en-GB, pl-PL 2020-01-01
KNXPROD1,41 MB -
Applikationshandbuch
Applikationsbeschreibung ETS für 75141xx-75142xx-75143xx-75144xx-75146xx-75148xx - Tastsensor/Glas-Sensor (EN, 2009-04)
Applikationshandbuch en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF270,53 kBApplikationsbeschreibung ETS für 751412xx-751422xx-751432xx-751442xx - Tastsensor (DE, 2009-04)
Applikationshandbuch de-DE 2020-01-01
PDF274,24 kB
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.