![](https://hager.com/de/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_DE/images/loader-2.gif)
Tastsensor 4fach mit Beschriftungsfeldern und Busankoppler Q.x anthrazit, samt 75144226
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Bitte bestellen Sie folgende Produkte als Ersatz oder zur Erweiterung. Da das Nachfolgeprodukt nicht vollständig funktionsgleich ist, beachten Sie bitte vor Bestellung die entsprechenden Hinweise.80144326
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Beschriftungsfeld 1 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Montage aufUnterputz
-
Betriebstemperatur-5 - 45 °C
-
Mit RaumthermostatNein
-
Einbautiefe23,30 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen27 mm
-
Höhe71 mm
-
Breite71 mm
-
Tiefe34,40 mm
-
Anzahl der Betätigungspunkte8
-
Mit LED AnzeigeJa
-
FarbeAnthrazit
-
RAL Nummer7021
-
WerkstoffThermoplast
-
GlanzgradSamt
-
Mit DisplayNein
-
Mit BeschriftungsfeldJa
-
FunktionFür Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiefunktionen
-
SchutzMit Demontageschutz
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 75144226
-
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für 75141xxx, 75142xxx, 75143xxx, 75144xxx - Touch-/Glas-Sensor Komfort (DE, Stand: 09.2013)
Montageanleitung de-DE 2020-01-01
PDF381,92 kBBedienungs- und Montageanleitung für 75141xxx-75142xxx-75143xxx-75144xxx - Touch-/Glas-Sensor Komfort (EN, 2013-09)
Montageanleitung en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF379,26 kBBedienungs- und Montageanleitung für 751412xx, 751422xx, 751432xx, 751442xx - Tastsensor 2fach (DE-EN-NL, Stand: 02.2009)
Montageanleitung en-GB, de-DE, nl-NL 2020-01-01
PDF922,21 kB -
KNX Produktdatenbank
KNX Database (from ETS2) for 7514xx - Push-button (2012-10)
KNX Produktdatenbank International 2023-08-25
VD21,86 MBKNX Database (from ETS2) for 7514xx - Push-button (2012-10)
KNX Produktdatenbank International 2023-08-25
VD21,45 MBKNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12)
KNX Produktdatenbank International 2023-08-25
VD41,66 MBKNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12)
KNX Produktdatenbank International 2023-08-25
VD41,45 MBKNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2
KNX Produktdatenbank en-GB, pl-PL 2023-08-25
VD42,34 MBKNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2
KNX Produktdatenbank de-DE 2023-08-25
VD41,84 MBKNX Database (from ETS3) for 7514xx - Push-button (2012-10)
KNX Produktdatenbank International 2023-08-25
VD41,87 MBKNX Database (from ETS3) for 7514xx - Push-button (2012-10)
KNX Produktdatenbank International 2023-08-25
VD41,46 MBKNX Produktdatenbank (ab ETS4) für 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glas-Sensor Komfort V1.2
KNX Produktdatenbank en-GB, pl-PL 2020-01-01
KNXPROD1,41 MBKNX Produktdatenbank (ab ETS4) für 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glas-Sensor Komfort V1.2
KNX Produktdatenbank de-DE 2020-01-01
KNXPROD1,26 MB -
Applikationshandbuch
Applikationsbeschreibung ETS für 75141xx-75142xx-75143xx-75144xx-75146xx-75148xx - Tastsensor/Glas-Sensor (EN, 2009-04)
Applikationshandbuch en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF270,53 kBApplikationsbeschreibung ETS für 751412xx-751422xx-751432xx-751442xx - Tastsensor (DE, 2009-04)
Applikationshandbuch de-DE 2020-01-01
PDF274,24 kB
![Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland](https://assets.hager.com/step-content/P/HA_23266756/10/std.lang.all/ICON_011_HOTLINESUPPORT_B_RGB_KONTAKT_SQU.webp)
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.