The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX
    • Sensoren
    • Bedien­sys­teme - Touch Sensor R.1/R.3
    • 75143160
    EAN
    4011334383499
    Marke
    Berker
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    B082
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow
    • Bedien­sys­teme - Touch Sensor R.1/R.3

    Touch-Sensor 3fach Komfort R.1 Glas konfiguriert, polarweiß 75143160

    Preis
    405,90 €
    / Stück *
    405,90 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Touch-Sensor 3fach Komfort R.1 Glas konfiguriert, polarweiß

    75143160

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Previous
    Previous
    1809
    1809
    Einbaudose TS
    8,21 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    1824
    1824
    Einbaudose TS
    8,21 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Optionales Zubehör

    • Tempe­ra­tur­fühler 2 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Tempe­ra­tur­fühler
    • 161

      Fußbodentemperaturfühler / Fernfühler Hauselektronik

      33,50 €  / Stück*
    • WDN9031

      Fußbodentemperaturfühler / Fernfühler Hauselektronik

      33,50 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Unter­putz
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -5 - 45 °C
    Funk­ti­onen
    • Mit Raum­ther­mo­stat
      Ja
    Leis­tung
    • Strom­auf­nahme
      12,50 mA
    Abmes­sungen
    • Einbau­tiefe
      12,90 mm
    • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
      16 mm
    • Höhe
      152 mm
    • Breite
      81 mm
    • Tiefe
      23 mm
    Ausstat­tung
    • Anzahl der Betä­ti­gungs­punkte
      6
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Mit LED Anzeige
      Ja
    Werk­stoff
    • Farbe
      Pola­r­weiß
    • RAL Nummer
      9010
    • Werk­stoff
      Glas
    • Glanz­grad
      Glän­zend
    Bild­schirm
    • Mit Display
      Ja
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Nein
    Texte
    • Funk­tion
      Für Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalou­sie­funk­ti­onen, Sperr­funk­tion für die Sensor­flä­chen, z. B. zur Reini­gung der Glaso­ber­fläche
    • Monta­geart
      Für senk­rechte Montage
    • Tempe­ratur
      Zusätz­li­cher Anschluss für externen Tempe­ra­tur­fühler, Inte­grierter Tempe­ra­tur­fühler zum Betrieb als Regler-­Ne­ben­stelle, Tempe­ra­tur­mes­sung über internen Tempe­ra­tur­fühler oder externes Kommu­ni­ka­ti­ons­-­Ob­jekt

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration 75143160
    PDF
    RoHS Report 75143160
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 75143160 | Hager Deutschland

      Produktbild 75143160

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 75143160 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 75143160

      Touch-Sensor 3fach Komfort R.1 Glas konfiguriert, polarweiß

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 75141xxx, 75142xxx, 75143xxx, 75144xxx - Touch-/Glas-Sensor Komfort (DE, Stand: 09.2013) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für 75141xxx, 75142xxx, 75143xxx, 75144xxx - Touch-/Glas-Sensor Komfort (DE, Stand: 09.2013)

      Montageanleitung de-DE 2020-01-01

      PDF
      381,92 kB
      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 75141xxx-75142xxx-75143xxx-75144xxx - Touch-/Glas-Sensor Komfort (EN, 2013-09) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für 75141xxx-75142xxx-75143xxx-75144xxx - Touch-/Glas-Sensor Komfort (EN, 2013-09)

      Montageanleitung en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      379,26 kB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Produktinformation

      Bild TS Sensor | Hager Deutschland

      TS Sensor

      (14DE0158)

      PDF
      814,62 kB
      Bild Überzeugend im Design - einfach in der Konfiguration: | Hager Deutschland

      Überzeugend im Design - einfach in der Konfiguration:

      die Berker RTR-Familie mit domovea (22DE0037)

      PDF
      2,94 MB
    • KNX Produktdatenbank

      Bild KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12) | Hager Deutschland

      KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12)

      KNX Produktdatenbank International 2023-08-25

      VD4
      1,66 MB
      Bild KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12) | Hager Deutschland

      KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12)

      KNX Produktdatenbank International 2023-08-25

      VD4
      1,45 MB
      Bild KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2 | Hager Deutschland

      KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2

      KNX Produktdatenbank en-GB, pl-PL 2023-08-25

      VD4
      2,34 MB
      Bild KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2 | Hager Deutschland

      KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2

      KNX Produktdatenbank de-DE 2023-08-25

      VD4
      1,84 MB
      Bild KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glas-Sensor Komfort V1.2 | Hager Deutschland

      KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glas-Sensor Komfort V1.2

      KNX Produktdatenbank en-GB, pl-PL 2020-01-01

      KNXPROD
      1,41 MB
      Bild KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glas-Sensor Komfort V1.2 | Hager Deutschland

      KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glas-Sensor Komfort V1.2

      KNX Produktdatenbank de-DE 2020-01-01

      KNXPROD
      1,26 MB
    • Tools

      Bild Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow | Hager Deutschland

      Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow

      Mit der Hager Pilot App können Sie den domovea Server (TJA670, TJA470) und den Energiemanagement Controller (XEM461) einrichten, konfigurieren und verwalten.

      URL
      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung

      Konformitätserklärung International 2021-08-24

      PDF
      299,80 kB
      Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung

      Konformitätserklärung International 2021-08-24

      PDF
      291,73 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      75142860 - Touch-Sensor 2fach Komfort R.1 Glas, polarweiß
      75142860
      Touch-Sensor 2fach Komfort R.1 Glas, polarweiß
      Preis
      313,70 €
      / Stück *
      313,70 €
      / Stück *
    • 2
      75144150 - Touch-Sensor 4fach Komfort R.3 Glas konfiguriert, polarweiß
      75144150
      Touch-Sensor 4fach Komfort R.3 Glas konfiguriert, polarweiß
      Preis
      464,00 €
      / Stück *
      464,00 €
      / Stück *
    • 3
      75143165 - Touch-Sensor 3fach Komfort R.1 Glas konfiguriert, schwarz
      75143165
      Touch-Sensor 3fach Komfort R.1 Glas konfiguriert, schwarz
      Preis
      405,90 €
      / Stück *
      405,90 €
      / Stück *
    • 4
      75141150 - Touch-Sensor 1fach Komfort R.3 Glas konfiguriert, polarweiß
      75141150
      Touch-Sensor 1fach Komfort R.3 Glas konfiguriert, polarweiß
      Preis
      311,10 €
      / Stück *
      311,10 €
      / Stück *
    • 5
      75643150 - Touchsensor 3fach mit Temperaturregler R.3 Glas konfiguriert, polarweiß
      75643150
      Touchsensor 3fach mit Temperaturregler R.3 Glas konfiguriert, polarweiß
      Preis
      590,30 €
      / Stück *
      590,30 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Touch-Sensor 3fach Komfort R.1 Glas konfiguriert, polarweiß

    Touch Sensor 3-fach Komfort mit integriertem Busankoppler, Erstellung individueller Beschriftung über Internet Konfigurations-Software, mit abgerundeten Ecken, mit umlaufender Fase, ohne sichtbare Befestigungselemente, mit sechs Bedienflächen, mit sechs weißen Status-LED, mit einer blauen Betriebs-LED. Unterputz-Installation, Sonderprogramm. Bedienelement zum raumbezogenen und raumübergreifenden Steuern von Funktionen, Betätigung über Berührung der Glasplatte (kapazitive Erfassung), flache Bauform und hohe Schaltsicherheit durch Aufbringung der Leiterbahnen direkt auf Glasplatte, zum Einbau in Einbaudose 2-fach, mit Demontageschutz, mit Befestigungsmaterial. Für Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiefunktionen, Wertgeber für Dimm-, Positions-, Helligkeits- und Temperaturwerte 1 und 2 Byte, Abrufen, einstellen und speichern von 8 Lichtszenen, Nebenstelle für Lichtszenentastsensor, als Reglernebenstelle verwendbar, Starten des zyklischen Sendens auch über Schaltobjekt möglich, Ein- und Zweiflächenbedienung parametrierbar, Einflächenbedienung für Schalten, Tasten, Dimmen und Jalousie, beliebige Kombination von Schalt-, Dimm-, Jalousie- und Wertgeberfunktionen.

    Montage auf: Unterputz
    Betriebstemperatur: -5 - 45 °C
    Mit Raumthermostat: Ja
    Stromaufnahme: 12,50 mA
    Einbautiefe: 12,90 mm
    Einbautiefe Unterputz-Dosen: 16 mm
    Höhe: 152 mm
    Breite: 81 mm
    Tiefe: 23 mm
    Anzahl der Betätigungspunkte: 6
    Mit LED Anzeige: Ja
    Farbe: Polarweiß
    RAL Nummer: 9010
    Werkstoff: Glas
    Glanzgrad: Glänzend
    Mit Beschriftungsfeld: Nein

    Fabrikat : Berker oder gleichwertig
    Artikel : 75143160
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
    • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG