Taster-BA 1fach KNX 75141000
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Ähnliche Produkte:
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (127)Optionales Zubehör
-
Zubehör 1 Produkte verfügbar
Zubehör verpflichtend
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Montage aufUnterputz
-
Betriebstemperatur-5 - 45 °C
-
Stromaufnahme Bus Datentransfer10 mA
-
Mit RaumthermostatNein
-
Einbautiefe32 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen35 mm
-
Höhe70,80 mm
-
Breite70,80 mm
-
Tiefe42,30 mm
-
Anzahl der Betätigungspunkte1
-
Mit LED AnzeigeJa
-
WerkstoffMetall, Kunststoff
-
Mit DisplayNein
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
FunktionFür Schalt- und Tastfunktionen
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 75141000
-
Produktdatenblatt
Berker Produktdatenblatt 75141000
Taster-BA 1fach KNX
PDF -
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für 75141xx, 75191xx, 75142xx, 75192xx - Taster 1/2fach, Taster 1/2fach AP, Gruppentaster 1/2fach, Gruppentaster 1/2fach AP (DE-EN-NL-FR-NO-ES, Stand: 09.2003)
Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO 2020-01-01
PDF219,48 kB
Bedienungs- und Montageanleitung für 75141xxx, 75142xxx, 75143xxx, 75144xxx - Touch-/Glas-Sensor Komfort (DE, Stand: 09.2013)
Montageanleitung de-DE 2020-01-01
PDF381,92 kB
Bedienungs- und Montageanleitung für 75141xxx-75142xxx-75143xxx-75144xxx - Touch-/Glas-Sensor Komfort (EN, 2013-09)
Montageanleitung en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF379,26 kB -
KNX Produktdatenbank
KNX Database (from ETS2) for 75141000 - Push-button 1gang (2005-11)
KNX Produktdatenbank International 2023-08-25
VD112,84 kBKNX Database (from ETS2) for 75141000 - Push-button 1gang (2005-11)
KNX Produktdatenbank International 2023-08-25
VD156,80 kB -
Applikationshandbuch
Applikationsbeschreibung ETS für 75141000 - Taster 1fach (DE, 2000-09)
Applikationshandbuch de-DE 2020-01-01
PDF345,27 kB
Applikationsbeschreibung ETS für 75141000 - Taster 1fach (EN, 2001-07)
Applikationshandbuch en-GB 2020-01-01
PDF108,14 kB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-08-24
PDF299,80 kB
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.