The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • 5813010
    EAN
    4250111849289
    Marke
    Elcom
    VPE
    1 Stück

    LBM-300 IP Audio Modul halbduplex EB Edelstahl matt MODESTA 5813010

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Preis
    Preis auf Anfrage
    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    LBM-300 IP Audio Modul halbduplex EB Edelstahl matt MODESTA

    5813010

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Netz­gerät für Türkom­mu­ni­ka­tion 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Netz­gerät für Türkom­mu­ni­ka­tion
    • 2314150

      NGV-500 Netzgerät 28 VDC/1, 07 A REG 2-Draht-Video

      239,90 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Einbaubar
    Werk­stoff
    • Farbe
      Silber
    • Glanz­grad
      Matt
    • Werk­stoff
      Edelstahl
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Anzahl Ruftasten
      0
    Abmes­sungen
    • Höhe
      120 mm
    • Breite
      120 mm
    • Tiefe
      43 mm
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -20 - 50 °C
    Leis­tung
    • Strom­ver­brauch während des Betriebs
      4 VA
    • Leis­tungs­auf­nahme standby
      2,20 W
    Anschluss
    • Leiter­quer­schnitt
      0 - 0 mm²
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Unter­putz
    Ausstat­tung
    • Modu­lare Bauweise
      Ja
    Texte
    • Monta­geart
      Montage in MODESTA Rahmen
    • Anschluss
      Inte­grierter 2-fach Ether­net-S­witch RJ45, 10/100 Mbit/s Auto-­Sen­sing PoE, Zwei poten­zi­a­l­freie Relais-­Schalt­kon­takte (Schlie­ßer), Micro­mat­ch-­Buch­sen­leiste für Taster­ma­trix, Tasta­tur- und Display-­Call-­Modul, Span­nungs­aus­gang 24 V/200 mA für Namens­schild-­Be­leuch­tung

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 5813010 | Hager Deutschland

      Produktbild 5813010

    • Produktdatenblatt

      Bild Elcom Produktdatenblatt 5813010 | Hager Deutschland

      Elcom Produktdatenblatt 5813010

      LBM-300 IP Audio Modul halbduplex EB Edelstahl matt MODESTA

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Installationsanleitung für 1513010, 1903200, 5813010 - ELCOM Module (DE-EN-FR, Stand: 05.2015) | Hager Deutschland

      Installationsanleitung für 1513010, 1903200, 5813010 - ELCOM Module (DE-EN-FR, Stand: 05.2015)

      IP Easy-Installation Guide 2015

      PDF
      5,79 MB
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 58130xx - LBM-300-LBM-310 IP Türlautsprecher-Modul Version 3.1 (DE, Stand: 08.2015) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für 58130xx - LBM-300-LBM-310 IP Türlautsprecher-Modul Version 3.1 (DE, Stand: 08.2015)

      Montageanleitung de-DE 2015-08-03

      PDF
      1,31 MB
      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 5813010 - LBM-300/310 IP Audio-Modul EB (DE-EN, Stand: 11.2016) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für 5813010 - LBM-300/310 IP Audio-Modul EB (DE-EN, Stand: 11.2016)

      Montageanleitung en-GB, de-DE 2014-11-30

      PDF
      3,12 MB
      Bild Kurzanleitung für 5813010 - LBM-300 IP Audio Modul halbduplex EB MODESTA (DE, Stand: 02.2013) | Hager Deutschland

      Kurzanleitung für 5813010 - LBM-300 IP Audio Modul halbduplex EB MODESTA (DE, Stand: 02.2013)

      Montageanleitung de-DE 2013-02-04

      PDF
      776,45 kB
      Bild Kurzanleitung für 5813010 - LBM-300 IP Audio Modul halbduplex EB MODESTA (DE, Stand: 02.2013) | Hager Deutschland

      Kurzanleitung für 5813010 - LBM-300 IP Audio Modul halbduplex EB MODESTA (DE, Stand: 02.2013)

      Montageanleitung de-DE 2013-02-25

      PDF
      1,12 MB
      Bild Kurzanleitung für 5813010 - LBM-300 IP Audio Modul halbduplex EB MODESTA (DE, Stand: 08.2011) | Hager Deutschland

      Kurzanleitung für 5813010 - LBM-300 IP Audio Modul halbduplex EB MODESTA (DE, Stand: 08.2011)

      Montageanleitung de-DE 2011-08-05

      PDF
      993,09 kB
      Bild Kurzanleitung für 5813010 - LBM-300 IP Audio Modul halbduplex EB MODESTA (DE, Stand: 08.2011) | Hager Deutschland

      Kurzanleitung für 5813010 - LBM-300 IP Audio Modul halbduplex EB MODESTA (DE, Stand: 08.2011)

      Montageanleitung de-DE 2011-08-05

      PDF
      614,42 kB
      Bild Montageanleitung für - IP easy Installation (DE-EN-FR, Stand: 08.2015) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für - IP easy Installation (DE-EN-FR, Stand: 08.2015)

      Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE 2015-08-03

      PDF
      4,32 MB
    • Handbuch

      Bild IP System-Handbuch 2013 | Hager Deutschland

      IP System-Handbuch 2013

      Ver��ffentlichungsrechte mit J��rg Hempel, Lousbergstra��e, 52072 Aachen, Germany kl��ren, all rights reserved by Joerg Hempel, 2008, Jede Nutzung ist honorarpflichtig. BITTE BEACHTEN SIE AUCH EVENTUELLE RECHTE DRITTER!

      PDF
      10,51 MB
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.

    06842 945-9704
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nikGe­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG