The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • 5810520

BMM-200 Bewegungsmelder Modul EB Edelstahl matt MODESTA 5810520

EAN
4250111845472
Marke
Elcom
VPE
1 Stück
Passende Tools
  • Online-Konfigurator für Elcom Außenstationen
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

BMM-200 Bewegungsmelder Modul EB Edelstahl matt MODESTA

5810520

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous
ST320
ST320
Sicherheitstrafo 230V/12V 18VA 2PLE
81,80 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Farbe
    Edelstahl
  • Werk­stoff
    Metall
  • Glanz­grad
    Matt
Abmes­sungen
  • Höhe
    120 mm
  • Breite
    120 mm
Leis­tung
  • Strom­auf­nahme
    100 mA
Span­nung
  • Betriebss­pan­nung
    12 - 12 V
Anschluss
  • Leiter­quer­schnitt
    0 - 0 mm²
Bedienele­mente und Anzeigen
  • Anzahl Ruftasten
    0
Funk­ti­onen
  • Funk­ti­ons­modul Türkom­mu­ni­ka­tion
    Bewe­gungs­mel­dung
  • Mit Tag/­Nacht Funk­tion
    Ja
Einstel­lungen
  • Anzahl der Benutzer
    0
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    5 - 35 °C
Ausstat­tung
  • Schalt­kon­takt poten­zi­a­l­frei
    Max. 24 V/1 A

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 5810520 | Hager Deutschland

    Produktbild 5810520

  • Produktdatenblatt

    Bild Elcom Produktdatenblatt 5810520 | Hager Deutschland

    Elcom Produktdatenblatt 5810520

    BMM-200 Bewegungsmelder Modul EB Edelstahl matt MODESTA

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung für 5810520 - BMM-200 Bewegungsmelder Modul EB MODESTA (DE, Stand: 09.2010) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für 5810520 - BMM-200 Bewegungsmelder Modul EB MODESTA (DE, Stand: 09.2010)

    Montageanleitung de-DE 2020-01-01

    PDF
    56,38 kB
  • Handbuch

    Bild Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337) | Hager Deutschland

    Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337)

    Systemhandbuch 2018

    PDF
    14,39 MB
  • Tools

    Bild Online-Konfigurator für Elcom Außenstationen | Hager Deutschland

    Online-Konfigurator für Elcom Außenstationen

    Einfach.Schnell.Individuell.

    URL
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.

06842 945-9704
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG