The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme
    • Berker Q.3
    • Klini­kin­stal­la­tion - Berker Q.3
    • 52140000
    EAN
    4011334535409
    Marke
    Berker
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    B010
    • Ergän­zungs­pro­dukte - Berker S.1
    • Klini­kin­stal­la­tion - Berker Q.3
    • Klini­kin­stal­la­tion - Berker K.1
    • Mehr sehen

    Ersatzteil Akkumulator für USV design neutral 52140000

    Preis
    102,80 €
    / Stück *
    102,80 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Ersatzteil Akkumulator für USV design neutral

    52140000

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 44 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • 10226086

      Rahmen mit Einsatz-Beschriftungsfeld 2fach waagerecht Q.3 anthrazit, samt

      19,20 €  / Stück*
    • 10536086

      Rahmen mit Einsatz-Beschriftungsfeld 3fach senkrecht Berker Q.3 anthrazit, samt

      31,30 €  / Stück*
    • 10526086

      Rahmen mit Einsatz-Beschriftungsfeld 2fach senkrecht Berker Q.3 anthrazit, samt

      19,20 €  / Stück*
    • 10516094

      Rahmen 1fach mit Beschriftungsfeld Q.3 alu samt, lackiert

      16,10 €  / Stück*
    • 10526094

      Rahmen 2fach mit Beschriftungsfeld senkrecht Q.3 alu samt, lackiert

      26,10 €  / Stück*
    • 10536094

      Rahmen 3fach mit Beschriftungsfeld senkrecht Q.3 alu samt, lackiert

      42,10 €  / Stück*
    • 10116099

      Rahmen 1fach Q.3 polarweiß, samt

      7,51 €  / Stück*
    • 10126099

      Rahmen 2fach Q.3 polarweiß, samt

      10,20 €  / Stück*
    • WAA5151WG

      Spannungsvers. unterbr.frei m. Rah. f. Notr.set, A.1, lichtweiß glänzend

      256,50 €  / Stück*
    • 10236094

      Rahmen 3fach mit Beschriftungsfeld waagerecht Q.3 alu samt, lackiert

      42,10 €  / Stück*
    • 10236086

      Rahmen mit Einsatz-Beschriftungsfeld 3fach waagerecht Berker Q.3 anthrazit, samt

      31,30 €  / Stück*
    • 10516086

      Rahmen mit Einsatz-Beschriftungsfeld 1fach Q.3 anthrazit, samt

      11,90 €  / Stück*
    • 10536099

      Rahmen 3fach mit Beschriftungsfeld senkrecht Q.3 polarweiß, samt

      30,50 €  / Stück*
    • 10526099

      Rahmen 2fach mit Beschriftungsfeld senkrecht Q.3 polarweiß, samt

      18,00 €  / Stück*
    • 10236099

      Rahmen 3fach mit Beschriftungsfeld waagerecht Q.3 polarweiß, samt

      30,50 €  / Stück*
    • 10226099

      Rahmen 2fach mit Beschriftungsfeld waagerecht Q.3 polarweiß, samt

      18,00 €  / Stück*
    • 10516099

      Rahmen 1fach mit Beschriftungsfeld Q.3 polarweiß, samt

      11,50 €  / Stück*
    • 10556094

      Rahmen 5fach senkrecht, Beschriftungsfeld, Q.3, alu samt

      94,30 €  / Stück*
    • 10546094

      Rahmen 4fach senkrecht, Beschriftungsfeld, Q.3, alu samt

      64,80 €  / Stück*
    • 10136099

      Rahmen 3fach Q.3 polarweiß, samt

      18,00 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      55 mm
    • Breite
      35 mm
    • Tiefe
      30 mm
    • Zuge­hö­rige Systeme
      Q.x, S.x/B.x

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    Berker REACH declaration 52140000
    PDF
    Berker RoHS Report 52140000
    PDF
    PEP Dokument en-GB 2024-01-10
    PDF
    211,42 kB

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 52140000 | Hager Deutschland

      Produktbild 52140000

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 52140000 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 52140000

      Ersatzteil Akkumulator für USV design neutral

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 5214xx - USV Notruf-Set (DE-EN, 2022-12) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für 5214xx - USV Notruf-Set (DE-EN, 2022-12)

      Montageanleitung en-GB, de-DE 2023-01-04

      PDF
      436,33 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2023-01-06

      PDF
      183,33 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB, it-IT, fr-FR, de-DE 2023-11-23 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB, it-IT, fr-FR, de-DE 2023-11-23

      PDF
      194,08 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      11099082 - Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend
      11099082
      Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend
      Preis
      1,70 €
      / Stück *
      1,70 €
      / Stück *
    • 2
      11091616 - Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt
      11091616
      Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt
      Preis
      2,41 €
      / Stück *
      2,41 €
      / Stück *
    • 3
      1849 - Schutzhaube für Steckdosen SCHUKO und Schalter Zubehör grau
      1849
      Schutzhaube für Steckdosen SCHUKO und Schalter Zubehör grau
      Preis
      0,70 €
      / Stück *
      0,70 €
      / Stück *
    • 4
      11091919 - Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
      11091919
      Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
      Preis
      1,70 €
      / Stück *
      1,70 €
      / Stück *
    • 5
      11091414 - Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm S.1/B.3/B.7 alu, matt
      11091414
      Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm S.1/B.3/B.7 alu, matt
      Preis
      4,51 €
      / Stück *
      4,51 €
      / Stück *
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
    • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG