Notruf-Set mit Rahmen S.1 polarweiß, glänzend 52008989

Das perfekte Notruf-Set für den Einsatz in Krankenhäusern. Mit seinem eleganten Polarweiß glänzenden Rahmen fügt sich unser Notruf-Set S.1 nahtlos in jede Krankenhausumgebung ein. Einfache Installation und hohe Zuverlässigkeit zeichnen es aus. Ideal für Elektriker, die Wert auf Qualität und Ästhetik legen. Überzeugen Sie sich von Berkers Innovation und bieten Sie Ihren Kunden das Beste.
EAN
4011334353928
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preisgruppe
B010
401,60 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Schalt­ge­räte 18 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Span­nung
  • Betriebss­pan­nung
    24 - 24 V
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5 - 40 °C
Werk­stoff
  • Farbe
    Pola­r­weiß
Texte
  • Anschlussart
    Mit Schraub­klemmen
  • Funk­tion
    Abstellen des Notrufes über Abstell­taster am Notfallort, Span­nungs­ver­sor­gung über Netz­teil mit 24 V DC, Akus­ti­sche und visu­elle Signa­li­sie­rung eines Notrufes am Lichtsi­gnal nach Betä­ti­gung des Zugtas­ters
  • Monta­geart
    Zentralstücke für Steck­be­fes­ti­gung
  • Schutz
    Über­wa­chung rufaus­lö­sender Geräte Auf Draht­bruch
  • Zuge­hö­rige Serien
    Berker S.1

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Notruf-Set mit Rahmen S.1 polarweiß, glänzend

Notruf-Set dient dem Hilferuf in WC-Anlagen. Set besteht aus Zugtaster mit Rahmen, Lichtsignal mit Rahmen, Abstelltaster mit Rahmen und Netzteil mit Rahmen. Funktionen: Akustische und visuelle Signalisierung eines Notrufes am Lichtsignal nach Betätigung des Zugtasters, Abstellen des Notrufes über Abstelltaster am Notfallort, Rufton als Dauersignal oder pulsierend einstellbar, akustischer Rufton am Lichtsignal zuschaltbar, Überwachung rufauslösender Geräte auf Drahtbruch. Spannungsversorgung über Netzteil mit 24 V DC. Zentralstücke für Steckbefestigung. Hinweis: Zur Erweiterung einer Anlage sind die Einzel-Komponenten erhältlich.

Zugehörige Serien: Berker S.1
Betriebsspannung: 24 - 24 V
Betriebstemperatur: -5 - 40 °C

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 52008989
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.