The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme
    • Berker S.1
    • Klini­kin­stal­la­tion - Berker S.1
    • 52068989
    EAN
    4011334354321
    Marke
    Berker
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    B010
    • Klini­kin­stal­la­tion - Berker S.1

    Ruftaster mit Rahmen S.1 polarweiß, glänzend 52068989

    Preis
    52,20 €
    / Stück *
    52,20 €
    / Stück *

    Ähnliche Produkte:

    WAE1012WG
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Berker Konfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Ruftaster mit Rahmen S.1 polarweiß, glänzend

    52068989

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • Betriebss­pan­nung
      24 - 24 V
    Werk­stoff
    • Farbe
      Pola­r­weiß
    • RAL Nummer
      Ähnlich RAL 9010
    • Glanz­grad
      Glän­zend
    Abmes­sungen
    • Höhe
      80,50 mm
    • Breite
      80,50 mm
    • Tiefe
      31 mm
    • Einbau­tiefe
      15,80 mm
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Zuge­hö­rige Systeme
      S.x/B.x

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration 52068989
    PDF
    RoHS Report 52068989
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 52068989 | Hager Deutschland

      Produktbild 52068989

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 52068989 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 52068989

      Ruftaster mit Rahmen S.1 polarweiß, glänzend

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 5200xx - Notruf-Set (DE, 2022-12) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für 5200xx - Notruf-Set (DE, 2022-12)

      Montageanleitung de-DE 2023-01-04

      PDF
      1,27 MB
      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 5200xx - Notruf-Set (EN, 2022-12) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für 5200xx - Notruf-Set (EN, 2022-12)

      Montageanleitung en-GB 2023-01-04

      PDF
      1,27 MB
    • Flyer

      Bild Berker S.1 Designblatt | Hager Deutschland

      Berker S.1 Designblatt

      (23DE0209)

      PDF
      297,78 kB
    • Tools & Software

      Bild Berker Konfigurator | Hager Deutschland

      Berker Konfigurator

      Die Berker Desi­gn­li­nien mit allen entspre­chenden Einsätzen, den farb­li­chen Vari­anten und den verschie­denen Mate­ria­lien zeigt der Bestell­kon­fi­gu­rator im Über­blick.

      URL
      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB, it-IT, fr-FR, de-DE 2023-11-23 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB, it-IT, fr-FR, de-DE 2023-11-23

      PDF
      194,08 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-10-08 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-10-08

      PDF
      383,90 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      52038989 - Lichtsignal mit Rahmen S.1 polarweiß, glänzend
      52038989
      Lichtsignal mit Rahmen S.1 polarweiß, glänzend
      Preis
      241,80 €
      / Stück *
      241,80 €
      / Stück *
    • 2
      52048989 - Netzteil mit Rahmen S.1 polarweiß, glänzend
      52048989
      Netzteil mit Rahmen S.1 polarweiß, glänzend
      Preis
      76,10 €
      / Stück *
      76,10 €
      / Stück *
    • 3
      52028982 - Zugtaster mit Rahmen S.1 weiß, glänzend
      52028982
      Zugtaster mit Rahmen S.1 weiß, glänzend
      Preis
      59,10 €
      / Stück *
      59,10 €
      / Stück *
    • 4
      52039909 - Lichtsignal mit Rahmen S.1 polarweiß, matt
      52039909
      Lichtsignal mit Rahmen S.1 polarweiß, matt
      Preis
      241,80 €
      / Stück *
      241,80 €
      / Stück *
    • 5
      52018982 - Abstelltaster mit Rahmen S.1 weiß, glänzend
      52018982
      Abstelltaster mit Rahmen S.1 weiß, glänzend
      Preis
      64,00 €
      / Stück *
      64,00 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Ruftaster mit Rahmen S.1 polarweiß, glänzend

    Ruftaster mit Rahmen als Erweiterung für das Notruf-Set. Mit Beruhigungslampe, roter Ruftaste mit Linse, Zentralstück für Steckbefestigung, Schraubklemmen. Zusätzlicher Ruftaster um z. B. in einem zweiten Raum oder an einer weiteren Stelle im Raum eine Bedienstelle zur Auslösung eines Notrufes bereitzustellen.

    Betriebsspannung: 24 - 24 V
    Einbautiefe: 15,80 mm
    Betriebstemperatur: -5 - 40 °C

    Fabrikat: Berker oder gleichwertig
    Artikel: 52068989
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG