The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme
    • Berker S.1
    • Klini­kin­stal­la­tion - Berker S.1
    • 52019909
    EAN
    4011334353973
    Marke
    Berker
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    B010
    • Klini­kin­stal­la­tion - Berker S.1

    Abstelltaster mit Rahmen S.1 polarweiß, matt 52019909

    Preis
    64,00 €
    / Stück *
    64,00 €
    / Stück *

    Ähnliche Produkte:

    WAE1018WG
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Abstelltaster mit Rahmen S.1 polarweiß, matt

    52019909

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • Betriebss­pan­nung
      24 - 24 V
    Werk­stoff
    • Farbe
      Pola­r­weiß
    • RAL Nummer
      Ähnlich RAL 9010
    • Glanz­grad
      Matt
    Abmes­sungen
    • Höhe
      80,50 mm
    • Breite
      80,50 mm
    • Tiefe
      31,80 mm
    • Einbau­tiefe
      16,30 mm
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Zuge­hö­rige Systeme
      S.x/B.x

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration 52019909
    PDF
    RoHS Report 52019909
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 52019909 | Hager Deutschland

      Produktbild 52019909

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 52019909 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 52019909

      Abstelltaster mit Rahmen S.1 polarweiß, matt

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 5200xx - Notruf-Set (EN, 2022-12) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für 5200xx - Notruf-Set (EN, 2022-12)

      Montageanleitung en-GB 2023-01-04

      PDF
      1,27 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB, it-IT, fr-FR, de-DE 2023-11-23 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB, it-IT, fr-FR, de-DE 2023-11-23

      PDF
      194,08 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-10-08 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-10-08

      PDF
      383,90 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      52059909 - Abstell-/Anwesenheitstaster mit Rahmen S.1 polarweiß, matt
      52059909
      Abstell-/Anwesenheitstaster mit Rahmen S.1 polarweiß, matt
      Preis
      159,60 €
      / Stück *
      159,60 €
      / Stück *
    • 2
      52028989 - Zugtaster mit Rahmen S.1 polarweiß, glänzend
      52028989
      Zugtaster mit Rahmen S.1 polarweiß, glänzend
      Preis
      59,10 €
      / Stück *
      59,10 €
      / Stück *
    • 3
      52058982 - Abstell-/Anwesenheitstaster mit Rahmen S.1 weiß, glänzend
      52058982
      Abstell-/Anwesenheitstaster mit Rahmen S.1 weiß, glänzend
      Preis
      159,60 €
      / Stück *
      159,60 €
      / Stück *
    • 4
      52068982 - Ruftaster mit Rahmen S.1 weiß, glänzend
      52068982
      Ruftaster mit Rahmen S.1 weiß, glänzend
      Preis
      52,20 €
      / Stück *
      52,20 €
      / Stück *
    • 5
      52038989 - Lichtsignal mit Rahmen S.1 polarweiß, glänzend
      52038989
      Lichtsignal mit Rahmen S.1 polarweiß, glänzend
      Preis
      241,80 €
      / Stück *
      241,80 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Abstelltaster mit Rahmen S.1 polarweiß, matt

    Abstelltaster mit Rahmen, grüner Abstelltaste, Zentralstück für Steckbefestigung, Schraubklemmen. Zum Abstellen des Alarmsignals (Lichtsignal) nach Eintreffen am Notfallort.

    Betriebsspannung: 24 - 24 V
    Einbautiefe: 16,30 mm
    Betriebstemperatur: -5 - 40 °C

    Fabrikat : Berker oder gleichwertig
    Artikel : 52019909
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG