Drucktaster und Lichtsignal E10 AP weiß • 510040 | Berker
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Katalog
  • 510040

Drucktaster und Lichtsignal E10 Aufputz weiß, glänzend

510040

Drucktaster und Lichtsignal E10 Aufputz weiß, glänzend 510040

EAN
4011334030744
Marke
Berker
VPE
10 Stück
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar.
Um eine alternative Lösungsmöglichkeit zu finden, wenden Sie sich bitte an unsere technische Anwendungsberatung.


  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
Kontakt Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous
1279
1279
Tasterknopf für Drucktaster und Lichtsignal E10 Zubehör rot transparent
5,10 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
127902
127902
Tasterknopf für Drucktaster und Lichtsignal E10 Zubehör klar transparent
5,10 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
127903
127903
Tasterknopf für Drucktaster und Lichtsignal E10 Zubehör grün transparent
5,10 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
1280
1280
Haube für Drucktaster und Lichtsignal E10 Zubehör klar transparent
3,35 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
1281
1281
Haube für Drucktaster und Lichtsignal E10 Zubehör rot transparent
3,35 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Optionales Zubehör

  • Leitungs­ein­füh­rung 5 Produkte verfügbar

Vervollständigen Sie Ihr System

  • Leitungs­ein­füh­rung
  • 1813

    Leitungs- und Kanaleinführung, Aufputz, weiß

    1,29 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • 181305

    Leitungs- und Kanaleinführung, Aufputz, schwarz

    2,05 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • 181309

    Leitungs- und Kanaleinführung, Aufputz, polarweiß

    2,05 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • 181705

    Rohreinführung Aufputz schwarz, glänzend

    3,90 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • 181709

    Rohreinführung Aufputz polarweiß, glänzend

    3,90 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

Technische Merkmale

Span­nung
  • Nenn­span­nung
    250 V
Leis­tung
  • Glüh­lam­pen­last
    2 - 2 W
Werk­stoff
  • Farbe
    Weiß
  • RAL Nummer
    1013
  • Glanz­grad
    Glän­zend
  • Werk­stoff
    Duro­plast
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
Abmes­sungen
  • Höhe
    61,20 mm
  • Breite
    61 mm
  • Tiefe
    41,50 mm
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
Texte

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
32,90 kB
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
33,32 kB

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 510040 | Hager Deutschland

    Produktbild 510040

  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild 44_01_03_2021 | Hager Deutschland

    44_01_03_2021

    Konformitätserklärung International 2021-10-29

    PDF
    155,69 kB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG