The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme
    • Berker K.1
    • Steck­dosen - Berker K.1
    • 47597003
    EAN
    4011334453932
    Marke
    Berker
    VPE
    10 Stück
    Preisgruppe
    B030
    • Steck­dosen - Berker K.1
    • Steck­dosen - Berker K.5
    • Mehr sehen

    Doppelsteckdose SCHUKO, Abdeckpl., erh.BS, Berker K.5, alu matt, lackiert 47597003

    Preis
    52,20 €
    / Stück *
    52,20 €
    / Stück *

    Ähnliche Produkte:

    WAS2275TA
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Auch erhältlich in

    Produktfarbe - Aluminium
    Aluminium
    Aluminium
    Anthrazit
    Anthrazit
    Edelstahl
    Edelstahl

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Berker Konfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Doppelsteckdose SCHUKO, Abdeckpl., erh.BS, Berker K.5, alu matt, lackiert

    47597003

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      250 V
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      16 A
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Werk­stoff
    • Farbe
      Alumi­nium
    • RAL Nummer
      Ähnlich RAL 9006
    • Glanz­grad
      Matt
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast
    • Ober­fläche
      Lackiert
    Abmes­sungen
    • Höhe
      120 mm
    • Breite
      80 mm
    • Tiefe
      50 mm
    • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
      31 mm
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Unter­putz
    • Einbau-/­An­schlus­sort
      Hoch
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Schrau­b­an­schluss
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung, Kral­len­be­fes­ti­gung
    Ausstat­tung
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp Steck­dose
      SCHUKO
    • Verdrehter Zentral­ein­satz
      Nein
    • Mit Klapp­de­ckel
      Nein
    • Mit Schutz­lei­ter­kon­takt rund
      Nein
    • Mit Signal­lampe
      Nein
    • Mit Schloss
      Nein
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Nein
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      2
    Sicherheit
    • Mit erhöhtem Berüh­rungs­schutz
      Ja
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK02
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Funk­ti­onen
    • Mit Orien­tie­rungs­be­leuch­tung
      Nein
    • Mit Funk­ti­ons­be­leuch­tung
      Nein
    Kenn­zeich­nung
    • Mit Aufdruck
      Nein

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration 47597003
    PDF
    RoHS Report 47597003
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 47597003 | Hager Deutschland

      Produktbild 47597003

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 47597003 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 47597003

      Doppelsteckdose SCHUKO, Abdeckpl., erh.BS, Berker K.5, alu matt, lackiert

      PDF
    • Tools & Software

      Bild Berker Konfigurator | Hager Deutschland

      Berker Konfigurator

      Die Berker Desi­gn­li­nien mit allen entspre­chenden Einsätzen, den farb­li­chen Vari­anten und den verschie­denen Mate­ria­lien zeigt der Bestell­kon­fi­gu­rator im Über­blick.

      URL
      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-11-04

      PDF
      160,38 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-10-08 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-10-08

      PDF
      392,53 kB
      Bild dc23-1021 | Hager Deutschland

      dc23-1021

      Konformitätserklärung International 2023-05-04

      PDF
      261,49 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      80960379 - Abdeckung für Tastsensor-Modul 2fach mit Linse K.1 polarweiß, glänzend
      80960379
      Abdeckung für Tastsensor-Modul 2fach mit Linse K.1 polarweiß, glänzend
      Preis
      15,10 €
      / Stück *
      15,10 €
      / Stück *
    • 2
      80960275 - Abdeckung für Tastsensor-Modul 1fach mit Linse K.1 anthrazit, matt
      80960275
      Abdeckung für Tastsensor-Modul 1fach mit Linse K.1 anthrazit, matt
      Preis
      10,20 €
      / Stück *
      10,20 €
      / Stück *
    • 3
      80960279 - Abdeckung für Tastsensor-Modul 1fach mit Linse K.1 polarweiß, glänzend
      80960279
      Abdeckung für Tastsensor-Modul 1fach mit Linse K.1 polarweiß, glänzend
      Preis
      10,00 €
      / Stück *
      10,00 €
      / Stück *
    • 4
      80960375 - Abdeckung für Tastsensor-Modul 2fach mit Linse K.1 anthrazit, matt
      80960375
      Abdeckung für Tastsensor-Modul 2fach mit Linse K.1 anthrazit, matt
      Preis
      15,20 €
      / Stück *
      15,20 €
      / Stück *
    • 5
      WAS4154 - USB-C PD Power Modul, Ladedose 65W, A.x-C.x
      WAS4154
      USB Ladesteckdose Typ C Power Modul 65 W, UP, für Z.-stück A.x/C.x, schwarz
      Preis
      93,70 €
      / Stück *
      93,70 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Doppelsteckdose SCHUKO, Abdeckpl., erh.BS, Berker K.5, alu matt, lackiert

    Doppelsteckdose SCHUKO® mit Abdeckplatte und ohne Spreizkralle, Inbetriebnahme nur bei montierter Abdeckplatte mit Erdungsbügeln, zur Montage in handelsübliche Unterputz-/Hohlwand-Dosen. Material: Kunststoff, halogenfrei.

    Nennspannung: 250 V
    Bemessungsstrom IN: 16 A
    Frequenz: 50 - 60 Hz
    Farbe: Aluminium
    Halogenfrei: Nein
    RAL Nummer: Ähnlich RAL 9006
    Glanzgrad: Matt
    Werkstoff: Thermoplast
    Höhe: 120 mm
    Breite: 80 mm
    Tiefe: 50 mm
    Einbautiefe Unterputz-Dosen: 31 mm
    Montage auf: Unterputz
    Einbau-/Anschlussort: Hoch
    Anschlussart: Schraubanschluss
    Montageart: Schraubbefestigung
    Krallenbefestigung
    Anschluss-/Steckertyp Steckdose: SCHUKO
    Verdrehter Zentraleinsatz: Nein
    Mit Klappdeckel: Nein
    Mit Schutzleiterkontakt rund: Nein
    Mit Signallampe: Nein
    Mit Beschriftungsfeld: Nein
    Mit erhöhtem Berührungsschutz: Ja
    Stoßfestigkeit IK: IK02
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
    Abdeckung: Vollplatte

    Fabrikat: Berker oder gleichwertig
    Artikel: 47597003
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG