The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme
    • Berker K.1
    • Steck­dosen - Berker K.1
    • 47527109
    EAN
    4011334268536
    Marke
    Berker
    VPE
    10 Stück
    Preisgruppe
    B010
    • Steck­dosen - Berker K.1

    Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel, BSF und erh.BS K.1 polarweiß glänzend 47527109

    Preis
    25,60 €
    / Stück *
    25,60 €
    / Stück *

    Ähnliche Produkte:

    WAS1110WG
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Berker Konfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel, BSF und erh.BS K.1 polarweiß glänzend

    47527109

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      250 V
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      16 A
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Werk­stoff
    • Farbe
      Pola­r­weiß
    • RAL Nummer
      Ähnlich RAL 9010
    • Glanz­grad
      Glän­zend
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Abmes­sungen
    • Höhe
      71 mm
    • Breite
      71 mm
    • Anzahl Einheiten
      1
    • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
      35 mm
    • Einbau­tiefe
      32 mm
    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Steck­klemme
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Unter­putz
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Steck­an­schluss
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung, Kral­len­be­fes­ti­gung
    Ausstat­tung
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp Steck­dose
      SCHUKO
    • Verdrehter Zentral­ein­satz
      Nein
    • Mit Klapp­de­ckel
      Ja
    • Mit Schutz­lei­ter­kon­takt rund
      Nein
    • Mit Signal­lampe
      Nein
    • Mit Schloss
      Nein
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Ja
    Abde­ckung, Tür
    • Decke­l­aus­füh­rung
      Zufal­lender Klapp­de­ckel, kann in Endpo­si­tion arre­tiert werden
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      1
    Sicherheit
    • Mit erhöhtem Berüh­rungs­schutz
      Ja
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK05
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Funk­ti­onen
    • Mit Orien­tie­rungs­be­leuch­tung
      Nein
    • Mit Funk­ti­ons­be­leuch­tung
      Nein
    Kenn­zeich­nung
    • Mit Aufdruck
      Nein

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Socket-outlet 2-gang Wago C-mount twhite (English )
    PDF
    49,84 MB
    REACH declaration 47527109
    PDF
    RoHS Report 47527109
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 47527109 | Hager Deutschland

      Produktbild 47527109

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 47527109 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 47527109

      Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel, BSF und erh.BS K.1 polarweiß glänzend

      PDF
    • Tools & Software

      Bild Berker Konfigurator | Hager Deutschland

      Berker Konfigurator

      Die Berker Desi­gn­li­nien mit allen entspre­chenden Einsätzen, den farb­li­chen Vari­anten und den verschie­denen Mate­ria­lien zeigt der Bestell­kon­fi­gu­rator im Über­blick.

      URL
      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Leistungserklärung

      Bild Leistungserklärung en-GB 2026-02-20 | Hager Deutschland

      Leistungserklärung en-GB 2026-02-20

      PDF
      630,03 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-10-05 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-10-05

      PDF
      484,13 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      80960379 - Abdeckung für Tastsensor-Modul 2fach mit Linse K.1 polarweiß, glänzend
      80960379
      Abdeckung für Tastsensor-Modul 2fach mit Linse K.1 polarweiß, glänzend
      Preis
      15,10 €
      / Stück *
      15,10 €
      / Stück *
    • 2
      80960275 - Abdeckung für Tastsensor-Modul 1fach mit Linse K.1 anthrazit, matt
      80960275
      Abdeckung für Tastsensor-Modul 1fach mit Linse K.1 anthrazit, matt
      Preis
      10,20 €
      / Stück *
      10,20 €
      / Stück *
    • 3
      80960279 - Abdeckung für Tastsensor-Modul 1fach mit Linse K.1 polarweiß, glänzend
      80960279
      Abdeckung für Tastsensor-Modul 1fach mit Linse K.1 polarweiß, glänzend
      Preis
      10,00 €
      / Stück *
      10,00 €
      / Stück *
    • 4
      80960375 - Abdeckung für Tastsensor-Modul 2fach mit Linse K.1 anthrazit, matt
      80960375
      Abdeckung für Tastsensor-Modul 2fach mit Linse K.1 anthrazit, matt
      Preis
      15,20 €
      / Stück *
      15,20 €
      / Stück *
    • 5
      WAS4154 - USB-C PD Power Modul, Ladedose 65W, A.x-C.x
      WAS4154
      USB Ladesteckdose Typ C Power Modul 65 W, UP, für Z.-stück A.x/C.x, schwarz
      Preis
      93,70 €
      / Stück *
      93,70 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel, BSF und erh.BS K.1 polarweiß glänzend

    Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld, mit Aufdruck, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, hochglänzende Oberfläche, halogenfrei.

    Nennspannung: 250 V
    Bemessungsstrom IN: 16 A
    Frequenz: 50 - 60 Hz
    Farbe: Polarweiß
    Halogenfrei: Ja
    RAL Nummer: Ähnlich RAL 9010
    Glanzgrad: Glänzend
    Werkstoff: Thermoplast
    Höhe: 71 mm
    Breite: 71 mm
    Einbautiefe Unterputz-Dosen: 35 mm
    Einbautiefe: 32 mm
    Anschluss-/Steckertyp: Steckklemme
    Montage auf: Unterputz
    Anschlussart: Steckanschluss
    Montageart: Schraubbefestigung
    Krallenbefestigung
    Anschluss-/Steckertyp Steckdose: SCHUKO
    Verdrehter Zentraleinsatz: Nein
    Mit Klappdeckel: Ja
    Mit Schutzleiterkontakt rund: Nein
    Mit Signallampe: Nein
    Mit Beschriftungsfeld: Ja
    Deckelausführung: Zufallender Klappdeckel, kann in Endposition arretiert werden
    Mit erhöhtem Berührungsschutz: Ja
    Stoßfestigkeit IK: IK05
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
    Abdeckung: Zentralplatte

    Fabrikat: Berker oder gleichwertig
    Artikel: 47527109
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG