Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld K.5 Edelstahl Rostfrei 47527104
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Zubehör 1 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Nennstrom16 A
-
Nennspannung250 V
-
Anschluss-/SteckertypSteckklemme
-
Mit erhöhtem BerührungsschutzJa
-
Stoßfestigkeit IKIK07
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen35 mm
-
Einbautiefe32 mm
-
Höhe71 mm
-
Breite71 mm
-
FarbeEdelstahl
-
RAL Nummer9022
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffMetall, Edelstahl
-
Montage aufUnterputz
-
AnschlussartSteckanschluss
-
MontageartSchraubbefestigung, Krallenbefestigung
-
Anschluss-/Steckertyp SteckdoseSCHUKO
-
Verdrehter ZentraleinsatzNein
-
Mit KlappdeckelJa
-
Mit Schutzleiterkontakt rundNein
-
Mit SignallampeNein
-
Mit SchlossNein
-
Mit BeschriftungsfeldJa
-
Anzahl Module1
-
AufdruckOhne Aufdruck
-
AbdeckungZentralplatte
-
SchutzErhöhter Berührungsschutz
-
DeckelausführungZufallender Klappdeckel, kann in Endposition arretiert werden
-
Zugehörige SerienBerker K.5
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 47527104
-
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein
Stand: 01.04.2022
PDF40,42 MB -
Tools
Berker Konfigurator
Schalterbestellung ganz einfach: Form, Farbe, Material und Funktion der einzelnen Designlinien im Überblick. Bestellung per Mausklick.
URLHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
dc23-1020
Konformitätserklärung International 2023-05-02
PDF451,70 kB
Ausschreibungstext
Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld, Klappdeckel arretiert beim Öffnen in Endstellung, mit Aufdruck, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, Edelstahl Rostfrei ummantelt, halogenfrei.
Zugehörige Serien: Berker K.5
Nennstrom: 16 A
Frequenz: 50 - 60 Hz
Nennspannung: 250 V
Anschluss-/Steckertyp: Steckklemme
Halogenfrei: Nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz: Ja
Stoßfestigkeit IK: IK07
Schutzart IP: IP20
Abmessungen: 71 x 71 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 35 mm
Einbautiefe: 32 mm
Farbe: Edelstahl
RAL Nummer: 9022
Glanzgrad: Matt
Werkstoff: Metall
Edelstahl
Montage auf: Unterputz
Anschluss-/Steckertyp: Steckanschluss
Montageart: Schraubbefestigung
Krallenbefestigung
Anschluss-/Steckertyp Steckdose: SCHUKO
Verdrehter Zentraleinsatz: Nein
Mit Klappdeckel: Ja
Mit Schutzleiterkontakt rund: Nein
Mit Signallampe: Nein
Mit Beschriftungsfeld: Ja
Aufdruck: Ohne Aufdruck
Abdeckung: Zentralplatte
Deckelausführung: Zufallender Klappdeckel, kann in Endposition arretiert werden
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 47527104
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.