Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld u. erh.BS K.5 bronze, lackiert 47387001
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Zubehör 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Nennstrom16 A
-
Nennspannung250 V
-
Nennspannung250 - 250 V
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
FarbeBronze
-
RAL Nummer1035
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffThermoplast
-
OberflächeLackiert
-
Höhe71 mm
-
Breite71 mm
-
Tiefe42 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen31 mm
-
Montage aufUnterputz
-
MontageartKrallenbefestigung, Schraubanschluss
-
Anschluss-/Steckertyp SteckdoseSCHUKO
-
Verdrehter ZentraleinsatzNein
-
Mit KlappdeckelNein
-
Mit Schutzleiterkontakt rundNein
-
Mit SignallampeNein
-
Mit BeschriftungsfeldJa
-
Mit erhöhtem BerührungsschutzJa
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 47387001
-
Produktdatenblatt
Berker Produktdatenblatt 47387001
Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld u. erh.BS K.5 bronze, lackiert
PDF
Ausschreibungstext
Steckdose SCHUKO® mit Beschriftungsfeld, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.
Nennstrom: 16 A
Nennspannung: 250 V
Frequenz: 50 - 60 Hz
Farbe: Bronze
RAL Nummer: 1035
Glanzgrad: Matt
Werkstoff: Thermoplast
Höhe: 71 mm
Breite: 71 mm
Tiefe: 42 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 31 mm
Montage auf: Unterputz
Montageart: Krallenbefestigung
Schraubanschluss
Anschluss-/Steckertyp Steckdose: SCHUKO
Verdrehter Zentraleinsatz: Nein
Mit Klappdeckel: Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund: Nein
Mit Signallampe: Nein
Mit Beschriftungsfeld: Ja
Mit erhöhtem Berührungsschutz: Ja
IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
Aufdruck: Ohne Aufdruck
Abdeckung: Zentralplatte
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 47387001
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.