The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • 47380002
    EAN
    4011334170631
    Marke
    Berker
    VPE
    10 Stück

    Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld u. erh.BS Arsys weiß, glänzend 47380002

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Preis
    Preis auf Anfrage
    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
    Nach einer langen Auslaufphase ist das Schalterprogramm Arsys nicht mehr verfügbar. Rechteckige Nachfolge-Schalterprogramme im gleichen Format sind K.1 in Kunststoff in den Farben polarweiß glänzend und anthrazit matt oder K.5 in den Ausführungen Edelstahl mattiert und Aluminium eloxiert.
    Erfahren Sie mehr zum Schalterprogramm Berker K.1 oder Berker K.5

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld u. erh.BS Arsys weiß, glänzend

    47380002

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Zubehör 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Zubehör
    • 1913

      Aufsteck-Verlängerungskralle Zubehör

      1,51 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      250 V
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      16 A
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Werk­stoff
    • Farbe
      Weiß
    • RAL Nummer
      1013
    • Glanz­grad
      Glän­zend
    • Werk­stoff
      Duro­plast
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Abmes­sungen
    • Höhe
      71 mm
    • Breite
      71 mm
    • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
      32 mm
    • Einbau­tiefe
      32 mm
    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Steck­klemme
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Unter­putz
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Steck­an­schluss
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung, Kral­len­be­fes­ti­gung
    Ausstat­tung
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp Steck­dose
      SCHUKO
    • Verdrehter Zentral­ein­satz
      Nein
    • Mit Klapp­de­ckel
      Nein
    • Mit Schutz­lei­ter­kon­takt rund
      Nein
    • Mit Signal­lampe
      Nein
    • Mit Schloss
      Nein
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Ja
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      1
    Sicherheit
    • Mit erhöhtem Berüh­rungs­schutz
      Nein
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK02
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Funk­ti­onen
    • Mit Orien­tie­rungs­be­leuch­tung
      Nein
    • Mit Funk­ti­ons­be­leuch­tung
      Nein
    Kenn­zeich­nung
    • Mit Aufdruck
      Nein

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    Berker REACH declaration 47380002
    PDF
    Berker RoHS Report 47380002
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 47380002 | Hager Deutschland

      Produktbild 47380002

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 47380002 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 47380002

      Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld u. erh.BS Arsys weiß, glänzend

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild dc23-1020 | Hager Deutschland

      dc23-1020

      Konformitätserklärung International 2023-05-02

      PDF
      451,70 kB
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nikGe­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG